Una nuova era per i refrigeranti nei Data Center

 

Introduzione: la spinta normativa verso la sostenibilità

Il settore HVAC europeo sta attraversando una profonda trasformazione a seguito della pubblicazione del nuovo Regolamento F-Gas (573/2024). Questo quadro normativo accelera la progressiva riduzione degli idrofluorocarburi (HFC), con l’obiettivo di eliminarne completamente l’utilizzo entro il 2050. Per i produttori di sistemi di raffreddamento e refrigerazione, così come per gli utenti finali, ciò significa orientarsi verso refrigeranti con un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) significativamente più basso.

In questo contesto, i refrigeranti A2L, caratterizzati da una lieve infiammabilità, si sono affermati come una delle principali soluzioni. Offrono infatti un efficace equilibrio tra efficienza termodinamica, basso GWP e sicurezza. Tuttavia, la transizione verso gli A2L richiede un approccio completo alla sicurezza, sia nella progettazione dei prodotti sia nell’installazione in loco.

Il contesto globale: Regolamento F-Gas UE vs. Emendamento di Kigali

Mentre la comunità internazionale segue l’Emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal, l’Unione Europea ha intrapreso un percorso molto più ambizioso, introducendo quote più restrittive e divieti anticipati. Questa differenza tra i requisiti internazionali e quelli europei pone i produttori dell’UE all’avanguardia nell’innovazione, ma implica anche operare in un contesto tecnico e normativo più complesso e rigoroso.

I divieti stabiliti nell’Allegato IV del Regolamento F-Gas sono riassunti nella seguente tabella:

 

Products Containing Effective Date
Chiller con capacità nominale ≤ 12 kW F-Gas with GWP < 150 01/01/2027
No F-Gas 01/01/2032
Chiller con capacità nominale > 12 kW F-Gas with GWP < 750 01/01/2027
Condizionatori d’aria monoblocco con capacità nominale ≤ 12 kW F-Gas with GWP < 150 01/01/2027
No F-Gas 01/01/2032
Condizionatori monoblocco con capacità nominale > 12 kW and ≤ 50 kW F-Gas with GWP < 150 01/01/2027
Condizionatori monoblocco con capacità nominale > 50 kW F-Gas with GWP < 150 01/01/2030

Incertezza su REACH e PFAS: una sfida parallela

La transizione verso i refrigeranti A2L, spesso basati su HFO come R1234ze, R454B, R32 e R454C, è attualmente resa più complessa dalla proposta REACH relativa ai PFAS ("sostanze chimiche eterne"). Alcuni HFO e i loro prodotti di degradazione sono infatti oggetto di un’attenta valutazione nell’ambito di questa ampia definizione.

Ciò determina un periodo di incertezza normativa: mentre il Regolamento F-Gas spinge il settore verso refrigeranti A2L basati su HFO per raggiungere gli obiettivi di GWP, il quadro normativo REACH potrebbe potenzialmente limitarne l’utilizzo a lungo termine. I comitati scientifici dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), in particolare il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e il Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC), hanno presentato le proprie valutazioni e bozze di raccomandazione. L’ECHA sostiene una restrizione generale ma, al contempo, raccomanda esenzioni mirate nei casi in cui non siano disponibili alternative. I rapporti saranno trasmessi alla Commissione europea. Sulla base di questi documenti, la Commissione elaborerà una legislazione specifica, che sarà coordinata con gli Stati membri dell’UE. Una decisione definitiva e giuridicamente vincolante a livello europeo è attesa nei prossimi anni. Prevediamo che le nostre soluzioni per applicazioni mission-critical saranno gestite secondo il principio del “divieto con eccezioni temporanee”, consentendo così l’utilizzo di queste apparecchiature durante il loro normale ciclo di vita.

In qualità di produttore orientato al futuro, monitoriamo attentamente questi sviluppi per garantire che le nostre roadmap di prodotto rimangano solide e adattabili a eventuali future restrizioni.

Progettare la sicurezza: a livello di prodotto

Progettare un’unità che utilizza un refrigerante A2L non significa semplicemente sostituire il refrigerante e selezionare componenti compatibili: le soluzioni progettate per refrigeranti non infiammabili non sono più adeguate e devono essere opportunamente adattate. In qualità di produttore, la nostra priorità è mitigare i rischi associati alla lieve infiammabilità dei refrigeranti A2L attraverso soluzioni progettuali affidabili. Un’unità di raffreddamento con un rischio residuo ridotto semplifica la valutazione dei rischi dell’impianto e riduce le complesse responsabilità normalmente a carico dell’utente finale in materia di prevenzione delle esplosioni e gestione della sicurezza.

La nostra attuale progettazione integra diversi livelli di protezione per ottenere un’unità intrinsecamente sicura. I nostri sistemi A2L sono conformi ai requisiti delle norme EN 378-1-3 attualmente in vigore. I sistemi sono progettati, realizzati e testati in conformità a tali norme, in modo da essere considerati tecnicamente a tenuta permanente ai sensi delle stesse. Soddisfano i requisiti relativi a:

  • progettazione dei componenti del circuito frigorifero
  • selezione di materiali e tecniche di giunzione adeguati
  • processi di produzione e collaudo volti a garantire la tenuta fino alla consegna dell’apparecchiatura

La conformità alle norme, e quindi la tenuta tecnica permanente, è attestata dalla nostra Dichiarazione di Conformità.


Condizionatori monoblocco:

  • Prevenzione delle perdite: circuito frigorifero ermeticamente sigillato con un numero minimo di connessioni, prevalentemente non rimovibili. Utilizzo di cappucci sulle valvole e sulle connessioni di servizio, nonché di antivibranti sulle linee del gas caldo.
  • Prevenzione del contatto con fonti di accensione: il quadro elettrico è sigillato per impedire che eventuali perdite di refrigerante raggiungano i componenti elettrici. Le resistenze opzionali funzionano a una temperatura massima inferiore di 100 K rispetto alla temperatura di accensione del refrigerante.
  • Sistema di rilevamento e allarme: in caso di perdita, quando la concentrazione di refrigerante raggiunge il 10% del limite inferiore di infiammabilità (LFL), la velocità del ventilatore dell’evaporatore aumenta per espellere il refrigerante dal condizionatore, mentre tutti gli altri dispositivi elettrici vengono disattivati. Al raggiungimento del 20% dell’LFL, l’unità viene scollegata dalla rete elettrica dell’impianto. Per garantire il funzionamento continuo, il rilevatore deve essere collegato a una linea di alimentazione di emergenza separata a 230 V AC.
  • Ventilazione delle aree in cui potrebbe accumularsi il refrigerante: tutti i giunti del circuito frigorifero sono posizionati in un’area che viene ventilata attivamente dal ventilatore quando viene rilevata una perdita.
  • Carica di refrigerante ottimizzata in termini di prestazioni e sicurezza. Ove necessario, forniamo informazioni sul volume minimo del locale in relazione al sistema di sicurezza installato.

Chiller per installazione esterna:

  • Sistema di ventilazione ridondante: nelle unità a bassa rumorosità, i compressori sono installati all’interno di vani isolati e ventilati. Ventilatori ridondanti preassemblati funzionano continuamente per garantire la sicurezza, assicurando che, in caso di perdita di refrigerante, la concentrazione venga diluita e sia impedita la formazione di un’atmosfera esplosiva.
  • Sistema di rilevamento avanzato: per le unità progettate per funzionare a basse temperature esterne (fino a -40 °C OAT), un rilevatore di refrigerante è installato a livello del suolo all’interno del vano compressori. Il rilevatore attiva l’arresto dell’unità quando la concentrazione raggiunge il 25% del limite inferiore di infiammabilità (LFL), ad eccezione dei componenti del circuito di sicurezza.
  • Alimentazione indipendente per i componenti di sicurezza: per garantire il funzionamento continuo dei sistemi di sicurezza anche in caso di interruzione dell’alimentazione principale, per alcune versioni sono obbligatori una linea di emergenza separata a 230 V AC e un UPS interno, in modo da mantenere operativi i componenti di sicurezza, come i rilevatori e i ventilatori.

Garantire la sicurezza nel sito di installazione

La sicurezza non si ferma all’uscita dalla fabbrica. Operatori e progettisti devono considerare ulteriori misure di sicurezza per le persone nel sito di installazione, in conformità alla norma EN 378, che definisce i requisiti applicabili in base alla carica di refrigerante e alla categoria di occupazione:

  • Dimensioni del locale: la carica di refrigerante per circuito non deve superare la quantità massima specificata dalla norma EN 378, in funzione della classificazione del locale e della categoria di occupazione. Su richiesta, possiamo fornire i valori esatti per il vostro progetto.
  • Ventilazione e posizionamento: idealmente, i chiller che utilizzano refrigeranti A2L dovrebbero essere installati all’esterno. Qualora sia necessaria un’installazione interna, il locale tecnico deve essere dotato di sistemi di ventilazione dedicati e di un sistema di rilevamento delle perdite collegato al sistema di gestione dell’edificio (BMS).
  • Zone di sicurezza: è fondamentale definire zone di sicurezza attorno ai chiller e ai condizionatori, all’interno delle quali non siano consentite fonti di accensione, come fiamme libere o apparecchiature elettriche non certificate ATEX.
  • Convogliamento dello scarico: le valvole di sicurezza devono essere collegate a tubazioni che convoglino lo scarico verso aree sicure e all’aperto, per evitare qualsiasi accumulo di refrigerante in caso di rilascio dovuto a sovrapressione.

Nonostante tutte le misure di protezione adottate, prima della messa in servizio dell’intero sistema frigorifero l’installatore o l’operatore deve eseguire una prova di tenuta in conformità alla sezione 6.3.4 della norma EN 378-2. L’operatore è inoltre responsabile della verifica della tenuta del sistema durante il funzionamento.

Conclusione

La transizione verso i refrigeranti A2L prevista dal Regolamento F-Gas 573/2024 rappresenta un passo necessario nel percorso verso la neutralità carbonica. Sebbene il quadro normativo, incluso il dibattito sui PFAS, sia ancora in evoluzione, le tecnologie necessarie per gestire in sicurezza i refrigeranti A2L sono già mature. Attraverso una rigorosa progettazione dei prodotti e il rispetto di severe linee guida per l’installazione, STULZ offre soluzioni di raffreddamento ad alte prestazioni che combinano sicurezza operativa e responsabilità ambientale, garantendo valore a lungo termine per i clienti.