In qualità di operatore di una AI Factory, devi affrontare la sfida di implementare infrastrutture complesse in tempi più rapidi, gestire densità di calcolo estremamente elevate e massimizzare le prestazioni dell’AI per ogni watt consumato.
In STULZ offriamo soluzioni di raffreddamento scalabili e ad alta densità, supportate dalla nostra esperienza in ogni fase, dalla progettazione alla gestione operativa. Ti aiutiamo ad accelerare l’implementazione, gestire in modo affidabile i carichi termici e realizzare un’infrastruttura di raffreddamento efficiente, in grado di crescere insieme alla capacità della tua AI.
Principali sfide nel raffreddamento delle AI Factory
- Rapidità di implementazione
- Massimizzazione dei token per watt
- Elevate densità di rack e picchi di carico dinamici
- Garanzia della continuità operativa
- Scalabilità a prova di futuro
- Gestione della complessità del sistema
Raffreddamento progettato intorno alla tua infrastruttura AI
STULZ affronta le principali sfide del raffreddamento delle AI Factory con soluzioni progettate intorno alla tua infrastruttura, dalla rapidità di implementazione e dall’efficienza energetica al raffreddamento ad alta densità, fino alla continuità operativa e alla scalabilità futura.
Più rapidità nel time-to-market
- Soluzioni di raffreddamento modulari per velocizzare la progettazione e l’implementazione
- Architetture di raffreddamento replicabili per ridurre le attività di installazione e messa in servizio
- Presenza locale in oltre 140 Paesi, con 11 siti produttivi in tutto il mondo
Più capacità di calcolo per watt
- Il raffreddamento ad alta efficienza energetica massimizza i token per watt
- L’esperienza nel Free Cooling riduce al minimo il ricorso al raffreddamento meccanico ad alto consumo energetico
- Il controllo intelligente adatta la capacità di raffreddamento alla domanda effettiva
Raffreddamento di carichi dinamici ad alta densità
- Le soluzioni STULZ Liquid Cooling rimuovono direttamente e in modo efficiente elevati carichi termici
- I sistemi STULZ Air Cooling gestiscono i carichi termici residui all’interno della sala dati
- Controllo dinamico del raffreddamento progettato per adattarsi a carichi termici in rapida variazione
Progettato per il funzionamento continuo
- Soluzioni di raffreddamento ridondanti contribuiscono a garantire la disponibilità del raffreddamento anche in caso di guasti
- Rilevamento delle perdite e monitoraggio continuo per garantire la massima continuità operativa
- Supporto durante l’intero ciclo di vita senza interruzioni operative
Progettato per essere scalabile
- Soluzioni di raffreddamento scalabili per gestire densità di rack crescenti
- Il design modulare del sistema semplifica le future espansioni
- Soluzioni adatte a diverse tipologie di siti
Un approccio integrato al raffreddamento
- Le soluzioni Air Cooling e Liquid Cooling di un unico fornitore garantiscono un funzionamento integrato e senza interruzioni
- Controllo uniforme tra prodotti di diverse dimensioni e applicazioni
- Consulenza specialistica dalla progettazione alla gestione operativa
Un unico partner per il raffreddamento dell’intera AI Factory
Le AI Factory richiedono più di singoli prodotti per il raffreddamento. STULZ combina Air Cooling e Liquid Cooling, sistemi di controllo, monitoraggio e assistenza per creare un’architettura di raffreddamento integrata, progettata per infrastrutture AI ad alta densità.
Built for extreme AI loads
La STULZ CDU SCS15102Wu garantisce un funzionamento affidabile anche con elevate densità di potenza nelle AI Factory.
› Consulta la nostra CDU su uno dei principali marketplace dedicati alle infrastrutture AI
Domande frequenti
Quale tipo di raffreddamento è necessario per un’AI Factory?
Il raffreddamento di un’AI Factory richiede generalmente una combinazione di Liquid Cooling, Air Cooling e sistemi di raffreddamento lato infrastruttura. L’architettura più adatta dipende dai workload AI, dalla densità di potenza dei rack, dalle apparecchiature IT, nonché dalle caratteristiche del sito e dalle condizioni locali.
› Explore end-to-end AI cooling
Perché il Liquid Cooling è essenziale per le infrastrutture AI ad alta densità?
Le infrastrutture AI ad alta densità generano carichi termici sempre più concentrati. Il Direct Chip Liquid Cooling (DCLC) assorbe il calore direttamente nel punto in cui viene generato, consentendo una risposta rapida ai picchi di carico e supportando densità di potenza dei rack molto più elevate.
› Explore how increasing AI power densities are changing cooling
Le AI Factory hanno ancora bisogno dell’Air Cooling?
Sì. Il Liquid Cooling rimuove il calore dai componenti ad alta densità, mentre l’Air Cooling continua a gestire il calore residuo e le apparecchiature che rimangono raffreddate ad aria. Il bilanciamento tra le due tecnologie dipende dall’architettura dei server, dai requisiti dell’infrastruttura e dalle condizioni locali.
› Explore Hybrid Cooling
Come deve essere dimensionato il raffreddamento per i diversi workload AI?
I requisiti di raffreddamento dipendono non solo dal carico IT massimo, ma anche dal comportamento dei workload. Inferenza, AI industriale e training AI generano profili termici differenti, comprese rapide variazioni di carico alle quali i sistemi di raffreddamento devono essere in grado di rispondere.
› Learn how to size cooling for AI workloads
Con quanto anticipo dovrei pianificare la capacità di raffreddamento della mia AI Factory?
L’infrastruttura di raffreddamento dovrebbe essere progettata tenendo conto dell’hardware AI futuro e dell’aumento dei requisiti di capacità, senza sovradimensionare il sistema fin dall’inizio. Un approccio modulare e scalabile consente alla capacità di raffreddamento di crescere insieme all’evoluzione delle generazioni di chip, delle densità di potenza e delle esigenze di implementazione.
› Explore when to start your Liquid Cooling journey
È possibile aggiornare un Data Center esistente per supportare workload AI?
Sì. Le infrastrutture esistenti possono essere adattate per supportare ambienti AI a densità più elevata. È necessario valutare la potenza disponibile, la capacità di raffreddamento, la distribuzione del liquido, i requisiti di Air Cooling e la dissipazione del calore in funzione della capacità AI prevista.
› Explore how to prepare your data center for AI