CyberCool CDU

Unità di distribuzione del refrigerante per un trasferimento uniforme del calore nelle soluzioni di raffreddamento a liquido

Poiché la densità di calore nei server rack continua ad aumentare rapidamente, i sistemi di raffreddamento a liquido sono stati adottati come metodo efficace di dissipazione del calore. L'unità di distribuzione del refrigerante CyberCool CDU è un componente essenziale delle soluzioni di raffreddamento diretto da liquido a chip e di raffreddamento a immersione per massimizzare lo scambio di calore in un ingombro limitato. Questa unità isola completamente il sistema idrico dell'impianto (FWS) dal sistema di raffreddamento tecnologico (TCS) e controlla accuratamente la temperatura di alimentazione e la portata del liquido di raffreddamento con un consumo energetico minimo.

> >

Panoramica prodotto

In sintesi
Vataggi
Caratteristiche
Dati tecnici

Vantaggi più rilevanti

  • Consente l’utilizzo del Free Cooling durante tutto l'anno (raffreddamento ad acqua calda ASHRAE W32 - W+)
  • Per migliorare la compatibilità del sistema, l'unità offre una serie di opzioni strutturali, elettriche e di controllo, tra cui la flessibilità di utilizzare liquidi diversi, carichi di potenza e filtro THDi opzionale.

Caratteristiche principali

  • Diametro del tubo leggermente sovradimensionato per aumentare il volume d'acqua e ridurre il consumo energetico della pompa
  • Le pompe a velocità variabile garantiscono una maggiore efficienza energetica, soprattutto in presenza di bassi carichi, eliminando la necessità di bypass del liquido
  • Scambiatore di calore ottimizzato per la bassa differenza di temperatura tra i circuiti del sistema idrico dell'impianto (FWS) e del sistema di raffreddamento tecnologico (TCS)

Dati Tecnici

Scambio termico nominale (kW): 345 - 1,380

  • Consente l’utilizzo del Free Cooling durante tutto l'anno (raffreddamento ad acqua calda ASHRAE W32 - W+)
  • Per migliorare la compatibilità del sistema, l'unità offre una gamma di opzioni strutturali, elettriche e di controllo, tra cui la flessibilità di utilizzare liquidi diversi, carichi di potenza e filtro THDi opzionale.
  • Design compatto con dimensioni diverse per una facile integrazione nelle strutture rack dei server già esistenti
  • Funzione anticondensa integrata
  • Rilevamento delle perdite opzionale
  • Diametro del tubo leggermente sovradimensionato per aumentare il volume d'acqua e ridurre il consumo energetico della pompa
  • Le pompe a velocità variabile garantiscono una maggiore efficienza energetica, soprattutto in condizioni di basso carico, eliminando la necessità di bypass del liquido
  • Scambiatore di calore ottimizzato per la bassa differenza di temperatura tra il sistema idrico dell'impianto (FWS) e i circuiti del sistema di raffreddamento tecnologico (TCS)
  • L'elevata qualità del liquido è garantita dall'impiego di tubi in acciaio inossidabile di livello sanitario, mentre il filtro integrato sul lato FWS mantiene un grado di pulizia dell'acqua di 50μm.
  • Configurazione ridondante opzionale di componenti chiave come il controllore, l'alimentatore e le pompe
Scambio termico nominale (kW) 345 – 1,380
Taglie 2
Temperatura nominale dell'acqua
di alimentazione (impianto idrico della struttura)
32 °C
Temperatura nominale di alimentazione del liquido (sistema di raffreddamento tecnologico) 36 °C
Dimensioni

Altezza (mm): 2,000

Larghezza (mm): 600/900

Profondità (mm): 1,200 

Vuoi più informazioni?

Scarica la brochure!

Per favore seleziona English German French Italiano Polish Portuguese Scarica

Progettato con precisione

Questa unità è dotata di componenti chiave, tra cui pompe dell'acqua, scambiatori di calore a piastre saldobrasate, valvole dell'acqua, tubi in acciaio inox e regolatori, che forniscono un'alimentazione affidabile ed efficiente per i vostri sistemi di raffreddamento a liquido.

Ottimizzazione del trasferimento di calore

Isolando i circuiti FWS e TCS, si riduce notevolmente il rischio di contaminazione incrociata e di perdite, migliorando così l'affidabilità complessiva del sistema di raffreddamento. Inoltre, consente un controllo più preciso su ciascun comparto del sistema di raffreddamento, permettendo una migliore gestione delle portate, delle temperature e della pressione del refrigerante, che a sua volta migliora l'efficienza complessiva del sistema.

Liquid Cooling

Il crescente utilizzo di computer ad alte prestazioni pone le infrastrutture di raffreddamento di fronte a nuove sfide. La gestione efficiente e affidabile di carichi di calore estremamente elevati è di grande importanza. Di conseguenza, la domanda di soluzioni di raffreddamento innovative è in aumento, e il raffreddamento a liquido (LC) sta emergendo come un'opzione particolarmente promettente. STULZ è il vostro partner globale e offre soluzioni all'avanguardia per affrontare queste sfide e garantire un'infrastruttura di raffreddamento a prova di futuro.

Learn more about Liquid Cooling

Controllo preciso per una maggiore affidabilità

Grazie al controllo flessibile e preciso, CyberCool CDU garantisce la massima affidabilità durante il ciclo di funzionamento continuo. Inoltre, per raggiungere i più alti standard di affidabilità e usabilità, STULZ sviluppa internamente il controllore, assicurando che software, hardware e unità di raffreddamento a liquido siano perfettamente armonizzati. Il touch display offre una navigazione chiara nei menu e un utilizzo intuitivo del controllore.

Altri vantaggi:

  • Regolazione della differenza di pressione, della portata e della differenza di temperatura
  • Funzionamento delle pompe del refrigerante in modalità standby a freddo e standby a caldo
  • Varie opzioni di controllo, tra cui controllo di una singola macchina, controllo di un gruppo di unità, nonché controllo locale e remoto
  • Porta seriale RS485 o connessioni RJ45
  • Supporto di vari protocolli come Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet IP, SNMP, HTTP e altri ancora

Assistenza tecnica e manutenzione

  • Tutti i componenti sono accessibili dalla parte anteriore o posteriore per le operazioni di manutenzione
  • La pompa del refrigerante, la valvola dell'acqua e altri componenti sono dotati di valvole di intercettazione sia anteriori che posteriori per facilitare la manutenzione
  • Manutenzione remota dei filtri laterali FWS e TCS
  • Reidratazione automatica a distanza sul lato TCS
  • I componenti principali sono collegati con un attacco rapido di tipo sanitario per uno smontaggio senza problemi

Prodotti collegati

CyberCool Indoor

CyberRack Active Rear Door

Micro DC

Contattateci
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan, China Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Accetto che i miei dati vengano inoltrati ad un partner STULZ autorizzato e responsabile per il mio paese per rispondere alla mia richiesta.
Acconsento a ricevere email da STULZ con tendenze del settore, notizie e aggiornamenti. Ho compreso che posso annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.
Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla protezione dei dati . *

Captcha

*Obbligatorio

Indietro alla selezione