CyberAir Mini

Soluzione sostenibile in formato compatto: massima capacità di raffreddamento, minimo impatto ambientale.

CyberAir Mini è una serie di unità energeticamente efficienti e con rumorosità ottimizzata, progettate per carichi termici da piccoli a medi. Queste unità moderne e di facile manutenzione richiedono un ingombro ridotto e possono essere facilmente installate in locali esistenti grazie alle loro dimensioni compatte.

Panoramica prodotto

In sintesi
Vataggi
Caratteristiche
Dati tecnici

I principali vantaggi

  • Massima capacità di raffreddamento con un ingombro minimo
  • Elevati risparmi energetici grazie al controllo intelligente, alla tecnologia EC e alle più ampie superfici di scambio termico e di filtraggio possibili
  • Refrigeranti ecologici per una ridotta impronta di carbonio
  • Elevata affidabilità con una lunga durata di vita in funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni all'anno

Caratteristiche principali

  • Free Cooling diretto e Free Cooling indiretto per la massima efficienza energetica (opzionale)
  • Varie opzioni di installazione e conduzione dell'aria per la massima flessibilità
  • Disponibilità di diverse classi di filtri
  • Varie opzioni di riscaldamento

Principali Dati Tecnici

  • Capacità di raffreddamento (kW): 5.9 – 34.7
  • Sistemi di raffreddamento: A/AS, G, ACW, GE, CW
  • Massima capacità di raffreddamento con un ingombro minimo
  • Elevati risparmi energetici grazie al controllo intelligente, alla tecnologia EC e alle più ampie superfici di scambio termico e di filtraggio possibili
  • Refrigeranti ecologici per una ridotta impronta di carbonio
  • Elevata affidabilità e funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.
  • Funzionamento intuitivo del controllore STULZ con navigazione chiara e semplice e touchscreen opzionale
  • Basse emissioni acustiche grazie al design ottimizzato dell'unità e ai ventilatori EC
  • Installazione e manutenzione rapide e semplici con partner di vendita e assistenza in oltre 140 Paesi
  • Free Cooling diretto e Free Cooling indiretto per la massima efficienza energetica (opzionale)
  • Valvola di controllo indipendente dalla pressione per sistemi CW con pompe ad alta efficienza energetica (opzionale)
  • Varie opzioni di installazione e conduzione dell'aria per la massima flessibilità
  • Disponibilità di diverse classi di filtri
  • Varie opzioni di riscaldamento
  • Umidificazione (opzionale)
Capacità di raffreddamento (kW) 5.9 – 34.7
Flusso d'Aria (m3/h) 1,800 - 9,200
Taglie 4
Conduzione dell' aria Upflow, Downflow e varie opzioni di aspirazione e scarico
Sistemi di raffreddamento A/AS, G, ACW, GE, CW
 

Per favore seleziona Inglese German Spanish Dutch French Italiano Polish Scarica

MiniSpace diventa CyberAir Mini

MiniSpace diventa CyberAir Mini
Con la serie MiniSpace, abbiamo introdotto sul mercato globale un sistema in grado di climatizzare in modo affidabile gli ambienti soggetti a carichi termici elevati. Sviluppando ulteriormente e integrando il MiniSpace nella serie CyberAir, l'obiettivo è stato quello di fornire una flessibilità e una facilità d'uso ancora maggiori. Il CyberAir Mini è stato progettato per varie applicazioni mission-critical e fornisce quindi un condizionamento affidabile ed economico di piccole sale server, apparecchiature, UPS e batterie.

Ingombro minimo per un maggiore spazio disponibile nel data center

Massima affidabilità e flessibilità con un ingombro ridotto: CyberAir Mini è disponibile in quattro dimensioni e garantisce un funzionamento economico e affidabile per tutte le applicazioni. Grazie al loro design compatto, le varie dimensioni delle unità offrono ancora più spazio per le apparecchiature IT e diverse opzioni di installazione per sfruttare al meglio lo spazio.

A prova di futuro con refrigeranti a basso GWP

STULZ offre soluzioni di raffreddamento efficienti con refrigeranti a basso GWP,
riducendo al minimo l'impronta di carbonio a lungo termine.
Con STULZ come vostro partner, potrete soddisfare le
normative in materia di refrigeranti, rumorosità e riduzione delle emissioni di anidride carbonica,
per un sistema a prova di futuro e rispettoso dell'ambiente.


Disponibile con:
R513A: GWP = 631 (per sistemi A, G, GE e ACW)
R454C: GWP = 148 (per sistemi G e GE)

Design ottimizzato per l'isolamento acustico e la massima efficienza

Il design moderno della serie CyberAir Mini non solo consente una precisa conduzione dell'aria con basse perdite di pressione, ma il layout ottimizzato e le ventole EC garantiscono anche basse emissioni acustiche.

Durante lo sviluppo dell'unità, la priorità principale è stata la massima efficienza energetica. A queusto scopo, abbiamo utilizzato la tecnologia EC e ampie superfici per scambiatori di calore e filtri, per ridurre al minimo i costi di esercizio. Inoltre, opzioni come il Free Cooling diretto e indiretto aumentano al massimo l'efficienza energetica.

Controllo di precisione per la massima affidabilità

Grazie al controllo flessibile e preciso della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria, CyberAir Mini garantisce la massima affidabilità nel funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Inoltre, per raggiungere i più alti standard di affidabilità e usabilità, STULZ sviluppa internamente il sistema di controllo, assicurando che software, hardware e unità di condizionamento siano perfettamente armonizzati. Un touchscreen opzionale offre una navigazione chiara e semplice e un funzionamento intuitivo del controllore.

Ulteriori vantaggi:

  • Gestione dell'energia: Aiuta a ottimizzare il fabbisogno energetico dei sistemi interconnessi e consente il funzionamento in parallelo di più unità.
  • Massima affidabilità: Gestione della ridondanza, gestione integrata dello standby con funzionamento di backup e sistema di avviso e allarme differenziato.
  • Facilità di manutenzione: Installazione plug and play e parametri di controllo ottimizzati per semplificare l'assistenza.
  • Monitoraggio: L'avvio è semplificato dalle interfacce BMS dirette sul controllore, dal supporto di tutti i protocolli BMS pertinenti e da un elenco compatto di punti dati.

Flessibile ed efficiente con diverse direzioni del flusso d'aria

Il design moderno delle unità CyberAir Mini consente la massima flessibilità. Sono disponibili diverse versioni di conduzione dell'aria (Upflow e Downflow), oltre a varie opzioni di aspirazione e scarico.

Il sistema più adatto alla vostra applicazione

Efficienza energetica, investimento di capitale, costi operativi, dimensioni della stanza, protezione dal rumore, ridondanza, clima locale: ogni progetto ha i suoi requisiti. Ecco perché STULZ vi offre l'opportunità di adattare con precisione le unità ai requisiti specifici del vostro progetto. Il giusto sistema di climatizzazione è un fattore cruciale. Il CyberAir Mini è disponibile in cinque diversi sistemi di raffreddamento, per aiutarvi a raggiungere l'equilibrio ideale tra investimento, costi operativi ed efficienza energetica.

Prodotti collegati

CyberAir 3PRO CW

TelAir

SplitAir

Contattateci
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan, China Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Accetto che i miei dati vengano inoltrati ad un partner STULZ autorizzato e responsabile per il mio paese per rispondere alla mia richiesta.
Acconsento a ricevere email da STULZ con tendenze del settore, notizie e aggiornamenti. Ho compreso che posso annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.
Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla protezione dei dati . *

Captcha

*Obbligatorio

Indietro alla selezione