CyberHub PlantOPT

La soluzione per un raffreddamento intelligente

CyberHub PlantOPT è la più avanzata soluzione di analisi e ottimizzazione degli impianti idronici dedicati alla climatizzazione di data center. È costituito da componenti hardware e software in grado di regolare con precisione ogni variabile dell’impianto aumentando l’affidabilità e l’efficienza globale.

Panoramica prodotto

In sintesi
Vataggi
Caratteristiche
Dati tecnici

Caratteristiche Principali

  • Gestione coordinata: Unità con tecnologie eterogenee possono lavorare sinergicamente insieme.
  • Verifica delle efficienze: Il funzionamento delle unità è verificato costantemente per garantire il mantenimento dello stesso livello di prestazioni nel tempo.

Vantaggi Principali

  • Risparmio energetico: Saving fino al 30% superiori rispetto a quelli degli impianti a controllo manuale.
  • Continuità di servizio: Garanzia sulla permanenza del servizio in modo stabile anche a fronte di possibili anomalie.
  • Manutenzione semplificata: Analisi continua delle variabili interne dell’unità per prevenire potenziali guasti.
  • Conduzione semplificata: Possibilità di gestire impianti complessi anche da parte di personale non altamente specializzato
  • Miglioramento continuo: Grazie agli strumenti di analisi e reportistica permette una migliore conoscenza dell’impianto/unità e aiuta a identificare logiche di miglioramento
  • Investimento economico: Contribuisce ad una diminuzione dei costi legati alla conduzione del servizio e alla manutenzione. Permette l’ottenimento di crediti per le certificazioni energetiche basate sull’efficientamento, incrementando il valore del sito
  • Lettura e raccolta dei dati in tempo reale dall’impianto
  • Monitoraggio e supervisione delle unità e dei componenti di campo
  • Confronto delle performance di funzionamento rispetto ai dati di progetto
  • Controllo ottimizzato reattivo su ogni componente installato
  • Gestione dinamica sulla base delle misurazioni effettuate
  • Realizzazione di specifici report energetici
  • Disponibilità di grafici preconfigurati e personalizzabili con gli andamenti storici delle variabili
  • Accesso all’interfaccia grafica da web su pc e dispositivi mobili
  • Connessione da locale e da remoto con il rispetto delle attuali policy di sicurezza
  • L’accessibilità al sistema è disponibile via web browser da pc, tablet e smartphone senza l’installazione di alcun componente software. Tutte le connessioni utilizzano i più moderni protocolli di sicurezza informatica, sfruttando sofisticati algoritmi di crittografia, per garantire i più alti livelli in temine di protezione dei dati.
  • CyberHub PlantOPT può operare stand-alone o interfacciato con BMS in modo bidirezionale tramite i principali protocolli di comunicazione standard (Modbus, Bacnet, SNMP), tramite rete seriale, o via rete TCP-IP.

Brochure Plant.Opt

Per favore seleziona Brochure Plant.Opt Scarica

Tutti i dettagli su CyberHub PlantOPT

Bilanciamento del carico

Sequenziare in modo razionale le risorse disponibili in funzione della configurazione dell’impianto, della domanda da parte dell’utenza e delle condizioni di funzionamento, è fondamentale per riuscire a soddisfare la richiesta frigorifera nel modo più efficiente pur garantendo la ridondanza necessaria.

Bilanciamento del carico ottimizzato

Incremento del freecooling

Quando le condizioni ambientali lo permettono viene determinata una sequenza di avviamento che utilizza risorsa di freecooling al massimo della propria capacità. Questa strategia diminuisce il numero di compressori in funzione, aumentando l‘efficienza dell‘impianto

Free Cooling

Gestione Pompe

La gestione precisa del circuito di pompaggio primario e secondario, anche con soluzioni a portata variabile, assicura una portata stabile alle unità, e garantisce un ΔT adeguato grazie al controllo diretto della pressione dei circuiti. Questo permette di limitare significativamente i consumi energetici relativi alla circolazione dei fluidi, assicurando un immediato risparmio energetico.

Gestione Pompe

Controllo Completo

L’architettura sviluppata garantisce l’interazione tra le utenze secondarie e l’impianto idronico a loro servizio (chiller, pompe, valvole, dry cooler), al fine di costituire un unico sistema, che mira a massimizzare la resa, mantenendo la continuità del servizio ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni.

Controllo Completo

No single point of failure

CyberHub PlantOPT è progettato per assicurare il mantenimento della produzione, della distribuzione e dell’utilizzo dell’energia termica anche con la parziale o addirittura totale mancanza di controllo del campo.

Diagnostica

CyberHub PlantOPT rileva costantemente dall’impianto i dati di funzionamento da ogni singolo apparato mettendoli in relazione con i dati di targa e di progetto. Grazie a questa comparazione nelle diverse condizioni operative, si crea la possibilità di adattare le strategie di controllo valutando le effettive condizioni di carico.

Diagnostica

Gestione Allarmi

È possibile configurare distintivamente i valori limite per le segnalazioni con differenti caratteri di urgenza e con trasmissioni dedicate per competenza. Questa automazione assicura un’attenta gestione delle anomalie contribuendo all’affidabilità del servizio.

Gestione Allarmi

Energy Report

Generazione programmata di report energetici, che riportano i principali dati delle unità e dell’intero impianto, per comprendere in modo immediato le reali performance e la condizione di utilizzo del sistema.

Energy Report

Monitoraggio

L’interfaccia grafica rende facilmente accessibili tutte le informazioni chiave in modo da soddisfare sia le necessità dell’utente esperto, come il manutentore o l’energy manager che devono poter trovare facilmente tutte le informazioni di dettaglio a loro necessarie, sia un utente meno esperto che voglia comunque visualizzare agevolmente lo stato dell’impianto.

Analisi Dati

Una pagina dedicata per la consultazione di grafici preconfigurati e personalizzabili consente di visualizzare l’andamento nel tempo delle principali variabili operative permettendo precise analisi circa lo storico di funzionamento dell’impianto.

Manutenzione Preventiva

Con l’utilizzo di un avanzato modello diagnostico, studiato per convertire la mole di dati raccolti in informazioni necessarie per una migliore conoscenza del livello di performance del sistema di refrigerazione, la programmazione dei diversi livelli di manutenzione non sarà più un problema.

Manutenzione Preventiva

Demo

Prova gratuitamente CyberHub PlantOPT

Per dare una prima idea di CyberHub PlantOPT, abbiamo creato per voi una pagina web che vi permetterà di scoprire più da vicino le capacità del software.
Cliccate sul link che trovate qui sotto per richiedere una versione di prova.

I nostri colleghi saranno lieti di organizzare una presentazione della versione demo comprensiva di approfondimenti.

Contattateci
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Accetto che i miei dati vengano inoltrati ad un partner STULZ autorizzato e responsabile per il mio paese per rispondere alla mia richiesta.
Acconsento a ricevere email da STULZ con tendenze del settore, notizie e aggiornamenti. Ho compreso che posso annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.
Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla protezione dei dati . *

Captcha

*Obbligatorio

Indietro alla selezione