CyberCool WaterTec
Design ottimizzato per una facile integrazione per il retrofit e la sostituzione
Il CyberCool WaterTec è un chiller condensato ad acqua che combina tutti i vantaggi: il design è compatto e di facile manutenzione, la tecnologia Turbocor è ottimizzata per carichi parziali e, in modo lungimirante, le quantità di refrigerante, a basso GWP, sono ridotte al minimo.
Panoramica prodotto
Vantaggi principali
- Le quantità di refrigerante sono notevolmente ridotte, grazie all'innovativa tecnologia dell'evaporatore spray
- Usa refrigerante R1234ze, con basso GWP
- Sistema di raffreddamento ad acqua refrigerata facile da integrare e mantenere
Caratteristiche principali
- Disponibile in 5 taglie diverse
- Tecnologia Turbocor ottimizzata per carichi parziali
Dati tecnici principali
- Potenza frigorifera (kW): 350 – 1,510
- Le quantità di refrigerante sono notevolmente ridotte, grazie all'innovativa tecnologia dell'evaporatore spray
- Utilizza il refrigerante R1234ze, che ha un GWP molto basso
- Facile da integrare e mantenere
- Funziona con rumore e vibrazioni minime
- I costi di esercizio sono minimi grazie al modulo Free Cooling (opzione)
- ErP 2021 ready
- Chiller condensato ad acqua
- Disponibile in 5 diverse taglie
- Tecnologia Turbocor ottimizzata per carichi parziali
| Potenza frigorifera (kW) | 350 – 1,510 |
| Sizes | 5 |
| Dimensioni | Lunghezza (mm): 2,089 – 3,832 Profondità (mm): 1,185 – 1,630 Altezza (mm): 1,955 – 2,390 |
| Refrigeranti | R1234ze (GWP: 7) |
Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la nostra brochure!
Tutti i dettagli su CyberCool WaterTec
Intervista con il responsabile del prodotto
Raffreddamento ottimale per applicazioni mission-critical
Che si tratti di calcolo ad alte prestazioni, data center, impianti industriali o interi edifici, CyberCool WaterTec è adatto a tutte le applicazioni mission-critical. Il processo di installazione è semplice, grazie al suo design compatto, anche quando l'installazione avviene in prossimità delle utenze. L'ideazione di soluzioni su misura e l'aggiunta di funzioni supplementari sono una consuetudine per STULZ, e questo ci permette di soddisfare ogni esigenza dei nostri clienti e di ridurre qualsiasi rischio per la sicurezza, anche se minimo.
Vantaggi per il raffreddamento dei data center
- Raffreddamento affidabile e ad alte prestazioni per data center di qualsiasi dimensione
- L'ottimizzazione del carico parziale e il modulo Free Cooling (opzione) assicurano l'efficienza energetica per tutto l'anno
- L'interruttore di trasferimento automatico (opzione) e la funzione di avvio rapido garantiscono la massima affidabilità operativa
- Integrazione e manutenzione senza problemi grazie al design compatto e alla facilità di smontaggio
Vantaggi per il raffreddamento industriale e di processo
- Raffreddamento affidabile e ad alte prestazioni per impianti industriali di piccole e grandi dimensioni
- Facile integrazione sia per i sistemi di raffreddamento a liquido esistenti che per quelli nuovi
- Ideale per applicazioni mission-critical che richiedono un alto livello di efficienza
- Ampia gamma di funzionamento con temperature di uscita dell'acqua refrigerata da 1 °C a 19 °C
Vantaggi per la climatizzazione degli edifici
- Raffreddamento affidabile e ad alte prestazioni di interi edifici (compresi quelli di grandi dimensioni come gli ospedali)
- Funzionamento con rumorosità e vibrazioni minime (basse emissioni sia verso l'interno che verso l'esterno)
- Impronta ambientale molto buona, grazie all'elevata efficienza e al refrigerante ecocompatibile
- Si adatta con particolare rapidità ai carichi variabili
Free Cooling con CyberCool Free Cooling Booster
Il Free Cooling è una soluzione intelligente per ridurre al minimo la modalità di funzionamento del compressore, che richiede molta energia, e per ridurre significativamente i costi operativi. Dotato di un modulo aggiuntivo di Free Cooling, CyberCool WaterTec utilizza la temperatura esterna, che offre il massimo potenziale di risparmio, soprattutto nei climi freddi e temperati.
Il modulo Free Cooling può essere facilmente integrato e collegato alle tubazioni tramite un raccordo Victaulic, senza bisogno di una progettazione complessa ed estesa. Grazie al proprio quadro elettrico, che include il controllore SEC.blue, sono garantiti un controllo ottimale e una comunicazione senza problemi con il CyberCool WaterTec.
Integrazione e manutenzione
Evaporatore a spruzzo con refrigerante ecologico
La modalità a carico parziale migliora l'efficienza
A seconda delle dimensioni dell'unità, CyberCool WaterTec è dotato di 1-4 compressori a velocità controllata, per un funzionamento ottimizzato a carico parziale. I compressori funzionano con cuscinetti magnetici, il che consente al sistema di funzionare completamente senza olio. Questa tecnologia efficiente funziona senza perdite causate dall'attrito e riduce i costi di esercizio.
Controllo e monitoraggio
- Hardware aggiornato, software all'avanguardia
- Alto livello di connettività con interfacce standard Modbus RTU (RS485), Modbus TCP/IP e webserver
- Flessibilità grazie all'adattamento del software specifico per il progetto
- Funzionamento intelligente degli interruttori e controllo della modalità a carico parziale
- Possibilità di far funzionare più chiller in parallelo tra le macchine
- Opzione: Controllo di componenti esterni, quali pompe, valvole e scambiatori di calore
Automatic transfer switch
Uno dei requisiti fondamentali per le applicazioni mission-critical e sensibili è il raffreddamento ininterrotto, ad esempio in caso di assenza di corrente. Per garantire una capacità di raffreddamento stabile, STULZ offre l'opzione di un interruttore di trasferimento automatico montato direttamente nel quadro elettrico. Se l'alimentazione primaria viene a mancare, la cosa viene rilevata automaticamente e il sistema di raffreddamento passa a una seconda fonte di alimentazione entro un tempo minimo di 180 ms.
Climate. Customized.
Dalle unità standard alle soluzioni completamente personalizzate
Dimensioni, design, capacità di raffreddamento e controllo: CyberCool WaterTec è un modello di adattabilità e le unità di refrigerazione possono essere adeguate con precisione alle vostre esigenze individuali. Inoltre, è disponibile una varietà di opzioni e versioni di equipaggiamento che consentono di ottenere un risultato ottimale.
Scopri di più sulla filosofia Climate. Customized.
Assistenza e manutenzione
Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico dell' informatin technology, oltre a una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.
I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La conseguente vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni assicurano un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri dispositivi siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.
Sedi nel Mondo
Test Center
Le unità CyberCool WaterTec sono sottoposte a un controllo computerizzato completo nel Test Center STULZ. Misurazioni approfondite in un'ampia varietà di condizioni mostrano le prestazioni effettive dei sistemi e dei componenti, rendendo trasparenti i dati teorici di progettazione.
Scopri di più sul test center STULZ