Active Rear Door Cooling (ARDC)

Raffreddamento efficiente e mirato dei rack

L'Active Rear Door Cooling è uno scambiatore di calore con ventole EC da installare al posto della porta posteriore dei server rack. La porta del rack viene quindi sostituita con l'Active Rear Door Cooling, che lo trasforma il rack in un condizionatore, che non scarica più alcun carico termico nel data center.

Panoramica prodotto

In sintesi
Vataggi
Caratteristiche
Dati tecnici

Vantaggi principali

  • Rimozione totale del calore residuo alla fonte.
  • Può essere installato su qualsiasi rack esistente nel data center.
  • Può essere scalato senza soluzione di continuità, in base alle esigenze di crescita..

Caratteristiche principali

  • Plug and Play, adatto a qualsiasi rack OEM
  • Elimina la necessità di raffreddamento supplementare
  • Elimina gli hotspot, migliorando l'efficienza di raffreddamento

Dati Tecnici Rilevanti

  • Potenza Frigorifera (kW): fino a 50 kW
  • Risparmio energetico significativo con ARDC
  • Rimozione totale del calore residuo alla fonte
  • Può essere installato su qualsiasi rack esistente nel data center
  • Può essere scalato senza problemi, in base alle esigenze di crescita
  • Design di facile manutenzione
  • Funziona in modo indipendente o per ottimizzare il raffreddamento del data center
  • Distribuzione uniforme della temperatura
  • Plug and Play, adatto a qualsiasi rack OEM.
  • Facile installazione: implementazione versatile e rapida in loco.
  • Elimina la necessità di raffreddamento supplementare.
  • Elimina gli hotspot, migliorando l'efficienza di raffreddamento.
  • Funziona al di sopra del punto di rugiada, quindi non è necessaria alcuna gestione della condensa.
  • ATS integrato per doppia alimentazione.
Capacità frigorifera (kW) Fino a 50 kW
Flusso aria (m3/h) 4,800 – 6,000
Numero di ventilatori 4 – 5
Dimensioni HxWxD (mm) 2,000 x 600 x 330
Sistema di raffreddamento Ad acqua (CW)

Per favore seleziona English Scarica

Tutti i dettagli su Active Rear Door Cooling (ARDC)

Climate. Customized.

Da unità standard a soluzioni completamente personalizzate

The ability to offer such a wide range to customers is the embodiment of our philosophy, "Climate. Customized.". Dimensioni, design o controllo: Active Rear Door Cooling è un modello di adattabilità e può essere adattato con precisione alle vostre esigenze individuali. Inoltre, sono disponibili una varietà di opzioni e versioni di equipaggiamento per ottenere il risultato ottimale.

Applicazioni per ac server rack

Applicazione 1: Raffreddamento CW autonomo

  • Fornisce l’intera potenza frigorifera per il rack, senza necessità di ulteriori impianti di climatizzazione a convezione
  • Raffreddamento affi dabile anche in assenza di pavimento flottante
  • Nessuna aria calda di ritorno nel locale I
  • Non è necessaria la separazione tra corridoi caldi e freddi

Applicazione 2: Integrazione per la climatizzazione a convezione

  • Raffreddamento mirato di rack ad alta densità
  • Previene gli hotspot
  • Allevia il carico sulle unità di climatizzazione di precisione esistenti
  • Nessuna aria calda di ritorno scaricata nella sala IT

Applicazione 3: Aumento della potenza

  • Quando l'infrastruttura IT cresce, è possibile aggiungere server come componenti termicamente neutri
  • Non è necessario acquistare ulteriori unità di climatizzazione di precisione
  • Nessun ritorno di aria calda aggiuntivo nella sala IT

Rack per server climatizzati: Vantaggi

Flessibilità

  • Per raffreddare intere sale IT e data center senza unità di climatizzazione di precisione aggiuntive.
  • Adatto anche per integrare unità di climatizzazione di precisione esistenti.
  • Per server basati su rack con o senza ventole integrate.
  • Installazione salvaspazio come porta rack senza modifiche strutturali al data center.
  • Per data center con o senza pavimento sopraelevato.
  • Non è necessario separare i corridoi caldi da quelli freddi.
  • I telai adattatori individuali li rendono adatti a qualsiasi rack.

Efficienza

  • Massima efficienza energetica quando i condizionatori rack per server sono combinati con refrigeratori con funzione Free Cooling: poiché i server vengono raffreddati direttamente nel rack, sono possibili temperature dell'acqua elevate, aumentando notevolmente il numero di ore di funzionamento con Free Cooling
  • Ventilatori EC per la massima efficienza energetica
  • Il rack per server diventa termicamente neutro, poiché non viene emessa aria calda di ritorno
  • Sensori per la misurazione delle temperature dell'aria di ritorno e dell'aria di mandata: rack per server climatizzati con precisione anche con carichi dei server variabili

Affidabilità operativa

  • Alimentazione ridondante, per mantenere il flusso d'aria in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica
  • Per proteggerei ventilatori del server dalla pressione eccessiva, il controllo della pressione differenziale (opzionale) adatta la velocità delle ventole CyberRack al flusso d'aria del server
  • Se un ventilatore EC si guasta, la velocità dei rimanenti aumenta
  • Se necessario, i ventilatori EC possono essere sostituiti durante il funzionamento
  • C2020 per il controllo e il monitoraggio del sistema di climatizzazione
  • Design di facile manutenzione

Design e dimensioni

Design Compatto

  • Profondità aggiuntiva del rack inferiore a 300 mm
  • Non è necessario riposizionare i server rack
  • I server possono occupare tutte le unità di altezza nel rack

I telai adattatori li rendono adatti a qualsiasi rack. Sono disponibili in 2 diverse altezze e 2 diverse larghezze (42U e 48U, e 600 mm e 800 mm). Una volta sostituita la porta del rack con il telaio adattatore, l'unità Active Rear Door Cooling può essere montata sul telaio adattatore e collegata alla fornitura di acqua refrigerata.

Nessuna contaminazione tra aria calda e fredda

Le unità CyberRack Active Rear Door sono installate sul retro del rack. Le porte attive dello scambiatore di calore raffreddano il server direttamente alla fonte e impediscono all'aria calda di entrare nella stanza (vedere le illustrazioni riportate di seguito).

Controllo e monitoraggio

  • Controllore C2020 per il controllo e il monitoraggio dell'impianto di climatizzazione
  • Controllo attivo della temperatura: il controllore regola la velocità del ventilatore in base ai valori misurati dell'aria di mandata e di ritorno.
  • Collegamento diretto ai sistemi BMS tramite protocollo ModBus RTU o Ethernet
              

Opzioni

Grazie alle diverse opzioni e agli accessori disponibili, è possibile adattare perfettamente il sistema Active Rear Door Cooling alle proprie esigenze specifiche.

  • Telai adattatori per rack da 42U e 48U con larghezza di 600 o 800 mm.
  • Controllo della pressione differenziale per proteggere i ventilatori del server rack dalla sovrapressione.
  • Valvole CW a 2 o 3 vie, disponibili anche come PICV a 2 vie indipendenti dalla pressione.
  • Display della capacità di raffreddamento.
  • Sensore di temperatura e umidità dell'aria.
  • Sensore di temperatura dell'acqua di alimentazione.
  • Sistema di allarme acqua con sensore.
  • Tubi di collegamento flessibili.

Valvola di controllo indipendente dalla pressione

La valvola di controllo indipendente dalla pressione (PICV) combina le funzioni di controllo, compensazione idraulica e misurazione della portata. La portata d'acqua necessaria per il raffreddamento viene impostata direttamente dal sistema di controllo CyberRack.

  • Le basse perdite di carico sul lato acqua riducono i costi energetici della pompa.
  • Costi di investimento e installazione inferiori e avvio più rapido grazie alla compensazione idraulica automatica.
  • La portata d'acqua definita garantisce un controllo stabile e preciso in tutti gli stati di carico.
  • La capacità di raffreddamento di ogni singolo rack server viene registrata.

Prodotti collegati

CyberRow

CyberAir 3PRO CW

AirBooster 2

Contattateci
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Accetto che i miei dati vengano inoltrati ad un partner STULZ autorizzato e responsabile per il mio paese per rispondere alla mia richiesta.
Acconsento a ricevere email da STULZ con tendenze del settore, notizie e aggiornamenti. Ho compreso che posso annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.
Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla protezione dei dati . *

Captcha

*Obbligatorio

Indietro alla selezione