Ein Konzept für KI im großen Maßstab: Integrierte Infrastruktur für die nächste Generation von Rechenzentren
Das rasante Wachstum der künstlichen Intelligenz verändert die Anforderungen an die Infrastruktur von Rechenzentren grundlegend. Mit steigender Rechendichte stehen Betreiber vor einer zentralen Herausforderung: Wie lassen sich neue KI-Kapazitäten schnell bereitstellen und gleichzeitig sicherstellen, dass Stromversorgung, Kühlung und Betriebssysteme effizient und zuverlässig zusammenarbeiten?
Um diese Herausforderung zu meistern, reicht die Optimierung einzelner Technologien nicht aus. Es bedarf eines integrierten Ansatzes, bei dem Rechenleistung, Stromversorgung, Kühlung und Automatisierung als Teil eines koordinierten Infrastrukturkonzepts betrachtet werden. Hier kommt die Zusammenarbeit zwischen Siemens, STULZ und NVIDIA ins Spiel. Gemeinsam haben die drei Unternehmen einen Referenzentwurf für ein 100-MW-Hyperscale-KI-Rechenzentrum entwickelt, in dem sie ihr jeweiliges Fachwissen in den Bereichen elektrische Infrastruktur und Automatisierung, betriebskritische Kühlung sowie KI-Rechenleistung bündeln.
Ein integrierter Ansatz für KI mit hoher Dichte
Das Konzept, das auf NVIDIA GB300 NVL72-Systemen basiert und gleichzeitig GB200 NVL72-Implementierungen berücksichtigt, geht auf die zentralen Herausforderungen von KI-Umgebungen mit hoher Dichte ein: steigende Leistungsdichten in den Racks, wachsender Kühlbedarf, dynamische elektrische Lasten und die Notwendigkeit einer skalierbaren, hochverfügbaren Infrastruktur. Seine modulare Architektur integriert Stromversorgung, Kühlung, Automatisierung und Rechenleistung, um eine effiziente und wiederholbare Bereitstellung zu unterstützen.
STULZ liefert die zentralen Kühltechnologien für das thermische Gesamtkonzept: STULZ CyberCool SCS15102 Wu Coolant Distribution Units übernehmen die Flüssigkeitskühlung der Compute-Racks, während STULZ ABR 2500 CW Computer Room Air Handler die Support-Racks kühlen und verbleibende Wärmelasten abführen.
In Kombination mit Stromversorgungs- und Automatisierungssystemen von Siemens sowie der KI-Rechentechnologie von NVIDIA bilden diese Lösungen ein integriertes Infrastrukturkonzept, das speziell auf die hohen Anforderungen von KI-Workloads ausgelegt ist.
Vom Konzept bis zur Umsetzung
Das Ergebnis ist eine skalierbare Referenzarchitektur, die einen Ausgangspunkt für die Planung und den Entwurf von KI-Rechenzentren mit hoher Dichte in IEC-Märkten bietet. Ihr modularer Ansatz soll dazu beitragen, die Zeit bis zur Rechenbereitstellung zu verkürzen, einen effizienten Betrieb zu unterstützen und die Flexibilität zu bieten, die Infrastruktur an spezifische Projektanforderungen anzupassen.
Entdecken Sie den 100-MW-Hyperscale-AI-Data-Center-Blueprint von Siemens, der in Zusammenarbeit mit STULZ und NVIDIA entwickelt wurde. Erfahren Sie, wie die gebündelte Expertise der drei Unternehmen Sie dabei unterstützt, leistungsstarke und energieeffiziente KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen zu planen, zu skalieren und zu optimieren.