STULZ stellt Innengeräte aus der PRO DX-Serie mit Low-GWP Kältemittel R513A vor

Refrigerant R513A

Ausgewählte Modelle aus der CyberAir 3 PRO-Innengeräteserie sind ab sofort mit dem Low-GWP Kältemittel R513A verfügbar. Weitere Produktumstellungen sind in Planung.

R513A bietet gegenüber herkömmlichen Kältemitteln wie R134a umfangreiche Vorteile. So verfügt es unter anderem über ein 56 Prozent geringeres Treibhauspotenzial (GWP 631) und erfüllt damit die Anforderungen der aktuellen EU-F-Gas-Verordnung zur Reduzierung der Emissionen fluorierter Treibhausgase.
 

Hamburg, 30.03.2023 - Der Klimatisierungsspezialist für Rechenzentren und technische Anlagen STULZ erweitert seine Optionen für nachhaltige Klimatisierungsanlagen. Die CyberAir 3 PRO-Serie von STULZ steht für zuverlässige Klimatisierung im Bereich Rechenzentrum und IT-Serverraum bei optimiertem Gerätewirkungsgrad (EER) und kompakter Bauweise. Ab sofort sind ausgewählte Geräte mit On/Off-Kompressoren aus den DX-Modellreihen ASD/ASU und ALD/ALU der CyberAir 3 PRO DX-Serie mit dem Low-GWP Kältemittel R513A verfügbar.

R513A bietet gegenüber herkömmlichen Kältemitteln wie R134a umfangreiche Vorteile. So verfügt es unter anderem über ein 56 Prozent geringeres Treibhauspotenzial (GWP 631) und erfüllt damit die Anforderungen der momentanen EU-F-Gas-Verordnung zur Reduzierung der Emissionen fluorierter Treibhausgase. Als Drop-In-Kältemittel stellt es dabei eine ähnliche Energieeffizienz und Leistung wie R134a sicher. Darüber hinaus zählt R513A zur Sicherheitsklasse A1. Es ist also, gemäß ASHRAE-Richtlinie, weder giftig noch brennbar. Das Kältemittel gewährleistet so eine unkomplizierte Handhabung und ist damit optimal für den Rechenzentrumsbetrieb geeignet.

Mirco Hoffmann, Vertriebsleiter bei STULZ, begrüßt die neuen Möglichkeiten: „Mit der Umstellung der CyberAir 3 DX PRO-Serie auf Low-GWP Kältemittel bieten wir unseren Kunden eine sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Kältemitteln. Als innovativer Hersteller setzen wir sowohl im Bereich der Energieeffizienz als auch beim Thema Umwelt- und Klimaschutz auf besonders nachhaltige Produktlösungen. Die CyberAir 3 PRO-Serie ist dabei erst der Anfang. Zukünftig werden weitere Kältemittelalternativen folgen, die es unseren Kunden ermöglichen, sich nachhaltig im Rechenzentrums- und Colocation-Markt zu positionieren.“

CyberAir ASD mit Low-GWP-Kältemittel R513A