STULZ launcht Coolant Distribution Unit CyberCool CMU

CyberCool CMU Press release

STULZ stellt Coolant Distribution Unit für Liquid Cooling im Rechenzentrum vor

Die STULZ Coolant Distribution Unit CyberCool CMU verteilt die Kälte aus dem Gebäudewasser auf mehrere unabhängige Kühlkreisläufe und eignet sich für Direct-to-Chip und Immersion Cooling
 

Hamburg, 22.05.2024 – Auf der Data Centre World 2024 präsentiert STULZ mit der CyberCool CMU seine erste Coolant Distribution Unit (CDU) für Liquid Cooling in Rechenzentren. Mit seiner neuen Entwicklung reagiert STULZ auf die steigende Nachfrage nach Hochleistungs-Flüssigkeitskühllösungen für High-Performance-Computing-Umgebungen wie KI-Cluster, autonomes Fahren oder Anwendungen in der Wissenschaft und Medizin.

Die CyberCool CMU ist in zwei unterschiedlichen Baugrößen und 5 Leistungsstufen von 345 kW bis 1.380 kW erhältlich. Alle Varianten gewährleisten eine zuverlässige Trennung des Gebäudewasserkreislaufs (FWS) und der einzelnen Kühlkreisläufe für Server oder GPUs (TCS) mittels besonders großflächiger und somit verlustarmer Wärmeübertrager. Diese Trennung ermöglicht eine exakte Steuerung der Durchflussmengen und der Temperatur der einzelnen Kreisläufe. Drehzahlgeregelte Pumpen sorgen dabei für optimale Energieeffizienz. Um eine hohe Reinheit des eingesetzten Wassers oder der dielektrischen Flüssigkeiten zu gewährleisten, bestehen alle flüssigkeitsführenden Teile aus Edelstahl in Sanitärqualität. Weiterhin entfernt ein Filter im Gebäudewasserkreislauf alle Partikel, die größer als 50 µm sind. Die Unterstützung der ASHRAE-Temperaturbereiche W32 (32 °C) bis W+ (höher als 45 °C) für Warmwasserkühlung ermöglicht zudem die ganzjährige Nutzung von freier Kühlung in gemäßigten Klimazonen.

Eine moderne Steuereinheit mit Touchscreen ermöglicht die Anpassung zahlreicher Parameter direkt am Gerät. Über RS485- oder RJ45-Schnittstellen und die Unterstützung vieler gängiger Protokolle wie Modbus RTU, Modbus-TCP/IP, BACnet, SNMP und HTTP lässt sich die CyberCool CMU nahtlos in verschiedene DCIM-Systeme einbinden. Das Gehäuse ist so aufgebaut, dass alle wichtigen Komponenten zur Wartung problemlos erreichbar sind. Absperrventile an den entsprechenden Stellen erleichtern außerdem den Tausch von Pumpen und flüssigkeitsführenden Bauteilen.

 

 

 

Die neue CyberCool CMU stellt eine logische Erweiterung der Produktpalette von STULZ dar und ermöglicht es, in Kombination mit den hauseigenen Freikühllösungen künftig auch Kunden mit sehr hohen Leistungsdichten eine maßgeschneiderte Kühlung für ihre Server oder GPUs anbieten zu können. Zudem ist es durch die getrennten Kreisläufe möglich, mit der Coolant Distribution Unit hybride Lösungen mit Luft- und Flüssigkeitskühlung über einen einzigen Gebäudewasserkreislauf zu realisieren.


Jörg Desler, Global Director Technology bei STULZ sagt zur Vorstellung der neuen Coolant Distribution Unit: „Der Übergang zu Liquid Cooling in Rechenzentren ist in vollem Gange und wir sind zuversichtlich, dass die STULZ CyberCool CMU die Anforderungen an die Wärmeübertragung dieser Systeme nachhaltig, effizient, zuverlässig und flexibel erfüllen kann. Wir freuen uns darauf, auf der Data Centre World Frankfurt 2024 in Halle 8, Stand B060 auszustellen. Dort werden Besucher die Gelegenheit haben, die CyberCool CMU live zu erleben und sich mit unserem Expertenteam auszutauschen. Die Experten beantworten gerne alle Fragen zu unserem gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebot.“
 

Weitere Informationen zur STULZ CyberCool CMU gibt es auf der Produktseite.