Please select your country

STULZ worldwide

Liquid Cooling: Exponentiell wachsende Leistungsdichte

In welchem Tempo sollte Liquid Cooling in Rechenzentren eingeführt werden?

KI-Workloads führen zu einem dramatischen Anstieg der Leistungsdichte in Rechenzentren – von 70 kW auf 600 kW und mehr pro Rack – und erfordern einen technologischen Wandel von der traditionellen Luftkühlung hin zu hocheffizienten Flüssigkeitskühlungslösungen. Diese Entwicklung wirkt sich auf die Gestaltung von Rechenzentren aus und erfordert eine modulare und belastbare Infrastruktur, die mit den sich schnell ändernden Hardwareanforderungen Schritt hält. Die Einführung variiert regional: Asien setzt auf die praktische Umsetzung, Amerika investiert massiv und Europa geht aufgrund regulatorischer Herausforderungen vorsichtig vor. Branchenführer wie STULZ reagieren mit bewährter Infrastruktur und lokalisierten Lösungen, die auf diese globalen Unterschiede zugeschnitten sind.

Eine zentrale Frage steht jedoch bei jeder Planungsentscheidung im Mittelpunkt: Sollten Betreiber mit den aktuellen Chip-Generationen fortfahren oder eine Pause einlegen, um auf die nächste Innovationswelle zu warten? Die Antwort auf dieses Dilemma könnte den langfristigen Erfolg Ihrer Rechenzentrumsstrategie bestimmen. Lesen Sie das vollständige Dokument, um mehr über diese Herausforderung und Lösungsansätze zu erfahren.

Whitepaper "Liquid Cooling"

Exponentiell wachsende Leistungsdichte: In welchem Tempo sollte die Flüssigkeitskühlung eingeführt werden?

  • Download

 

 

 

Whitepaper Liquid Cooling:

Wenn Leistung auf Nachhaltigkeit trifft

Unsere Liquid Cooling Lösungen