CyberAir Mini CW in Standardausführung punktet mit kurzer Lieferzeit

Die Klimasysteme CyberAir Mini CW von STULZ sind ab Oktober als Standardausführung innerhalb von 14 Tagen lieferbar. Mit der Verkürzung der Lieferzeit reagiert STULZ unter anderem auf die steigende Nachfrage nach schnell verfügbaren IT-Kältesystemen für kleine und mittlere Rechenzentren.

Hamburg, 1. Oktober 2024 - Der Hamburger Klimatechnikspezialist STULZ erweitert sein Portfolio um eine standardisierte Version der bewährten CyberAir Mini CW-Serie. Die neuen Geräte bieten Kunden entscheidende Vorteile bei Lieferzeit und Kosten, ohne Kompromisse bei Qualität und Einsatzspektrum einzugehen. Die Standardversionen der CyberAir Mini CW-Geräte sind ab Oktober mit einer Lieferzeit von nur 14 Tagen ab Werk verfügbar. Dabei bleiben die bewährten Eigenschaften der Baureihe in vollem Umfang erhalten. Selbstverständlich zeichnen sich auch die neuen Standardmodelle durch den Einsatz hochwertiger Komponenten, Teillastfähigkeit und durch eine hohe Energieeffizienz aus.

Die CyberAir Mini CW-Serie ist in vier Baugrößen mit Leistungen von 9 bis 35 kW erhältlich und wurde speziell für die Klimatisierung von kleinen bis mittelgroßen Server- und Technikräumen entwickelt. Die kompakten Präzisionsklimageräte überzeugen durch ihr modernes Design und bieten dank teillastfähiger EC-Ventilatoren eine hervorragende Energieeffizienz. Die fortschrittliche Steuerung mit Touch-Display ermöglicht eine intuitive Bedienung und schnelle Parametrierung. Variable Aufstellmöglichkeiten sorgen zudem für maximale Flexibilität bei Montage und Betrieb. Besonders hervorzuheben sind auch die geringen Schallemissionen, die durch das optimierte Gerätedesign und die neuen EC-Ventilatoren erreicht werden. Trotz Standardausstattung bleibt die Variabilität in der Anwendung erhalten: Kunden können zusätzliches Zubehör wie Sockel, Jalousien oder Befeuchter direkt mitbestellen. Die Anbauteile werden dann lose geliefert und können vom Kältefachmann direkt vor Ort montiert werden. So lassen sich die Geräte auch in der Standardausführung schnell und einfach an individuelle Kundenwünsche anpassen.

„Mit der CyberAir Mini CW-Serie in Standardausführung können wir unseren Kunden jetzt eine besonders wirtschaftliche Lösung mit extrem kurzen Lieferzeiten anbieten. Zur Standardausstattung gehören alle mechanischen, thermodynamischen und elektrischen Grundfunktionen, die für den Betrieb eines ULKs notwendig sind, sowie die moderne E²-Steuerung von STULZ“, erklärt Produktmanagerin Emily Kay. „Gleichzeitig bleiben wir unserer Philosophie der kundenspezifischen Klimatisierung treu – durch optionales Zubehör lassen sich die Geräte je nach Kundenwunsch einfach anwendungsspezifisch erweitern.“

Die Standardvarianten der CyberAir Mini CW-Serie können ab dem 1. Oktober 2024 bestellt werden. Interessierte Kunden, Planer und Kältefachbetriebe können sich für weitere Informationen und eine individuelle Beratung jederzeit an ihren STULZ Kundenbetreuer wenden.