TelAir
Climatiseurs pour une installation en intérieur
Les climatiseurs TelAir sont conçus pour les shelters télécom et les locaux techniques. L’installation de ces climatiseurs de précision en intérieur permet de réduire le niveau sonore au minimum et de protéger les appareils contre les agressions climatiques et les actes de vandalisme.
Aperçu des produits
Principaux avantages
- Jusqu’à 83 % d’économies sur les coûts d’énergie grâce à la combinaison des modes mixte et free cooling
- Faible quantité de fluide frigorigène (moins de 10tonnes équivalent CO2)
- Connectivité: Surveillance et accès à distance possibles via une interface web
Fonctionnalités principales
- Régulation de la pression de condensation
- Conditions applicables à l’air extérieur: -20/+50 °C hiver/été
Caractéristiques techniques principales
- Puissance frigorifique (kW): 4 – 16
- Conduction d’air: Soufflage vers le bas, soufflage vers le haut, déplacement
- Jusqu’à 83 % d’économies sur les coûts d’énergie grâce à la combinaison des modes mixte et free cooling
- Faible quantité de fluide frigorigène (moins de 10 tonnes équivalent CO2)
- Aucun test d’étanchéité annuel requis conformément au règlement F-Gaz*
- Convient aux zones résidentielles grâce aux faibles émissions sonores
- Plug & play, et donc immédiatement prêt au raccordement et à la mise en service
- L’installation en intérieur protège les climatiseurs des locaux techniques contre les agressions climatiques et les actes de vandalisme
- Connectivité: Surveillance et accès à distance possibles via une interface web
- Alimentation de secours (free cooling et refroidissement de secours) en cas de panne de l’alimentation électrique principale
- Intervalles de maintenance longs
- Robuste et conçu pour fonctionner en continu 24 h/24, 7 jours/7 et 365 jours par an
*En raison de la faible quantité de fluide frigorigène utilisée et du circuit frigorifique hermétiquement fermé (standard pour les compresseurs EC-Inverter)
- Soufflage vers le bas, soufflage vers le haut et principe du déplacement
- Disponible dans 3 tailles différentes
- Testé en usine, pré-chargé en fluide frigorigène et prêt à l’emploi dès sa mise en place
- Disponible avec compresseur EC-Inverter
- Conditions applicables à l’air extérieur: -20/+50 °C hiver/été
- Redémarrage automatique après une coupure de courant
- Moniteur filtre et alarme de débit d’air
- Climatisation des locaux techniques, avec sondes de température intérieure et extérieure
- Filtre en accordéon G4
- Régulation de la pression de condensation
- Condenseur doté d’un échangeur à microcanaux
| Puissance frigorifique totale (kW) | 4 – 16 |
| Tailles | 2 |
| Conduction d’air | Soufflage vers le haut, soufflage vers le bas, déplacement |
| Fluide frigorigène | R410A (PRC: 2088) R407C (PRC: 1774) R513A (GWP: 631) |
Vous voulez en savoir plus?
Téléchargez notre brochure!
Tous les détails sur TelAir
Climat. Personnalisé.
Des unités standard aux solutions
entièrement personnaltsées La capacité d·offrir une gamme aussi large aux clients est l'incarnatio n de notre phfJo.sophîe. « Climate. Personnalisé.». Taîlte, conception, conduction de f'air, système ou contrôle: Te!Air est un modf:le d'ada ptabilité et les unités d'abri peuvent être adaptées avec prêcision à vos besoins individuels. De plus, une variété d'options et de versions d'équipement sont disponibles pour obtenir le résultat optimal.
En savoir plus sur le climat. Personnalisé.
Fiabilité opérationnelle optimale pour votre application
Free cooling direct
Refroidissement gratuit direct
Les unités de refroidissement de la salle d'équipement et des conteneurs TelAir sont particuli?erement efficaces en mode Free Cooling. Grâce à leur ebit d'air élevé en mode Free Cooling et Mixte, les unités atteignent des valeurs EER maximales.
Operating modes
Mode de refroidissement libre
À basse température extérieure, l'air extérieur est utilise directement pour le refroidissement L'air extérieur est achemine vers lintérieur lorsque le registre d'air est ouvert. Le refroidissement du compresseur énergivore n'est pas nécessaire lorsque les températures extérieures sont basses. De cette façon, le Free Cooling vous apporte d'énormes économies potentielles.
Mode mixte
Si le Free Cooling n'est pas suffisamment disponible en raison de la température extérieure, l'appareil peut toujours utiliser l'air extérieur dans une certaine mesure. Le résultat est une combinaison de refroidissement du compresseur et de refroidissement gratuit.
Mode compresseur (DX)
Si les températures extérieures sont si élevées que l'air extérieur n'aiderait plus a refroidir lintérieur, tout le refroidissement est généré à l'aide du compresseur. Même dans ce mode-les composants parfaitement harmonisés que nous utilisons permettent aux unités de climatisation STULZ de fonctionner de manière fiable et efficace.
Économies grâce au free cooling
La conduction d’air efficace et le contrôle intelligent des modes de fonctionnement permettent d'economiser jusqu'a 83 %.
Fonctionnement fiable dans toutes les condition météorologiques
Que votre système de refroidissement de salle d'équipement critique fonctionne à des températures allant jusqu'à 55 °C, dans de l'air ambiant contaminé par des particules, à des températures aussi basses que -40 °C ou dans un environnement humide en permanence, vous pouvez toujours compter sur les systèmes STULZ.
Plug & Play
- Tous les produits de la série Shelter Cooling sont testes en usine, remplis de réfrigérant et prêts à être raccordés et utilisés dès le début.
- Réduction du temos et des coûts d'installation
- Démarrage plus rapide
Flexibilité
Flexibilité grâce à la conduction d'air variable
Les différents modèles de la série TelAir sont disponibles en versions Upflow. Downfiow et Displacement. Dans le modèle Displacement, le flux d'air peut être dirigé horizontalement ou verticalement entièrement individuellement selon les besoins via des ailettes réglables, pour assurer un fonctionnement optimal de vos serveurs.
Compresseur EC
Avantages du compresseur EC à vitesse contrôlée
- Efficacité énergétique maximale pour les unités extérieures CVC en mode de charge partielle
- Température constante de l'air d'alimentation
- Fluide frigorigène R410a
- Démarrage progressif du compresseur intégré
- Longue durée de vie grâce à un fonctionnement continu sans cycles marche/arrêt du compresseur
Contrôle et surveillance
Le SEC.blue se compose d'un contrôleur et d'un terminal opérateur en option. Le contrôleur gère toutes les fonctions de l'unité TelAir. Le terminal opérateur composé d'un clavier et d'un écran LCD, affiche les états de fonctionnement et les alertes les plus importants.
Options
Grâce aux nombreuses options disponibles, vous pouvez parfaitement adapter les unités STULZ à vos besoins particuliers.
- Fonctionnement à haute température jusqu'à 55 °C avec R134a
- Kit hiver jusqu'à-40 °C
- Démarrage progressif du compresseur pour de faibles courants de démarrage
- Câblage électrique, avec connecteur pour plug and play
- Fonctionnement de sauvegarde avec 48 V CC ou 230 V/50 H2/1 Ph
- Terminal opérateur externe
- Chauffage électrique
- Capteur d'humidité
- Port Ethernet
Proche de vous dans le monde entier
En tant qu'entreprise implantée dans le monde entier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin dans le monde extrêmement dynamique des technologies de l'information, ainsi que des conseils professionnels au bon endroit et au bon moment.
Avec 21 filiales, 11 sites de production et des partenaires de vente et de service dans plus de 140 pays, nous nous assurons d'être proches de nos clients où qu'ils soient dans le monde.
Sites dans le monde entier
Service and maintenance
Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 140 pays. la proximité qui en résulte avec nosdîents permet des temps de réponse raptdes. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d'informations garanttssent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre l es meitleures mai ns et obtenir le bon entretien - partout dans le monde.
Centre de Test
Dans notre centre de test. vous pouvez faire tester les unités TelAir dans les conditions de fonctionnement et de site individuelles. Cela crée de la transoarence et confirme les performances et la consommation d énergie de Tunité.