ShelterAir FC
Modules de free cooling pour le retrofit
Pour réduire fortement les coûts d'exploitation des stations télécom, il est possible de les mettre à niveau avec un module de free cooling ShelterAir FC de STULZ.
Aperçu des produits
Avantages les plus importants
- Solution de système de refroidissement gratuit économe en énergie qui peut être installée ultérieurement dans les systèmes existants
- Connectivité : Surveillance et accès à distance disponibles via une interface web
- Fonctionnement de secours (Free Cooling et refroidissement de secours) en cas de défaillance de l'alimentation principale
Caractéristiques les plus importantes
- Intégration simple dans les climatiseurs confort existants
- La valeur de température extérieure pour le Free Cooling peut être définie comme vous le souhaitez
Données techniques les plus importantes
- Capacité de refroidissement (kW): 4 - 15
- Solution de système de refroidissement gratuit économe en énergie qui peut être installée ultérieurement dans les systèmes existants
- Le retour sur investissement pour la modernisation est atteint particulièrement rapidement dans les stations de base, où les unités de
climatisation de confort fonctionnent 24 heures sur. - Connectivité: Surveillance et accès à distance disponibles via une interface web
- Fonctionnement de secours (Free Cooling et refroidissement de secours) en cas de défaillance de l'alimentation principale
- Les unités de refroidissement de conteneurs ShelterAir FC sont plug· and play et donc immédiatement prêtes à être connectées et
utilisées
- Prêt à fonctionner dès le premier jour - installation mécanique et électrique facile
- Intégration simple dans les climatiseurs confort existants
- La valeur de température extérieure pour le Free Cooling peut être définie comme vous le souhaitez
- Ventilateur EC à vitesse contrôlée
- Accessibilité complète du service depuis l'avant
- Mesure la consommation d'énergie CC
- Filtre à air classe ISO 16890 ePM 10 50 %
- Boitier isolé revêtu de poudre en tôle d'acier galvanisée
- L'alarme de filtre peut être déclenchée soit par pression différentielle, soit sur la base d'un temps de fonctionnement du ventilateur réglable manuellement
| Puissance frigorifique (kW) | 4 – 15 |
| Volume de débit d’air (m3/h) | 5,400 |
| Tailles | 3 |
Vous voulez en savoir plus?
Téléchargez notre brochure!
Tous les détails sur ShelterAir FC
Climate. Customized.
Des unités standard aux solutions
entièrement personnalisées La capacité d'offrir une gamme aussi large aux clients est l'incarnation de notre philosophie, « Climate. Personnalisé. ». Taille, conception ou contrôle: ShelterAir FC est un modèle d'adaptabilité et les unités d'abri peuvent être adaptées avec précision à vos besoins individuels. De plus, une variété d'options et de versions d'équipement sont disponibles pour obtenir le résultat optimal.
Fiabilité opérationnelle optimale pour votre application
Refroidissement gratuit
Même aujourd'hui, les unités de climatisation de confort sont encore utilisées pour le refroidissement dans de nombreuses stations de base. Cela signifie que les possibilités de Free Cooling ne sont pas exploitées et que des quantités inutilement importantes d'énergie sont utilisées pour la climatisation. Pour réduire considérablement les coûts de fonctionnement des stations de base elles peuvent être équipées de l'unité STULZ ShelterAir FC Free Cooling. Chaque fois que la température extérieure le permet. le mode Free Cooling est activé et les climatiseurs de confort sont éteints.
Économies avec le Free Cooling direct
La conduction d'air efficace et le contrôle intelligent des modes de fonctionnement permettent d'économiser jusqu'à 96 %.
Installation flexible
Plug & Play
- Tous les produits de la série Shelter Cooling sont testés en usine, remplis de réfrigérant et prêts à être raccordés et utilisés dès le début.
- Réduction du temps et des coûts d'installation
- Démarrage plus rapide
Refroidissement des conteneurs: contrôle et surveillance
Les unités ShelterAir FC sont surveillées et contrôlées par le microprocesseur C102. Les unités de climatisation confort peuvent être intégrées dans le système de climatisation existant et également actionnées par le contrôleur C 102.
- Les relais intégrés permettent au C102 de contrôler et de surveiller jusqu'à deux unités de climatisation confort connectées
- II mesure directement la consommation d'énergie des unités ShelterAir FC et enregistre les heures de fonctionnement des unités de climatisation de confort
- II assure une ventilation de secours en cas de défaillance de l'alimentation principale ou de défaillance des climatiseurs de confort
- L'alimeriation 48 V CC permet de l'utiliser pour la ventilation d'appoint d'urgence
- Surveillance: ModBus intégré, protocoles supplémentaires via WIB 1000
WIB 1000
WIB 1000 est convivial et offre un échange de données facile, une surveillance et une adéquation mondiale.
- Récupération continue des données auprès du responsable du traitement
- Interface Ethernet
- Connexion facile au système de gestion de bâtiment existant
- HTTP et SNMP simultanés
- Configuration facile et rapide à partir d'un ordinateur portable
- Compatible avec tous les systèmes BMS courants
- Communication via les protocoles SNMP et HTTP IP
Options
Options pour le ShelterAir FC
Grâce aux nombreuses options disponibles, vous pouvez parfaitement adapter les unités de refroidissement de conteneurs STULZ à vos besoins particuliers.
- Boîtier en aluminium ou en acier inoxvdable
- Capteur d'humidité
- Amortisseur de décompression résistant aux intempéries
- Terminal opérateur LCD convivial pour l'exploitation, l'installation et l'entretien
- Terminal opérateur externe avec affichage de segment 3X7
- Papier et protège-feuilles pour montage à l'entrée d'air
- Cadre de support pour un montage sécurisé sur des murs minces (FCL uniquement)
- Grille d'alimentation en air avec persiennes réglables (FCL uniquement)
- Plénum/gril pour ouverture d'alimentation en air frais avec préfiltre métallique (FCL-IN uniquement)
- Interface WIB 1000
Proche de vous dans le monde entier
En tant qu'entreprise implantée dans le monde entier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin dans le monde extrêmement dynamique des technologies de l'information ainsi que des conseils professionnels au bon endroit et au bon moment
Avec 21 filiales, 11 sites de production et des partenaires de vente et de service dans plus de 140 pays, nous nous assurons d'être proches de nos clients où qu'ils soient dans le monde.
Service et maintenance
Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 140 pays. La proximité qui en résulte avec nos clients permet des temps de réponse rapides. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d'informations garantissent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre les meilleures mains et obtenir le bon entretien - partout dans le monde.
Centre de test
Dans notre centre de test, vous pouvez faire tester les unités ShelterAir FC dans les conditions de fonctionnement et de site individuelles. Cela crée de la transparence et confirme les performances et la consommation d'énergie de l'unité.