CyberLab

Climatiseurs de précision pour un climat constant

Avec le CyberLab, STULZ introduit une nouvelle unité climatique de précision qui a été développée spécialement pour les applications avec une charge thermique faible ou nulle, mais dans lesquelles la température et l’humidité doivent être maintenues constantes avec précision. Ce produit est une solution CVC fiable et efficace pour les laboratoires, les archives et les musées.

> > > >

Aperçu des produits

D'un coup d'æil
Bénéfices
Caractéristiques
Données Techniques

Avantages les plus importants

  • Satisfait aux exigences d’hygiène de VDI 6022
  • Système de contrôle précis
  • Des composants de haute qualité parfaitement harmonisés

Caractéristiques les plus importantes

  • Version refroidie par air
  • Précision du contrôle: Température +/- 0,5 K – humidité +/- 3 %

Données techniques les plus importantes

  • Puissance frigorifique totale (kW): 20
  • Conduction de l’air: Flux ascendant
  • La réputation de STULZ avec des produits durables et de haute qualité
  • La première unité standardisée du marché pour des applications spéciales de ce type
  • Conception compacte pour faciliter le transport et l’installation
  • Satisfait aux exigences d’hygiène de VDI 6022
  • Conçu pour un fonctionnement continu et sans temps d’arrêt pendant de nombreuses années
  • Des composants de haute qualité parfaitement harmonisés
  • Système de contrôle précis
  • Utilisation de la technologie EC pour une efficacité maximale
  • Possibilité de faire tester votre CVC pour les laboratoires et applications similaires dans notre centre de test
  • Service disponible dans le monde entier
  • Classe de filtre M5
  • Appareil de chauffage par réfrigérant et chauffage électrique proportionnel intégrés à l’équipement de refroidissement du musée ou du laboratoire
  • Activation d’un humidificateur « BNB » (humidificateur à ultrasons) qui doit être installé à l’extérieur
  • Précision du contrôle: Température +/- 0,5 K – humidité +/- 3 %
  • Compresseur EC
Données de puissance frigorifique (kW) 20
Tailles 1
Conduction aérienne

Débit ascendant

Réfrigérant R410A (PRC: 2088)
Système de refroidissement Condensation par air (A/AS)

Vous voulez en savoir plus?

Téléchargez notre brochure!

Veuillez sélectionner English German Spanish French Italian Polish Russian Télécharger

Tous les détails sur CyberLab

Exigences d’hygiène selon VDI 6022

Le CyberLab a été conçu pour répondre aux exigences de la réglementation allemande VDI 6022 en matière d’hygiène. La fenêtre intégrée dans l’unité vous permet de vérifier facilement l’état du bac à condensat et de l’échangeur de chaleur à tout moment, et ainsi empêcher la croissance de bactéries dans le climatiseur pour les laboratoires ou les musées.

 VDI 6022 German hygiene regulations

Humidification pour refroidisseurs de laboratoire

Pour l’humidification, notre BNB STULZ UltraSonic est connecté à l’extérieur et contrôlé par le contrôleur CyberLab. Ces unités STULZ sont parfaitement coordonnées pour garantir un fonctionnement optimal

En savoir plus sur l’humidificateur UltraSonic

Laboratory with CyberLab

Compresseur EC

  • Contrôle infini du compresseur pour une efficacité maximale et une régulation précise de la température
  • Efficacité maximale, en particulier en mode de charge partielle
  • Température constante de l’air d’alimentation
  • Démarrage progressif du compresseur intégré
  • Longue durée de vie grâce à un fonctionnement continu sans cycles marche/arrêt du compresseur

 

CyberLab EC compressor

Contrôle et surveillance

  • Contrôleur C7000 pour le contrôle et la surveillance du système de climatisation
  • Contrôle précis de la température et de l’humidité
  • Modbus préinstallé

 

CyberLab C7000

Options

Grâce aux nombreuses options et versions d’équipement disponibles, vous pouvez parfaitement adapter les unités CyberLab à vos besoins particuliers.

  • Humidificateur à ultrasons externe « UltraSonic BNB »
  • Filtre F7
  • Raccord de conduit d’air
  • Connexion au système de gestion du bâtiment
CyberLab Options

Système de refroidissement

Système AS: Système refroidi par air

Le circuit de réfrigérant du module de climatisation se compose d’un évaporateur, d’un détendeur, d’un compresseur EC et d’un condenseur externe refroidi par air. Transporté par un ventilateur, l’air ambiant circule à travers l’évaporateur, où la chaleur en est extraite et transférée au réfrigérant. L’unité de climatisation et le condenseur externe sont reliés l’un à l’autre par un circuit de réfrigérant fermé.

CyberLab A system

Service et maintenance

En tant qu’entreprise implantée dans le monde entier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin dans le monde extrêmement dynamique des technologies de l’information, ainsi que des conseils professionnels au bon endroit et au bon moment.

Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 140 pays. La proximité qui en résulte avec nos clients permet des temps de réponse rapides. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d’informations garantissent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre les meilleures mains et obtenir le bon entretien - partout dans le monde.

Sites dans le monde

CyberLab Service
STULZ service
STULZ service

Centre de test

Dans notre centre d’essai ultramoderne de 700 mètres carrés avec ses différentes chambres climatiques, nous pouvons effectuer une variété de tests sur des unités de climatisation et des refroidisseurs de précision. Lors du développement du CyberLab, nous avons pu le tester et l’optimiser dans toutes les conditions climatiques rencontrées dans le monde.

De plus, nous vous offrons la possibilité de réserver un test témoin dans notre centre de test. Cela vous permet de faire tester le système de climatisation souhaité selon vos spécifications exactes, créant ainsi de la transparence et vous fournissant des informations sur les performances et la consommation d’énergie de votre système.

Plus d’informations

CyberLab Test Center
Contactez nous
Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Angola Anguilla Antarctique Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Arménie Aruba Australie Autriche Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Belize Bermudes Bhoutan Bolivie Bonaire, Saint-Eustache et Saba Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Bélarus Bénin Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Centrafrique Chili Chine Chypre Cité du Vatican Colombie Comores Congo Congo-Brazzaville Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Croatie Cuba Curaçao Côte d’Ivoire Danemark Djibouti Dominique El Salvador Espagne Estonie Fidji Finlande France Gabon Gambie Ghana Gibraltar Grenade Groenland Grèce Guadeloupe Guam Guatemala Guernesey Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana Guyane française Géorgie Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud Haïti Honduras Hong Kong RAS de Chine Hongrie Inde Indonésie Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jersey Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Les Bahamas Lesotho Lettonie Liban Libye Libéria Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macao RAS de Chine Macédoine Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Martinique Maurice Mauritanie Mayotte Mexique Micronésie Moldavie Monaco Mongolie Montserrat Monténégro Mozambique Myanmar Namibie Nauru Nicaragua Niger Nigéria Niué Norvège Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Népal Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palaos Palestine Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Philippines Pologne Polynésie française Porto Rico Portugal Pérou Qatar Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda République dominicaine République tchèque Réunion Sahara occidental Saint-Barthélemy Sainte-Hélène Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-les Grenadines Samoa Samoa américaines Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Suriname Suède Svalbard Swaziland Syrie Sénégal Tadjikistan Tanzanie Taïwan Tchad Terres australes françaises Territoire britannique de l’océan indien Thaïlande Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis-et-Futuna Yémen Zambie Zimbabwe Égypte Émirats arabes unis Équateur Érythrée États-Unis Éthiopie Île Bouvet Île Christmas Île de Man Île Heard et les Îles McDonald Île Norfolk Îles Caïmanes Îles Cocos (Keeling) Îles Cook Îles d’Åland Îles Féroé Îles Malouines Îles Mariannes du Nord Îles Marshall Îles Mineures Éloignées des États-Unis Îles Pitcairn Îles Salomon Îles Turks et Caïques Îles Vierges Britanniques Îles Vierges des États-Unis
J’accepte que mes données soient envoyées au partenaire local STULZ pour répondre à ma demande.
J'accepte de recevoir des e-mails de STULZ concernant les tendances, les actualités et les mises à jour du secteur. Je comprends que je peux me désabonner à tout moment.
J’ai lu et accepté la politique de protection des données . *

Captcha

*Obligatoire

Retour à la sélection