CyberCool WaterTec
Conception optimisée pour une intégration facile pour la modernisation et le remplacement
Le CyberCool WaterTec est un refroidisseur refroidi à l’eau qui combine tous les facteurs pertinents : la conception est compacte et facile à entretenir, la technologie Turbocor est optimisée pour les charges partielles et, de manière avant-gardiste, les quantités de réfrigérant sont minimisées grâce à l’utilisation simultanée d’un fluide frigorigène à très faible potentiel de réchauffement planétaire.
Aperçu des produits
Avantages les plus importants
- Option de Free Cooling grâce au module supplémentaire CyberCool Free Cooling Booster
- Réduction significative des quantités de fluide frigorigène et du fluide frigorigène écologique R1234ze
- Système de refroidissement à eau glacée facile à intégrer et à entretenir
Caractéristiques les plus importantes
- 5 modèles en 4 tailles différentes
- Technologie Turbocor à charge partielle optimisée
Données techniques les plus importantes
- Capacité frigorifique (kW): 350 – 1,510
- Option de Free Cooling grâce au module supplémentaire CyberCool Free Cooling Booster
- Réduction significative des quantités de fluide frigorigène et du fluide frigorigène écologique R1234ze
- Facile à intégrer et à maintenir
- Fonctionne avec un minimum de bruit et de vibrations
- Refroidisseur refroidi à l’eau
- 5 modèles en 4 tailles différentes
- Technologie Turbocor à charge partielle optimisée
- Évaporateur de pulvérisation
- Détendeur électronique
| Puissance frigorifique (kW) | 350 – 1,510 |
| Tailles | 5 |
| Taille | Longueur (mm): 2,089 – 3,832 Profondeur (mm): 1,185 – 1,630 Hauteur (mm): 1,955 – 2,390 |
| Réfrigérants | R1234ze (PRC: 7) |
Vous voulez en savoir plus?
Téléchargez notre brochure!
Tous les détails sur CyberCool WaterTec
Génération de refroidissement optimale pour les applications critiques
Qu’il s’agisse de calcul haute performance, de centres de données, d’installations industrielles ou de bâtiments entiers, CyberCool WaterTec est parfaitement adapté à toutes vos applications critiques. Le processus d’installation est simple, grâce à sa conception compacte, même lorsque l’installation a lieu à proximité des consommateurs. La conception de solutions sur mesure et l’ajout de fonctionnalités supplémentaires sont monnaie courante pour STULZ, ce qui nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients et de réduire les risques de sécurité, aussi petits soient-ils
Avantages pour le refroidissement des centres de données
- Refroidissement haute performance et fiable pour les centres de données de toutes tailles
- L’optimisation de la charge partielle et le module Free Cooling (option) assurent l’efficacité énergétique toute l’année
- L’interrupteur de transfert automatique (en option) et la fonction de démarrage rapide garantissent une fiabilité opérationnelle maximale
- L’intégration et la maintenance sont sans tracas grâce à sa conception compacte et à son démontage facile
Avantages pour le refroidissement industriel et de process
- Refroidissement performant et fiable pour les petites et grandes installations industrielles
- Intégration facile pour les systèmes de refroidissement liquide existants et les nouveaux
- Idéal pour les applications critiques qui nécessitent un haut niveau d’efficacité
- Large plage de fonctionnement avec des températures de sortie d’eau réfrigérée de 1 °C à 19 °C
Avantages pour le refroidissement des bâtiments
- Refroidissement performant et fiable de bâtiments entiers (y compris les grands bâtiments tels que les hôpitaux)
- Fonctionne avec un minimum de bruit et de vibrations (faibles émissions à l’intérieur et à l’extérieur)
- L’empreinte environnementale est très bonne, grâce à un fluide frigorigène à haute efficacité et respectueux de l’environnement
- S’adapte particulièrement rapidement aux charges variables
Refroidissement gratuit avec CyberCool Free Cooling Booster
Le Free Cooling est une solution intelligente pour minimiser le mode compresseur énergivore et réduire considérablement les coûts d’exploitation. Equipé d’un module de Free Cooling supplémentaire, CyberCool WaterTec utilise la température extérieure, qui offre le plus grand potentiel d’économies, en particulier dans les climats froids et tempérés.
Sans planification complexe et approfondie, le module Free Cooling peut être facilement intégré et connecté à la tuyauterie via une connexion Victaulic. Grâce à sa propre armoire de commande comprenant le contrôleur SEC.blue, un contrôle optimal et une communication sans problème avec le CyberCool WaterTec sont assurés.
Intégration et maintenance
Évaporateur de pulvérisation avec réfrigérant respectueux de l'environnement
Le mode de charge partielle améliore l'efficacité
Selon la taille de l’unité, le CyberCool WaterTec est équipé de compresseurs à vitesse contrôlée entre 1 et 4, pour un fonctionnement à charge partielle optimisée. Les compresseurs fonctionnent avec des paliers magnétiques, ce qui permet au système de fonctionner sans huile. La technologie efficace fonctionne sans aucune perte de frottement et réduit les coûts d’exploitation.
Contrôle et surveillance
- Matériel à jour, logiciels de pointe
- Haut niveau de connectivité avec les interfaces standard Modbus RTU (RS485), Modbus TCP/IP et serveur Web
- Flexibilité grâce à l’adaptation logicielle spécifique au projet
- Fonctionnement intelligent du commutateur et contrôle du mode de charge partielle
- Plusieurs refroidisseurs peuvent être utilisés en parallèle sur plusieurs machines
- Option : Contrôle des composants externes, tels que les pompes, les vannes et les équipements d’échangeur de chaleur
Commutateur de transfert automatique
L’une des principales exigences pour les applications critiques et sensibles est le refroidissement ininterrompu, par exemple en cas de panne de courant. Pour garantir malgré cela une capacité de refroidissement stable, STULZ propose l’option d’un interrupteur de transfert automatique installé directement dans l’armoire de commutation. Si l’alimentation principale tombe en panne, cela est détecté automatiquement et le système de refroidissement par eau glacée utilise par défaut une deuxième source d’alimentation dans un délai minimum de 180 ms.
Climate. Customized.
Des unités standard aux solutions
entièrement personnalisées La capacité d’offrir une gamme aussi large aux clients est l’incarnation de notre philosophie, « Climate. Personnalisé. ». Taille, conception, capacité de refroidissement ou contrôle : CyberCool WaterTec est un modèle d’adaptabilité et les unités de refroidissement peuvent être adaptées avec précision à vos besoins individuels. De plus, une variété d’options et de versions d’équipement sont disponibles pour obtenir le résultat optimal.
Service et maintenance
En tant qu’entreprise implantée dans le monde entier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin dans le monde extrêmement dynamique des technologies de l’information, ainsi que des conseils professionnels au bon endroit et au bon moment.
Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 140 pays. La proximité qui en résulte avec nos clients permet des temps de réponse rapides. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d’informations garantissent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre les meilleures mains et obtenir le bon entretien - partout dans le monde.
Centre de test
Les unités CyberCool WaterTec sont soumises à un contrôle complet contrôlé par ordinateur dans le centre de test STULZ. Des mesures approfondies dans une grande variété de conditions montrent les données de performance réelles des systèmes et des composants, apportant de la transparence aux données de conception théoriques
En savoir plus sur le centre d’essais STULZ