CyberHub ECO.DC

Monitorizado las 24 horas del día

Con CyberHub ECO.DC, dispondrá de una solución de software centralizada que monitoriza, analiza y gestiona su centro de datos. La información sobre la climatización, el consumo de energía y el hardware instalado se recopila y puede analizarse en una aplicación central. La solución de monitorización le ayuda a conseguir tres objetivos: Recortar los costes operativos, reducir significativamente el impacto de las paradas imprevistas y garantizar un tiempo de respuesta rápido ante influencias externas o defectos.

Descripción del producto

De un vistazo
Ventajas
Propiedades
Especificaciones técnicas

Ventajas más importantes

  • Ahorro en costes operativos: Localice con precisión los posibles ahorros y aplíquelos de inmediato.
  • Máxima fiabilidad: Supervisión permanente de los datos de medición (por ejemplo, para evitar puntos calientes o sobrecargas de energía).
  • Solución local: Los datos se almacenan localmente y no en la nube. Esto le da un control total sobre sus datos y procesos.

Características más importantes

  • Fácil instalación
  • Interfaz intuitiva: Los clientes pueden gestionar el sistema sin ayuda externa.
  • Ahorro en costes operativos: Busca precisamente el ahorro de costes e implementarlos de inmediato.
  • Máxima fiabilidad: Monitorea los datos de medición de manera ininterrumpida (por ejemplo, para evitar puntos calientes o sobrecargas de energía).
  • Solución local: Los datos se almacenan localmente y no en la nube. Esto le da un control total sobre sus datos y procesos.
  • Manejo intuitivo: La instalación del software es sencilla, y la claridad de su diseño facilita su uso en todo momento.
  • Un único sistema para todos los datos: Recopila los datos de medición de todos los consumidores de energía (por ejemplo, electricidad, gas, cantidades de calor o frío) y los analiza en grupo en todo el centro de datos.
  • Redimensionamiento para un ROI seguro: La unidad CyberHub ECO.DC se adapta de manera individual al tamaño del centro de datos y a la variedad de características necesarias. El software se puede probar en pequeñas secciones antes de instalarse.
  • Fácil instalación durante el funcionamiento
  • Interfaz intuitiva: Los clientes pueden gestionar el sistema sin ayuda externa.
  • Monitorización 24/7, 365 días al año
  • Valores límite configurados individualmente para avisos y alarmas
  • Imágenes térmicas en 3D de su centro de datos con sólo unos clics
  • Planificación de sala fácil y rápida
  • La funcionalidad del tablero proporciona valores e indicadores clave de rendimiento de un vistazo
  • Mediante su navegador: Implementación en el sistema operativo Linux
  • Gracias a la tecnología web, CyberHub ECO.DC puede utilizarse en muchas plataformas diferentes. El sistema funciona con los sistemas operativos Linux y muestra los datos a través de cualquier navegador común.
  • Integración: CyberHub ECO.DC puede integrarse fácilmente en los sistemas existentes. Por supuesto, nuestro equipo está a su disposición para prestarle asistencia y ayudarle con la instalación.

¿Necesita más información?

¡Descargue nuestro catálogo!

Por favor, seleccione Inglés Alemán Descarga

Todos los detalles sobre el controlador CyberHub ECO.DC

Asesoramiento Energético

Con CyberHub ECO.DC Uds. tienen la posibilidad de optimizar su sistema de aire acondicionado al máximo de su potencial. Si necesitan apoyo en materia de energía, STULZ estará siempre disponible como su socio para el asesoramiento energético. Nuestro software proporciona los datos, y juntos desarrollamos las opciones de optimización ideales para garantizar que su centro de datos sea lo más eficiente y a prueba de fallos como sea posible.

Una solución central para su tranquilidad

  • CyberHub ECO.DC recopila todos los datos operativos más importantes, los analiza en detalle y los documenta de forma clara y sencilla.
  • De este modo, tendrá todos los datos relevantes, como la refrigeración y el suministro eléctrico de su centro de datos, al alcance de la mano.

Monitorización 24/7, 365 días al año

  • El centro de datos se supervisa las 24 horas del día
  • La fiabilidad mejora considerablemente
  • El potencial de ahorro no detectado, se identifica y se aprovecha
  • Las imágenes térmicas en 3D se generan de una forma rápida y sencilla
  • Se encuentran los puntos calientes con un solo clic gracias a los mapas térmicos personalizados.
CyberHub ECO.DC monitoring

Informes de estado

Los informes de estado individuales se crean en el sistema, se generan automática o manualmente y se envían. Esto les ahorra mucho trabajo, ya que se puede prescindir de la recogida y preparación manual de datos.

  • Todos los indicadores clave de rendimiento, diagramas o historiales de alarmas relevantes del período anterior
  • Destinatarios internos y externos seleccionados
  • Diseño personalizado de la empresa.
CyberHub ECO.DC status reports

Gestión de alarmas

Con la ayuda del Gestor de Alarmas, pueden configurar individualmente los valores límite de los avisos y las alarmas, y determinar así cuándo debe activarse un aviso y cuándo una alarma.

  • Se pueden definir límites (o valores de referencia) para los avisos seleccionados.
  • Etapa de escalada y función de acuse de recibo para asegurarse de que un aviso o una alarma no pasan desapercibidos.
  • Las notificaciones se envían automáticamente por correo electrónico o SMS.
CyberHub ECO.DC alarm management

Planificación de espacios fácil y rápido

  • CyberHub ECO.DC le permite encontrar espacios adecuados para los servidores muy fácilmente.
  • También comprueba cuántas unidades de altura están disponibles en una sala o en una instalación de servidores.
CyberHub ECO. DC fast room planning

Cuadros de mando

Indicadores clave de rendimiento y valores importantes a simple vista.

  • Reconociendo las carencias: Cuadro de mando de todos los datos de medición relevantes para prevenir carencias.
  • Fiabilidad en detalle: El cuadro de mandos de los valores de cada sala del centro de datos indica rápidamente si el funcionamiento normal está garantizado.
  • Obtenga una visión general: El Dashboard se muestra como un "Energy Cockpit", que muestra todos los consumidores de energía de forma clara y a simple vista.
CyberHub ECO. DC status reports

Análisis

CyberHub ECO.DC recopila continuamente datos y los utiliza para crear diagramas fácilmente comprensibles. De este modo, podrá reconocer y minimizar los riesgos que suponen una amenaza para la fiabilidad del centro de datos.

  • El consumo de energía de cada consumidor de energía puede comprobarse de forma individual
  • Se puede calcular rápidamente el tiempo de recuperación de las nuevas inversiones.
CyberHub ECO. DC analysis

Gestión - sencilla y sin complicaciones

  • Gestione toda la infraestructura con solo un sistema
  • Todos los componentes tienen asignados determinados nombres, comentarios, números de serie y números de inventario
  • Adapte y mejore componentes facilmente
CyberHub ECO.DC management

Servicio

Aproveche nuestros servicios, que pueden ayudarle en la instalación y durante el funcionamiento continuo, y facilitarle el trabajo.

Instalación completa o parcial: usted decide qué información es relevante para usted. Y nosotros nos encargamos de la instalación y la configuración de todas las funciones necesarias

CyberHub ECO.DC service

DEMO

Pruebe CyberHub ECO.DC gratis.

Para ofrecerle una primera impresión de CyberHub ECO.DC de STULZ, hemos creado una página web en la que podrá echar un vistazo más de cerca a las capacidades del software. Al hacer clic en el botón siguiente, será redirigido.

Para obtener las credenciales para usar la demo de instalación, escriba un correo electrónico a presales(at)cyberhub-eco.com.

Contáctenos
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán, China Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Acepto que mis datos se envíen a un partner autorizado de STULZ responsable en mi país para responder a mi solicitud.
Acepto recibir correos electrónicos de STULZ con información sobre tendencias del sector, novedades y actualizaciones. Puedo darme de baja en cualquier momento.
He leído y acepto la política de protección de datos . *

WWWWWWWWWW

*Obligatorio

Volver a Selección