Climate. Customized.

Los clientes de STULZ siempre reciben un asesoramiento individualizado que se adapta a su aplicación concreta. Desde equipos estándar hasta soluciones completamente personalizadas: poder ofrecer esta gama a los clientes encarna nuestra filosofía "Climate. Customized". El objetivo es aplicar los requisitos del cliente de la mejor manera posible para crear soluciones climáticas sostenibles y perfectamente adaptadas que sean potentes, fiables y eficientes a partes iguales. 

  • Ubicación
  • Planificación de espacios
  • Clima local
  • Protección del medio ambiente
  • Protección contra el ruido
  • Producción de calor
  • Seguridad
  • Integración y conectividad
  • Desarrollo propio
  • Desarrollo de Software 

1. Unidades estandarizadas de STULZ 

Nuestro porfolio ofrece una amplia gama de equipos adicionales y opciones para nuestras unidades estándar, lo que le proporciona la máxima flexibilidad y un alto grado de personalización.

 

  

 

2. Unidades estándar con opciones especiales

Si nuestras soluciones estandarizadas no son suficientes, nuestros departamentos internos de diseño y desarrollo pueden implementar opciones especiales para personalizar aún más la unidad estándar.

 

 

3. Soluciones customizadas STULZ

STULZ tiene la solución si tiene requisitos especiales que no pueden satisfacerse con la oferta de productos de STULZ, su solución de refrigeración se planificará de forma individual, se implementará y recibirá asistencia continua. Lo ideal es que el sistema y la solución de aire acondicionado se desarrollen mano a mano, para que todas las características de rendimiento interactúen perfectamente desde el principio.

Climate. Customized. Para aplicaciones de misión crítica.

Como especialista en aire acondicionado para centros de datos, STULZ lleva ofreciendo soluciones de aire acondicionado a medida desde 1971. Desde el principio, la filosofía de STULZ ha significado que nunca nos hemos conformado simplemente con soluciones estándar. A pesar de que hoy en día es necesario cumplir una amplia gama de normas internacionales, requisitos de conformidad y reglamentos específicos de cada país durante el desarrollo de sistemas de aire acondicionado de precisión, STULZ sigue persiguiendo el objetivo de incorporar los requisitos individuales de cada cliente en su trabajo. Para nosotros, no importa si un sistema de aire acondicionado es una unidad de aire acondicionado de circuito cerrado tradicional con suelo elevado, una solución de aire acondicionado en línea, enfriadoras o una unidad de tratamiento de aire para instalación en exteriores.

Data center y sistemas de refrigeración estándar

A la hora de planificar una solución de aire acondicionado, los ingenieros especializados de STULZ siempre animan a los clientes a utilizar como guía las "Directrices térmicas de ASHRAE 2011 para entornos de procesamiento de datos". Sin embargo, estas directrices no deben considerarse una solución universal para todos los tipos de refrigeración de centros de datos. Más bien, las recomendaciones se basan en clases y condiciones ambientales definidas con precisión. Así pues, cada operador de un centro de datos debe determinar exactamente a qué clase o segmento de centro de datos pertenece su centro concreto. Sólo entonces es posible planificar un sistema de aire acondicionado fiable para zonas individuales que se adapte a las necesidades del centro de datos.

Además, el aumento global de los precios de la energía y los estrictos requisitos de cumplimiento y disponibilidad significan que, hoy en día, las soluciones de aire acondicionado ya no pueden diseñarse según el principio de "talla única". Por el contrario, cada centro de datos debe considerarse un proyecto individual. Aquí, parámetros como la ubicación, la redundancia deseada, las especificaciones de hardware y las tasas de crecimiento previstas deben sopesarse con la mayor precisión posible, de modo que también pueda garantizarse una refrigeración eficiente y fiable durante el funcionamiento futuro.

El imparable auge de la personalización

Hoy en día, los clientes pueden elegir entre una amplia selección de sistemas de refrigeración, variables de rendimiento y fabricantes. De hecho, los operadores de centros de datos pueden encontrarse ante una abrumadora variedad de soluciones potenciales, todas las cuales deben ser evaluadas. En el campo de la climatización, en particular, existe un alto riesgo de elegir una solución que puede ser suficiente para el perfil de uso previsto del centro de datos, pero que con el tiempo deja de ser 100% adecuada.

La contrapartida no son sólo unos costes energéticos innecesariamente elevados, sino también una falta de flexibilidad durante futuras ampliaciones, o incluso deficiencias en la fiabilidad operativa. Para evitar este tipo de problemas, los modelos de aire acondicionado que se cuestionen deben someterse a un intenso análisis en colaboración con el departamento informático interno, consultores, fabricantes y empresas especializadas en aire acondicionado mucho antes de la fase real del proyecto, para determinar los puntos fuertes y débiles de cada tipo. Entonces, en este diálogo abierto, quedará claro rápidamente qué fabricante aporta la experiencia necesaria en climatización de centros de datos y ofrece una gama de productos suficientemente amplia para satisfacer incluso los requisitos más individualizados. Y también hay que tener en cuenta que algunos requisitos sólo surgirán durante el ciclo de vida normal de un centro de datos.

Climate. Customized. Nuestra norma inteligente

Aunque los interiores de los centros de datos y salas de servidores de todo el mundo apenas se distinguen entre sí, los requisitos de climatización de los centros de datos son cada vez más individualizados. Muchos operadores se enfrentan a retos técnicos y de planificación cuando amplían su centro de datos, ya que tienen que tener en cuenta numerosos parámetros como el clima local, consideraciones espaciales y de sala, protección medioambiental y acústica, por no mencionar los requisitos de seguridad.

Para todo ello, STULZ ofrece soluciones de sistema modulares e individuales, que pueden adaptarse a prácticamente cualquier requisito de proyecto y fase de ampliación. Sólo en la línea de productos CyberAir 3 de STULZ, los clientes pueden elegir entre 7 sistemas de refrigeración diferentes en 7 tamaños, con flujo ascendente o descendente y Free Cooling opcional. Además, las soluciones de STULZ cuentan con una amplia gama de opciones en cuanto a piezas mecánicas, técnica de refrigeración, calefacción, condensadores, humidificadores, electricidad y refrigerante. Esta riqueza de opciones de individualización permite que cada proyecto alcance el equilibrio óptimo entre inversión de capital, costes de funcionamiento y eficiencia energética.

La seguridad ante todo

Hoy en día, los sistemas de Free Cooling son un componente fundamental de cualquier sistema de climatización de centros de datos energéticamente eficiente. El Free Cooling, en particular, ofrece muchas posibilidades para diseñar sistemas de aire acondicionado precisamente para los requisitos de un centro de datos, instalando los módulos de Free Cooling adecuados. En primer lugar, hay que elegir entre Free Cooling indirecto y directo.

El Free Cooling indirecto es un sistema cerrado, por lo que no entra aire exterior en el centro de datos. El Free Cooling directo, por el contrario, consiste en un sistema abierto en el que el aire exterior filtrado se introduce directamente en el centro de datos y fluye a través de los bastidores de los servidores. Es evidente que el Free Cooling directo no es adecuado para todos los centros de datos. La experiencia ha demostrado que el Free Cooling Directo no siempre es deseable, incluso en climas templados. Factores difíciles de calcular, como el smog, el polvo o el humo denso en las proximidades del centro de datos, pueden obstruir los sistemas de filtrado en cuestión de minutos y, en última instancia, provocar la parada del Free Cooling. Si el sistema de refrigeración mecánica es incapaz de proporcionar las reservas de energía adecuadas, esto puede provocar rápidamente una desconexión de la carga o incluso un tiempo de inactividad no deseado.

Por este motivo, los sistemas de aire acondicionado STULZ con Free Cooling siempre están equipados con reservas de potencia adecuadas en forma de unidades de refrigeración mecánica. Son capaces de generar toda la refrigeración necesaria, incluso si el Free Cooling no tiene capacidad de refrigeración en ese momento.

Variedad de opciones para una solución de aire acondicionado óptima

La gama de productos STULZ incluye refrigeración tradicional de salas, refrigeración de alta densidad, enfriadoras, módulos contenedores y unidades de tratamiento de aire con refrigeración adiabática. Todos los sistemas están disponibles con Free Cooling indirecto. STULZ ofrece Free Cooling Directo para sistemas CRAC, unidades de tratamiento de aire y centros de datos modulares. Junto con sus diversos tamaños, sus amplias opciones adicionales y su modularidad, STULZ cuenta por tanto con una gama de productos única en el mundo que puede hacer realidad una climatización óptima para prácticamente cualquier proyecto de centro de datos.