CyberCool WaterTec

Diseño optimizado para una fácil integración en la readaptación y la sustitución

La CyberCool WaterTec es una enfriadora refrigerada por agua que combina todos los factores importantes: el diseño es compacto y de fácil mantenimiento, la tecnología Turbocor está optimizada para las cargas parciales y, de manera previsora, las cantidades de refrigerante se reducen con el uso simultáneo de un refrigerante con bajo potencial de calentamiento global.

> > > >

Descripción del producto

De un vistazo
Ventajas
Propiedades
Especificaciones técnicas

Beneficios más importantes

  • Las cantidades de refrigerante se reducen significativamente gracias a la innovadora tecnología de evaporador por aspersión
  • Utiliza el refrigerante R1234ze, que tiene un potencial de calentamiento global muy bajo
  • Sistema de refrigerado de agua enfriada fácil de integrar y mantener

Características más importantes

  • Disponible en 5 tamaños diferentes
  • Tecnología Turbocor optimizada para cargas parciales

Datos técnicos más importantes

  • Potencia frigorífica (kW): 350–1.510
  • Opción de Free Cooling gracias al módulo CyberCool Free Cooling Booster adicional
  • Cantidades de refrigerante significativamente reducidas y refrigerante ecológico R1234ze
  • Fácil de integrar y mantener
  • Funciona con un mínimo de ruido y vibración.
  • Enfriadora refrigerada por agua
  • Disponible en 5 tamaños diferentes
  • Tecnología Turbocor optimizada para cargas parciales
  • Evaporador de pulverización
  • Válvula de expansión electrónica
Potencia frigorífica (kW) 350–1.510
Tamaños 4
Dimensiones Longitud (mm): 2.089–3.832
Profundidad (mm): 1.185–1.630
Altura (mm): 1.955–2.390
Refrigerantes R1234ze (GWP: 7)

¿Necesita más información?

¡Descargue nuestro catálogo!

Por favor, seleccione Inglés Alemán Español Descarga

Todos los detalles sobre la unidad CyberCool WaterTec

Entrevista con el gerente de producto

Refrigeración óptima para aplicaciones especiales

Tanto si se trata de informática de alto rendimiento, centros de datos, instalaciones industriales o edificios enteros, CyberCool WaterTec es ideal para todas sus aplicaciones cruciales. El proceso de instalación es sencillo gracias a su diseño compacto, incluso cuando la instalación se lleva a cabo cerca de los consumidores. STULZ suele elaborar soluciones a medida e incorporar funciones adicionales, lo que garantiza que podamos satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes y reducir todos los riesgos de seguridad, por pequeños que sean.

Data Center with CyberCool WaterTec

Ventajas para la refrigeración de centros de datos

  • Refrigeración de alto rendimiento y fiable para centros de datos de cualquier tamaño
  • Optimización para las cargas parciales y módulo de Free Cooling (opcional) que garantiza la eficiencia energética durante todo el año
  • El interruptor de transferencia automática (opcional) y la función de arranque rápido garantizan la máxima seguridad contra fallos
  • Integración y mantenimiento sin problemas gracias a su diseño compacto y su fácil desmontaje

Ventajas para la refrigeración industrial y de procesos

  • Refrigeración fiable y de alto rendimiento para pequeñas y grandes instalaciones industriales
  • Fácil integración de los sistemas de refrigeración por líquido existentes y nuevos
  • Ideal para aplicaciones especiales que requieren un alto nivel de eficiencia
  • Amplio intervalo de funcionamiento con temperaturas del agua de salida fría entre 1 °C y 19 °C

Ventajas para la refrigeración de edificios

  • Refrigeración fiable y de alto rendimiento en edificios enteros (incluidos grandes edificios como hospitales)
  • Funciona con un mínimo de ruido y vibraciones (bajas emisiones tanto hacia adentro como hacia afuera)
  • El impacto ambiental es muy positivo gracias al refrigerante de alta eficiencia y respetuoso con el medioambiente
  • Se adapta especialmente rápido a las cargas variables

Free Cooling con CyberCool Free Cooling Booster

Free Cooling es una solución inteligente para minimizar el modo compresor que consume mucha energía y reducir significativamente los costos operativos. Equipado con un módulo adicional de Free Cooling, CyberCool WaterTec utiliza la temperatura exterior, lo que ofrece el mayor potencial de ahorro, especialmente en climas fríos y templados.

Sin una planificación compleja y extensa, el módulo de enfriamiento gratuito se puede integrar y conectar fácilmente a la tubería a través de una conexión Victaulic. Gracias a su propio armario de control que incluye el controlador SEC.blue, se garantiza un control óptimo y una comunicación sin problemas con CyberCool WaterTec.

Información de Producto CyberCool Free Cooling Booster

CyberCool Free Cooling Booster WaterTec

Ventajas de un vistazo

  • Ahorro de energía significativo gracias al Free Cooling, incluido el modo Mixto
  • Tiempos de puesta en marcha y costes de instalación reducidos gracias al principio plug-and-play
  • Alta fiabilidad gracias al concepto de redundancia y componentes de alta calidad
  • Con o sin glicol en el circuito de consumo
  • Diseño de fácil mantenimiento: menos estrés en las piezas mecánicas, por lo tanto, menores costos de mantenimiento y larga vida útil
  • Bombas de velocidad variable que ahorran energía
  • Posibilidad de instalación tanto en interiores como en exteriores

Ahorro de hasta 210.000 € al año con CyberCool Free Cooling Booster

   Con Free Cooling Sin Free Cooling
Consumo de energía 1,643,576 kWh 3,043,586 kWh
Costes de energía 246,536 € 456,538 €
Ahorros por año 210,001 €

 

Consumo de energía usando el ejemplo de un sistema con enfriador TSI1400, WFM05 CyberCool Free Cooling Booster y enfriadores secos EHLD1F 1297 A; temperatura de funcionamiento: 18/12 °C; basado en el perfil de temperatura de la ciudad de Hamburgo, 0,15 €/kWh

Temperature Diagram Free Cooling Hamburg

Integración y mantenimiento

Diseño compacto

La instalación y la sustitución de las enfriadoras suele asociarse con muchas molestias y altos costes. Para facilitar al cliente la integración de la unidad nueva, STULZ ha dado mucha importancia al diseño compacto de la CyberCool WaterTec. Como consecuencia, en muchos casos podemos integrar la unidad en un estado premontado.

CyberCool WaterTec door sizes

Fácil de desmontar

El diseño completo de CyberCool WaterTec facilita la vida al usuario, y no solo porque ocupa muy poco espacio. Su diseño modular facilita el desmontaje de la unidad en componentes separados si fuera necesario. Incluso el bastidor, que debe cumplir las más altas exigencias de estabilidad, se puede desmontar fácilmente. Por ello, la enfriadora refrigerada por agua no requiere ningún esfuerzo para instalarse, incluso en circunstancias difíciles, y siempre es fácil de mantener. Además, el armario de conexiones está equipado con ganchos en la parte trasera y puede montarse por separado en una pared.

CyberCool WaterTec explosion

Evaporador pulverizador con refrigerante respetuoso con el medioambiente

Hasta un 70 % menos de refrigerante

La CyberCool WaterTec está equipada de serie con la innovadora tecnología de evaporador por aspersión, lo que le permite funcionar con hasta un 70 % menos de refrigerante en comparación con los evaporadores inundados con el mismo nivel de eficiencia. Esto no solo favorece al medioambiente, sino que también tiene un efecto positivo y notable en los costes de adquisición.

CyberCool WaterTec spray evaporator

El refrigerante R1234ze tiene un potencial de calentamiento global muy bajo

La CyberCool WaterTec funciona con el refrigerante ecológico R1234ze de serie. El refrigerante HFO tiene un potencial de calentamiento global muy bajo y es adecuado como una alternativa eficiente para el futuro frente a los refrigerantes tradicionales basados en HFC. Esta es la solución sostenible de STULZ a la escasez de refrigerantes que desencadenó el Reglamento (UE) número 517/2014.

CyberCool WaterTec eco-friendly

El modo de carga parcial mejora la eficiencia

Dependiendo del tamaño de la unidad, la unidad CyberCool WaterTec está equipada con entre 1 y 4 compresores Turbocor para un funcionamiento con carga parcial optimizada. Los compresores funcionan con cojinetes magnéticos, lo que permite que el sistema funcione sin aceite. Esta eficiente tecnología evita las pérdidas por fricción y reduce los costes operativos.

CyberCool WaterTec partial load

Control y supervisión

  • Hardware actualizado y software de última generación
  • Alto nivel de conectividad con Modbus estándar RTU (RS485), Modbus TCP/IP e interfaces atraves de servidor web
  • El software se adapta a cada proyecto y garantiza un alto nivel de conectividad y flexibilidad
  • Funcionamiento y control inteligente de los interruptores del modo de carga parcial
  • Varias enfriadoras pueden funcionar en paralelo a través de máquinas
  • Opcional: Control de componentes externos, como bombas, válvulas e intercambiadores de calor
Control and monitoring CyberCool WaterTec

Interruptor de transferencia automática (ATS)

Uno de los requisitos clave de las aplicaciones críticas y sensibles es la refrigeración ininterrumpida, en caso de un corte de corriente, por ejemplo. Para garantizar una potencia frigorífica estable en estos casos, STULZ ofrece la opción de un interruptor de transferencia automática que se instala directamente en el armario de conexiones. Si falla la fuente de alimentación principal, el sistema lo detecta automáticamente y conmuta por defecto a la segunda fuente de alimentación en un mínimo de 180 ms.

CyberCool WaterTec Automatic transfer switch

Climate. Customized.

Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas

La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, "Climate. Customized.". Tamaño, diseño, potencia frigorífica o control: CyberCool WaterTec es un modelo de adaptabilidad y las enfriadoras pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo.

Más información sobre Climate. Customized.

 

Climate. Customized. CyberCool WaterTec

Servicio y mantenimiento

Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.

Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.

Ubicaciones en todo el mundo

 

Service technician CyberCool WaterTec
Service CyberCool WaterTec
Service CyberCool WaterTec

Centro de pruebas

Las unidades CyberCool WaterTec se someten a un completo chequeo informático en el Centro de pruebas de STULZ. Las amplias mediciones realizadas en múltiples condiciones muestran los datos de rendimiento reales de los sistemas y componentes, aportando transparencia a los datos de diseño teóricos.

Más información sobre el Centro de pruebas de STULZ

 

Test Center CyberCool WaterTec

Productos Relacionados

CyberCool Indoor

Explorer WSW

Contáctenos
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán, China Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Acepto que mis datos se envíen a un partner autorizado de STULZ responsable en mi país para responder a mi solicitud.
Acepto recibir correos electrónicos de STULZ con información sobre tendencias del sector, novedades y actualizaciones. Puedo darme de baja en cualquier momento.
He leído y acepto la política de protección de datos . *

WWWWWWWWWW

*Obligatorio

Volver a Selección