WallAir

Climatizadores de precisión para instalación en exteriores

Las unidades WallAir son climatizadores de precisión, compactos y resistentes a la intemperie, que se montan en el exterior del contenedor para su refrigeración y así permitir que el espacio del contenedor se aproveche al máximo.

> > > >

Descripción del producto

De un vistazo
Ventajas
Propiedades
Especificaciones técnicas

Beneficios más importantes

  • Hasta un 84 % de ahorro en los costes operativos gracias al Free Cooling directo
  • Baja cantidad de refrigerante (equivalente a menos de 10 toneladas de CO2)
  • Conectividad: Monitorización y acceso remoto a la unidad de aire acondicionado disponibles a través de una interfaz web

Características más importantes

  • Disponible con compresor EC
  • Condiciones del aire exterior: −20 °C invierno/+50 °C verano

Datos técnicos más importantes

  • Potencia frigorífica total (kW): 4–16
  • Conducción de aire: desplazamiento
  • Hasta un 84 % de ahorro en los costes operativos del aire acondicionado exterior gracias al Free Cooling directo
  • Baja cantidad de refrigerante (equivalente a menos de 10 toneladas de CO2)
  • No se requiere una prueba de fugas anual de acuerdo con la regulación de gases fluorados de la UE*
  • Al ser del tipo «plug and play», las unidades se entregan preparadas para su conexión y uso inmediatos.
  • Conectividad: Monitorización y acceso remoto disponibles a través de una interfaz web
  • Funcionamiento de emergencia (Free Cooling y refrigeración de emergencia) en caso de fallo de la fuente de alimentación principal
  • Reinicio automático de la unidad de aire acondicionado exterior después de un fallo eléctrico
  • Intervalos de mantenimiento muy largos
  • Construcción robusta y diseñado para un funcionamiento ininterrumpido durante todo el año

* Debido a la baja cantidad de refrigerante y al circuito refrigerante herméticamente sellado (estándar para compresor EC, opcional para compresor on/off)

  • Disponible en 2 tamaños
  • Probado en fábrica, rellenado con refrigerante y listo para entrar en funcionamiento desde el primer momento
  • Disponible con compresor EC
  • Condiciones del aire exterior: −20 °C invierno/+50 °C verano
  • Monitor de filtro y alarma de caudal de aire
  • Sensores de temperatura interior y exterior
  • Clase de filtro Zig-Zag ISO 16890: ePM10 50 %
  • Control de presión de condensación
  • Condensador con tecnología microcanal
Potencia frigorífica total (kW) 4-16
Tamaños 2
Conducción de aire Desplazamiento
Refrigerantes

R410A (GWP: 2088)

R407C (GWP: 1.774)

R513A (GWP: 631)

¿Necesita más información?

¡Descargue nuestro catálogo!

Por favor, seleccione Inglés Alemán Francés Italiano Español Holandés Ruso Polaco Portugués Descarga

Todos los detalles sobre la unidad WallAir

Climate. Customized.

Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas

La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, «Climate.Customized.». Tamaño, diseño o control: WallAir es un modelo de adaptabilidad y las unidades para contenedores pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo.

Más información sobre Climate.Customized.

 

Climate. Customized.

Fiabilidad operativa óptima para su aplicación

Conectividad para una máxima disponibilidad

Monitorización y diagnóstico remoto disponibles en todas las unidades a través de una interfaz web. Esto permite una intervención rápida y, por tanto, la resolución inmediata de los problemas en todo tipo de situaciones. Además, nuestras unidades de aire acondicionado exteriores son compatibles con numerosos protocolos de comunicación para su integración en sistemas de gestión de servicios de edificios.

  • Registro de datos
  • Configuración remota
  • Actualizaciones de firmware
  • Retrasmisión de alarma

Funcionamiento de emergencia para una máxima fiabilidad

En el ámbito de las telecomunicaciones, la alta fiabilidad es fundamental para evitar cualquier pérdida de disponibilidad de la red. Gracias a la fuente de alimentación adicional de 48 V CC, se dispone de un funcionamiento de emergencia con Free Cooling. Si la fuente de alimentación principal falla, las unidades de refrigeración para contenedores continúan suministrando una refrigeración de emergencia para mantener su sistema en funcionamiento de manera fiable.

Free Cooling directo

En muchas estaciones de telefonía y centros de datos pequeños, todavía se utilizan, como tecnología de climatización, unidades de aire acondicionado de confort sin el modo Free Cooling, con el consiguiente elevado consumo de energía. Las unidades de la serie Shelter Cooling de STULZ aprovechan el potencial del Free Cooling, reduciendo drásticamente sus costes energéticos.

Ahorros con Free Cooling directo
La conducción del aire eficiente y el control inteligente de los modos de funcionamiento permiten ahorrar hasta un 84 %.

Modos de funcionamiento

Modo Free Cooling directo

A bajas temperaturas exteriores, el aire exterior se utiliza directamente para la refrigeración. El aire exterior entra en el interior cuando se abre la compuerta de aire. Cuando las temperaturas exteriores son bajas, no es necesaria la refrigeración por compresor, la cual conlleva un gran consumo de energía. De esta manera, el Free Cooling le ofrece un gran potencial de ahorro.

Modo mixto

Si el Free Cooling no está suficientemente disponible debido a la temperatura exterior, la unidad puede seguir utilizando el aire exterior hasta cierto punto. El resultado es una combinación de refrigeración por compresor y Free Cooling.

Modo compresor (DX)

Si las temperaturas exteriores son tan altas que el aire exterior ya no ayuda a enfriar el interior, toda la refrigeración se genera utilizando el compresor. Incluso en este modo, los componentes perfectamente armonizados que utilizamos hacen que las unidades de aire acondicionado de STULZ funcionen de forma fiable y eficiente.

Funcionamiento fiable en cualquier condición climática

Tanto si su sistema crítico para las operaciones trabaja a temperaturas de hasta 55 °C, en aire ambiente contaminado por partículas, como a temperaturas de hasta -40 °C o en un entorno permanentemente húmedo, siempre puede confiar en los sistemas de STULZ.

Plug & Play

  • Todos los productos de la serie de refrigeración de contenedores se prueban en fábrica, se llenan de refrigerante y se suministran listos para su conexión y funcionamiento desde el principio
  • Reducción del tiempo y los costes de instalación
  • Puesta en marcha más rápida

Caudal de aire de desplazamiento

Las unidades de desplazamiento permiten que el aire de suministro frío circule cerca del suelo a baja velocidad. El "colchón" de aire frío resultante en el suelo impide que el aire frío y caliente se mezclen. Este principio aumenta el número de horas de funcionamiento con el Free Cooling, lográndose el máximo ahorro potencial.

Opciones

Las numerosas opciones y equipos posibles le permiten adaptar perfectamente las unidades exteriores HVAC WallAir a sus necesidades.

  • Funcionamiento a alta temperatura hasta 55 °C con R134a
  • Kit invernal hasta -40 °C
  • Arranque suave del compresor para una baja corriente de arranque
  • Cableado eléctrico con conector para "plug & play"
  • Funcionamiento de emergencia con 48 V CC o 230 V/50 Hz/monofásica
  • Terminal de operador externo
  • Resistencia eléctrica
  • Sensor de humedad

A su lado en todo el mundo

Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.

Con 21 filiales, 11 plantas de producción y socios de ventas y servicios en más de 140 países, nos aseguramos de estar cerca de nuestros clientes cualquiera que sea el lugar del mundo en el que estén.

Ubicaciones en todo el mundo

 

Centro de pruebas

En nuestro Centro de pruebas, puede probar las unidades WallAir en sus condiciones de funcionamiento y emplazamiento particulares. Esto aporta transparencia y confirma el rendimiento y el consumo de energía de la unidad.

Más informacióm sobre nuestro Test Center

Productos Relacionados

TelAir

CabinetAir PRT

ShelterAir FC

SplitAir

Contáctenos
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Acepto que mis datos se envíen a un partner autorizado de STULZ responsable en mi país para responder a mi solicitud.
Acepto recibir correos electrónicos de STULZ con información sobre tendencias del sector, novedades y actualizaciones. Puedo darme de baja en cualquier momento.
He leído y acepto la política de protección de datos . *

WWWWWWWWWW

*Obligatorio

Volver a Selección