CyberCool CDU

Unidad de Distribución de Refrigerante para una transferencia de calor sin interrupciones

A medida que la densidad de calor en los racks de servidores sigue aumentando a un ritmo acelerado, los sistemas de refrigeración líquida han ganado una aceptación generalizada como un método eficaz de disipación de calor. La Unidad de Distribución de Refrigerante STULZ CyberCool CDU es un componente central tanto en refrigeración líquida directa al chip como en las soluciones de refrigeración por inmersión para maximizar el intercambio de calor dentro de un espacio limitado. Esta unidad aísla completamente el sistema de agua de la instalación (FWS) y los lados del sistema técnico de enfriamiento (TCS) del sistema de refrigeración líquida y controla con precisión la temperatura de suministro y la tasa de flujo del refrigerante mientras consume una cantidad mínima de energía.

> > > >

Descripción del producto

De un vistazo
Ventajas
Propiedades
Especificaciones técnicas

Principales beneficios:

  • Garantiza el Free Cooling durante todo el año (ASHRAE W32 - W+ enfriamiento con agua tibia)
  • Para mejorar la compatibilidad del sistema, la unidad ofrece una gama de opciones estructurales, eléctricas y de control, incluyendo la flexibilidad para acomodar diferentes líquidos, potencias y un filtro TDHi opcional.

Características más importantes:

  • Diámetro de tubería ligeramente sobredimensionado para aumentar el volumen de agua y reducir el consumo de energía de la bomba.
  • Las bombas de velocidad variable aseguran una mayor eficiencia energética, especialmente en cargas bajas,  eliminando la necesidad de un bypass de líquido.
  • Intercambiadores de calor optimizados para la baja diferencia de temperatura entre los circuitos FWS y TCS.

Datos técnicos más importantes

Intercambio de calor: (kW): 345 – 1.650

  • Garantiza el Free Cooling durante todo el año (ASHRAE W32 - W+ enfriamiento con agua tibia).
  • Para mejorar la compatibilidad del sistema, la unidad ofrece una gama de opciones estructurales, eléctricas y de control, incluyendo la flexibilidad para acomodar diferentes líquidos, potencias y un filtro TDHi opcional.
  • Diseño compacto con diferentes tamaños para una fácil integración en las estructuras de racks de servidores existentes.
  • Función anti-condensación integrada.
  • Detección de fugas opcional.
  • Diámetro de tubería ligeramente sobredimensionado para aumentar el volumen de agua y reducir el consumo de energía de la bomba.
  • Las bombas de velocidad variable aseguran una mayor eficiencia energética, especialmente en cargas bajas, eliminando la necesidad de un bypass de líquido.
  • Intercambiadores de calor optimizados para la baja diferencia de temperatura entre los circuitos FWS y TCS.
  • Se garantiza una alta calidad del líquido mediante el uso de tuberías de acero inoxidable de calidad higiénico sanitaria, mientras que el filtro incorporado en el lado del TCS mantiene un grado de limpieza del agua de 50 μm.
  • Configuración redundante opcional de componentes clave como controlador, la fuente de alimentación y las bombas.
Intercambio de calor: (kW) 345 – 1.650
Medidas 2
Temperatura del suministro de agua
(Sistema de agua de la instalación)
32 °C
Temperatura de suministro de líquido
(Sistema de refrigeración de tecnología)
36 °C
Dimensiones

Altura (mm): 2.000

Ancho (mm): 600/900

Profundidad (mm): 1.200 

Necesita más información?

Descargue nuestro catálogo!

Por favor, seleccione Inglés Alemán Español Holandés Descarga

Todos los detalles sobre el CyberCool CDU

Diseñado con precisión

Esta unidad alberga componentes esenciales, incluyendo bombas de agua, intercambiadores de calor de placas, válvulas de agua, tuberías de acero inoxidable y  controladores, proporcionando un suministro de líquido fiable y eficiente para sus sistemas de refrigeración líquida.

Transferencia de calor optimizada

Al aislar los circuitos FWS y TCS, se reduce significativamente el riesgo de contaminación cruzada y fugas, mejorando así la fiabilidad general del sistema de refrigeración. Además, permite un control más preciso sobre cada lado del sistema de refrigeración, lo que facilita una mejor gestión de las tasas de flujo de refrigerante, las temperaturas y la presión, lo que a su vez mejora la eficiencia general del sistema.

Refrigeración Líquida

El uso cada vez mayor de ordenadores de alto rendimiento está presentando nuevos desafíos a la infraestructura de refrigeración. La gestión eficiente y fiable de cargas de calor extremadamente altas es de gran importancia. En consecuencia, la demanda de soluciones de refrigeración innovadoras está aumentando, y la refrigeración líquida (LC) emerge como una opción particularmente prometedora. STULZ es su socio global y ofrece soluciones de vanguardia para abordar estos desafíos y garantizar una infraestructura de refrigeración preparada para el futuro.

Conozca más sobre Refrigeración Líquida

Control preciso para una mayor fiabilidad

Gracias a su control flexible y preciso, CyberCool CDU garantiza máxima fiabilidad durante toda la operación. Además, para alcanzar los más altos estándares de fiabilidad y uso, STULZ desarrolla el controlador internamente, asegurando que el software, hardware y unidades de refrigeración líquida estén perfectamente armonizados. La pantalla táctil proporciona una navegación clara del menú y una operación intuitiva del controlador.

Otras ventajas:

  • Regulación de la diferencia de presión, caudal y diferencia de temperatura.
  • Funcionamiento de las bombas de refrigerante en modos de standby frío y caliente.
  • Diversas opciones de control que incluyen el control de una única máquina, de grupo, así como métodos de control local y remoto.
  • Puerto de serie RS485 o conexiones RJ45
  • Soporte para varios protocolos como Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet IP, SNMP, HTTP, y otros.

Servicio y mantenimiento

  • Accesibilidad a todos los componentes desde el frente o la parte trasera para facilitar el mantenimiento.
  • La bomba de refrigerante, válvula de agua y otros componentes cuentan con válvulas de cierre en la parte delantera y trasera para un sencillo mantenimiento.
  • Mantenimiento remoto de los filtros de las secciones FWS y TCS.
  • Rehidratación automática remota en el lado TCS.
  • Los componentes principales están conectados con acoplamientos de liberación rápida con acabado sanitario para un desmontaje sin esfuerzo.

Productos Relacionados

CyberCool Indoor

Puerta Trasera Activa CyberRack

Micro DC

Contáctenos
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Acepto que mis datos se envíen a un partner autorizado de STULZ responsable en mi país para responder a mi solicitud.
Acepto recibir correos electrónicos de STULZ con información sobre tendencias del sector, novedades y actualizaciones. Puedo darme de baja en cualquier momento.
He leído y acepto la política de protección de datos . *

WWWWWWWWWW

*Obligatorio

Volver a Selección