Tecnologías de refrigeración líquida
Refrigeración Líquida directa al chip (Direct Chip Liquid Cooling - DCLC)
- Transferencia de calor eficiente: Las placas frías se montan directamente sobre las fuentes de calor (p. ej., CPUs, GPUs) para permitir una transferencia inmediata y eficiente del calor en el origen.
- Circulación del refrigerante: Una red de tubos finos suministra el refrigerante directamente a los procesadores para un control térmico preciso. El fluido calentado se hace circular después a través de las Unidades de Distribución de Refrigerante (CDUs) hacia los enfriadores.
- Refrigeración suplementaria por aire: Aunque el sistema se refrigera principalmente por líquido, entre el 20 y el 30% de la carga térmica se gestiona mediante sistemas de refrigeración por aire.
- Integración en centros de datos existentes: Puede adaptarse a entornos tradicionales de refrigeración por aire sin necesidad de realizar grandes cambios estructurales.
- Escalabilidad: Los sistemas DCLC son escalables para dar soporte a una amplia gama de densidades de rack y configuraciones de salas de datos.
Refrigeración por Inmersión
- Inmersión total: El equipo IT, como los servidores, se sumerge completamente en un líquido no conductor dentro de un tanque aislado.
- Disipación de calor superior: La inmersión del equipo IT en un líquido no conductor garantiza una absorción y disipación eficiente del calor.
- Refrigeración uniforme: Proporciona una refrigeración uniforme para todos los componentes sumergidos.
- Refrigeración suplementaria por aire: Aproximadamente el 5% de la carga térmica se gestiona mediante sistemas de refrigeración por aire.
- Diseño de sistema encapsulado: Los sistemas totalmente cerrados son más resistentes al polvo, la humedad y las fluctuaciones de temperatura.
Soluciones de refrigeración líquida
Infraestructura de Refrigeración Líquida
Desde el diseño y la consultoría independiente de productos hasta la instalación y el mantenimiento, STULZ ofrece todos los servicios y productos de una única fuente:
- Sistemas de refrigeración líquida integrada, fabricados y probados
- Tanques de inmersión para refrigeración líquida
- Unidades de climatización individuales para complementar su infraestructura de refrigeración líquida existente

"Como partner en soluciones de refrigeración, estamos aquí para apoyarte a la hora de afrontar las complejidades que surgen al introducir líquidos en centros de datos. Ya sea que estés construyendo centros de datos refrigerados por líquido o integrando refrigeración líquida en una infraestructura existente refrigerada por aire, estamos listos para proporcionar las respuestas y la orientación que necesitas"
Jonathan Juergens, Team Lead Liquid Cooling Solutions, Global Product Management
Los beneficios de STULZ
-
Décadas de experiencia en la refrigeración de centros de datos
Con más de 50 años de experiencia en refrigeración para aplicaciones críticas, STULZ es tu socio de confianza para todas las tecnologías de refrigeración, incluidas las soluciones de refrigeración líquida preparadas para el futuro -
Presencia global, soporte local
Con plantas de producción en América, Asia y Europa, y una red mundial de filiales y socios, garantizamos un servicio y soporte rápidos, esté donde esté tu centro de datos. -
Eficiencia energética y fiabilidad, de la mano
Las tecnologías de STULZ están diseñadas para ofrecer la mayor eficiencia energética y al mismo tiempo garantizar un funcionamiento a prueba de fallos para TI de misión crítica. Este doble enfoque ayuda a reducir los costos operativos y el impacto ambiental, sin comprometer la disponibilidad del sistema. -
Soluciones de refrigeración de una única fuente
Desde la consultoría y el diseño hasta la instalación y el mantenimiento, STULZ ofrece todo desde una única fuente. Nuestro portfolio incluye sistemas de climatización, enfriadoras, unidades de tratamiento de aire, refrigeración líquida, humidificación, microcentros de datos, servicios y software de monitorización -
De estándar a personalizado
Desde productos estándar que ofrecen rapidez y eficiencia de costes, pasando por una amplia gama de opciones configurables, hasta sistemas totalmente personalizados adaptados a su infraestructura, ofrecemos soluciones que encajan a la perfección. -
Soluciones prefabricadas todo en uno
STULZ ofrece sistemas de refrigeración líquida estandarizados y prefabricados, listos para conectarse a la red de agua de tu instalación. Completamente fabricadas y probadas, estas soluciones todo en uno se despliegan rápidamente y requieren un mínimo de trabajo in situ
Resources
Catálogo
Catálogo de Refrigeración Líquida