Una nueva era para los refrigerantes en los centros de datos

 

Introducción: el impulso regulatorio hacia la sostenibilidad

La industria europea de la climatización y la refrigeración (HVAC) está experimentando una importante transformación tras la publicación del nuevo Reglamento sobre gases fluorados (F-Gas Regulation 573/2024). Este marco legislativo acelera la reducción progresiva de los hidrofluorocarbonos (HFC), con el objetivo de lograr su eliminación completa para el año 2050. Para los fabricantes de equipos de refrigeración y climatización, así como para los usuarios finales, esto implica avanzar hacia refrigerantes con un Potencial de Calentamiento Global (GWP) significativamente menor.

En este contexto, los refrigerantes A2L, clasificados como ligeramente inflamables, se han consolidado como la principal alternativa. Ofrecen un equilibrio eficaz entre eficiencia termodinámica, bajo GWP y seguridad. Sin embargo, la transición hacia los refrigerantes A2L requiere un enfoque integral de la seguridad, tanto en el diseño de los equipos como en su instalación y puesta en marcha en las instalaciones del cliente.

El contexto global: la normativa F-Gas de la UE frente a la Enmienda de Kigali

Mientras que la comunidad internacional sigue la hoja de ruta establecida por la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, la Unión Europea ha adoptado un enfoque mucho más ambicioso, introduciendo cuotas más restrictivas y prohibiciones anticipadas. Esta diferencia entre los requisitos internacionales y europeos sitúa a los fabricantes de la UE a la vanguardia de la innovación, pero también les obliga a operar en un entorno técnico y regulatorio más exigente.

Las prohibiciones establecidas en el Anexo IV del Reglamento F-Gas se resumen en la siguiente tabla:

 

Productos Que contienen Fecha de entrada en vigor
Enfriadoras con capacidad nominal ≤ 12 kW F-Gas con GWP < 150 01/01/2027
No F-Gas 01/01/2032
Enfriadoras con capacidad nominal > 12 kW F-Gas con GWP < 750 01/01/2027
Acondicionadores de aire monobloque con capacidad nominal ≤ 12 kW F-Gas con GWP < 150 01/01/2027
No F-Gas 01/01/2032
Acondicionadores de aire monobloque con capacidad nominal > 12 kW and ≤ 50 kW F-Gas con GWP < 150 01/01/2027
Acondicionadores de aire monobloque con capacidad nominal > 50 kW F-Gas con GWP < 150 01/01/2030

REACH y la incertidumbre en torno a los PFAS: un desafío paralelo

La transición hacia los refrigerantes A2L, a menudo basados en HFO como R1234ze, R454B, R32 y R454C, se ve actualmente condicionada por la propuesta REACH relativa a los PFAS («sustancias químicas permanentes» o forever chemicals). Algunos HFO y sus productos de degradación están siendo analizados de forma exhaustiva bajo esta amplia definición.

 

Esto genera un período de incertidumbre regulatoria: mientras que el Reglamento F-Gas impulsa a la industria hacia refrigerantes A2L basados en HFO para cumplir los objetivos de GWP, el marco normativo REACH podría restringir potencialmente su uso a largo plazo. Los comités científicos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), en particular el Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) y el Comité de Análisis Socioeconómico (SEAC), ya han presentado sus evaluaciones y proyectos de recomendación. ECHA respalda una restricción amplia, pero al mismo tiempo recomienda exenciones específicas cuando no existen alternativas viables. Los informes serán remitidos a la Comisión Europea. A partir de ellos, la Comisión elaborará una propuesta legislativa específica que será coordinada con los Estados miembros de la UE. Se espera que en los próximos años se adopte una decisión definitiva y jurídicamente vinculante para toda la Unión Europea. Prevemos que nuestras soluciones para aplicaciones críticas de misión se encuadren en la categoría de «prohibición con excepciones temporales», lo que garantizará el uso de estos equipos durante todo su ciclo de vida útil habitual.

 

Como fabricante orientado al futuro, seguimos de cerca estos avances para garantizar que nuestras hojas de ruta de producto sigan siendo sólidas y adaptables ante posibles restricciones futuras.

 

Ingeniería de la seguridad: el nivel de producto

Diseñar una unidad que utilice un refrigerante A2L no consiste simplemente en sustituir el refrigerante y seleccionar componentes compatibles; los diseños basados en refrigerantes no inflamables ya no son adecuados y deben adaptarse. Como fabricante, nuestra prioridad es mitigar los riesgos asociados a la ligera inflamabilidad de los refrigerantes A2L mediante soluciones de ingeniería robustas. Una unidad de refrigeración con un menor riesgo residual simplifica la evaluación de riesgos de la instalación y reduce las complejas responsabilidades que normalmente recaen sobre el usuario final en materia de prevención de explosiones y gestión de la seguridad.

 

Nuestro diseño actual incorpora varias capas de protección para lograr una unidad intrínsecamente segura. Nuestros sistemas A2L cumplen los requisitos de la norma EN 378-1-3 en su versión vigente. Los sistemas se diseñan, fabrican y ensayan de acuerdo con estas normas, por lo que se consideran permanentemente estancos desde el punto de vista técnico, según la definición de la propia norma. Cumplen los requisitos relativos a:

 

  • El diseño de los componentes del circuito frigorífico;
  • La selección de materiales adecuados y de técnicas de unión apropiadas;
  • Los procesos de fabricación y ensayo destinados a garantizar la estanqueidad hasta la entrega del equipo.

 

La prueba de conformidad con estas normas, y por tanto de la estanqueidad técnica permanente, queda acreditada mediante nuestra Declaración de Conformidad.

 


Acondicionadores de aire monobloque:

 

  • Prevención de fugas: circuito frigorífico herméticamente sellado, con un número mínimo de conexiones, principalmente no desmontables. Utilización de tapones en válvulas y conexiones de servicio, así como amortiguadores de vibración en las tuberías de gas caliente.
  • Prevención del contacto con fuentes de ignición: el cuadro eléctrico está sellado para evitar que un posible refrigerante fugado entre en contacto con los componentes eléctricos. Los calentadores opcionales funcionan a una temperatura máxima de 100 K por debajo del punto de ignición del refrigerante.
  • Sistema de detección y alarma: si se produce una fuga y la concentración de refrigerante alcanza el 10 % del límite inferior de inflamabilidad (LFL), el ventilador del evaporador aumenta su velocidad para expulsar el refrigerante del acondicionador de aire, mientras que todos los demás dispositivos eléctricos se desconectan. Al alcanzar el 20 % del LFL, la unidad se desconecta de la alimentación eléctrica principal de la instalación. Para garantizar un funcionamiento continuo, el detector debe estar conectado a una línea independiente de alimentación de emergencia de 230 V CA.
  • Ventilación de las zonas donde podría acumularse refrigerante: todas las uniones del circuito frigorífico se encuentran en una zona ventilada activamente por el ventilador cuando se detecta una fuga.
  • Carga de refrigerante optimizada en términos de rendimiento y seguridad. Cuando es necesario, proporcionamos información sobre el volumen mínimo de la sala requerido en función del concepto de seguridad instalado.

 

Enfriadoras de exterior:

 

  • Sistema de ventilación redundante: los compresores de las unidades de bajo nivel sonoro se instalan en compartimentos aislados y ventilados. Los ventiladores redundantes premontados funcionan de manera continua por motivos de seguridad, garantizando que, en caso de producirse una fuga de refrigerante, su concentración se diluya y se evite la formación de una atmósfera explosiva.
  • Sistema de detección avanzado: en las unidades de baja temperatura (con temperaturas exteriores de hasta -40 °C), se instala un detector de refrigerante a nivel del suelo dentro del compartimento de los compresores. Este detector provoca la parada de la unidad cuando se alcanza el 25 % del límite inferior de inflamabilidad (LFL), excepto en los componentes de la línea de seguridad.
  • Alimentación eléctrica independiente para los componentes de seguridad: para garantizar el funcionamiento continuo de los sistemas de seguridad incluso en caso de fallo de la alimentación principal, determinadas versiones requieren una línea independiente de alimentación de emergencia de 230 V CA y un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) integrado. Esto garantiza que los componentes de seguridad, como los detectores y los ventiladores de ventilación, permanezcan operativos en todo momento.

 

 

 

Garantizar la seguridad en el lugar de instalación

La seguridad no termina a la salida de fábrica. Los operadores y proyectistas deben considerar medidas adicionales de seguridad personal en la instalación de acuerdo con la norma EN 378, que define los requisitos aplicables en función de la carga de refrigerante y de la categoría de ocupación del recinto:

 

  • Tamaño de la sala: la carga de refrigerante por circuito no debe superar la cantidad máxima especificada por la norma EN 378, de acuerdo con la clasificación de la sala y la categoría de ocupación. Podemos proporcionar los valores exactos para su proyecto bajo solicitud.
  • Ventilación y ubicación: idealmente, las enfriadoras que utilizan refrigerantes A2L deberían instalarse en exteriores. Si es necesaria una instalación en interiores, la sala técnica debe disponer de sistemas de ventilación específicos y detección de fugas conectada al sistema de gestión del edificio (BMS).
  • Zonas de seguridad: es fundamental definir zonas de seguridad alrededor de las enfriadoras y los acondicionadores de aire en las que no se permitan fuentes de ignición (como llamas abiertas o equipos eléctricos que no cuenten con certificación ATEX).
  • Conducción de las descargas: las válvulas de seguridad deben canalizarse hacia puntos de descarga seguros y al aire libre para evitar cualquier acumulación de refrigerante en caso de una liberación por sobrepresión.

 

A pesar de todas las medidas de protección adoptadas, el instalador u operador debe realizar una prueba de fugas de acuerdo con el apartado 6.3.4 de la norma EN 378-2 antes de la puesta en marcha de todo el sistema de refrigeración. Asimismo, el operador es responsable de verificar la estanqueidad del sistema durante su funcionamiento.

 

Despite all protective measures, the installer or operator must perform a leak test in accordance with Section 6.3.4 of EN 378-2 before commissioning the entire refrigeration system. The operator is responsible for verifying system tightness during operation.

 

Conclusión

 

La transición hacia los refrigerantes A2L impulsada por el Reglamento F-Gas 573/2024 constituye un paso necesario en el camino hacia la neutralidad de carbono. Aunque el marco regulatorio, incluido el debate en torno a los PFAS, continúa evolucionando, las tecnologías necesarias para gestionar de forma segura los refrigerantes A2L ya han alcanzado un elevado grado de madurez. Mediante una rigurosa ingeniería de producto y el cumplimiento de estrictas directrices de instalación, STULZ ofrece soluciones de refrigeración de alto rendimiento que combinan seguridad operativa y responsabilidad medioambiental, generando valor a largo plazo para sus clientes.