CyberHandler Custom

Maximale Einsparpotenziale durch Freie Kühlung

> > >

Produktübersicht

Auf einen Blick
Vorteile
Eigenschaften
Technische Daten

Wichtigste Vorteile

  • Vorbereitet für die Dach- und Wandinstallation
  • Einfacher Zugang für Wartungszwecke
  • 3 Kühlsysteme in einem Gerät: Indirekte Freie Kühlung, adiabatische Verdunstungskühlung, mechanische Kühlung (als zusätzliches System oder Redundanz)

Wichtigste Eigenschaften

  • 11 standardisierte Größen
  • Auf minimale Druckverluste ausgelegt

Wichtigste Technische Daten

  • Kälteleistung (kW): 50 – 700
  • Vorbereitet für die Dach- und Wandinstallation
  • Beste Gehäuse-Leckageklasse nach der Norm EN 1886 (L1/L1)
  • Einfacher Zugang für Wartungszwecke
  • Für Standardtransport geeignet
  • Flexible modulare Installation
  • 3 Kühlsysteme in einem Gerät: Indirekte Freie Kühlung, adiabatische Verdunstungskühlung, mechanische Kühlung (als zusätzliches System oder Redundanz)
  • 11 standardisierte Größen
  • Auf minimale interne Druckverluste ausgelegt
  • STULZ C7000 Steuerung, speziell für die Präzisionsregelung betriebskritischer Anwendungen
  • Verschiedene Filterklassen verfügbar: G4, M5, F7 und F9
Kälteleistung (kW) 50 – 700
Installation Wand, Dach
Luftvolumen (m³/h) 5.350 – 113.050
Baugrößen 11
Maße Höhe (mm): 2.400 – 5.450

Breite (mm): 1.400 – 3.860

Tiefe (mm): 3.750 – 5.210
Kältemittel

R410A optional (GWP: 2.088)

Alle Details zu CyberHandler 2

Die Komplettlösung

CyberHandler 2 ist mehr als ein Produkt. Uns steht ein komplettes Spektrum an Leistungen zur Verfügung, um Ihnen eine schlüsselfertige Lösung für die Kühlung Ihres Rechenzentrums anzubieten.

 

 

  • Für kleine bis große Rechenzentren
  • Indirekte Freie Kühlung
  • Adiabatische Verdunstungskühlung
  • IT-Branche
  • Flexible Anpassung an jedes Projekt
CyberHandler 2 Komplettlösung

Technik und Infrastruktur

  • Indirekte Freie Kühlung: Keine Verunreinigung durch die Außenluft
  • Unschlagbare Energieeffizienzniveaus mit pPUE-Werten bis zu 1,02 in Abhängigkeit von Anwendung und Ort
  • Ganzjähriger Betrieb durch adiabatische Kühlung mittels Verdunstung
  • Außenaufstellung – spart Platz im Rechenzentrum

 

Betriebsarten

Bei jedem System ermöglichen zahlreiche Ausstattungsoptionen die projektbasierte Konfiguration und Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort. Durch eine sehr effiziente Kombination aus Freier Kühlung und adiabater Verdunstungskühlung in Verbindung mit einem optimierten Aufbau ist in den meisten Regionen eine 100%ige mechanische Kühlung nicht mehr erforderlich. Es können sehr niedrige pPUE-Werte von 1,02 erzielt werden.

CyberHandler 2 Betriebsarten

Dry Mode

Nutzung Freier Kühlung: Bei niedrigen Außentemperaturen wird warme Luft aus dem Rechenzentrum durch kalte Außenluft mittels Plattenwärmetauscher abgekühlt.

  • Adiabatische Verdunstungskühlung AUS
  • Mechanische Kühlung AUS

Wet Mode

Bei moderater Außentemperatur wird die Außenluft durch das adiabatische System vorgekühlt, bevor sie durch den Plattenwärmetauscher strömt, wo sie die Luft aus dem Rechenzentrum abkühlt.

  • Adiabate Verdunstungskühlung EIN
  • Mechanische Kühlung AUS

Top-Up Mode

Bei sehr hohen Außentemperaturen wird neben dem adiabatischen Kühlungssystem ein Kompressor-Kältesystem verwendet, mit dem eine zusätzliche Kühlung erreicht wird.

  • Adiabatische Verdunstungskühlung EIN
  • Mechanische Kühlung EIN

CFD-Simulation

Um eine optimale Leistung und Effizienz in einem Rechenzentrum zu erzielen, ist eine umfassende Übersicht über alle relevanten Faktoren unerlässlich. STULZ trägt zu diesem Ziel bei, indem es den CFD-Service (Computational Fluid Dynamics) für Rechenzentren anbietet und sein einzigartiges strömungstechnisches Know-how auf Produktebene nutzt, um die CFD-Simulation auf Anwendungsebene präziser zu machen.

Erfahren Sie mehr über unsere CFD-Simulationen

CFD simulation CyberHandler 2

Aufstellungskonfigurationen

Unsere leistungsfähigen Airhandler werden direkt auf dem Dach oder am Gebäude aufgestellt. Alle erforderlichen Komponenten zur Kälteerzeugung sind in das Gehäuse des Geräts integriert, wodurch im Rechenzentrum Platz gespart und die Wartung vereinfacht wird, da die Servicetechniker das Rechenzentrum nicht mehr betreten müssen.

 

Wandaufstellung

  • Zu- und Abluft werden horizontal durch den Airhandler geführt
  • Der Zuluftkanal kann sowohl mit einem vorhandenen Doppelboden verbunden werden, als auch direkt ins Rechenzentrum geführt werden.
  • Die Rückluft wird aus dem Rechenzentrum direkt in den CyberHandler Custom geleitet
  • Diese Art der Aufstellung eignet sich besonders für Rechenzentren ohne Platzeinschränkung
CyberHandler 2 Wandaufstellung Aufstellungskonfigurationen

Dachaufstellung

  • Die Luft wird durch die Raumdecke in den CyberHandler Custom geführt
  • Für den Anschluss sind außen keine weiteren Luftkanäle notwendig
  • Weniger Kontaktpunkte mit der Umgebung
  • Verringerte Geräuschemissionen
  • Verhinderung von unautorisiertem Zugang
CyberHandler 2 Dachmontage Aufstellungskonfigurationen

Service

  • Vereinfachte Installation:
    Problemloses Verlegen von Stromkabeln, Rohrleitungen und Wasserleitungen außerhalb des Rechenzentrums
  • Optimierte Wartungsbedingungen
    - Servicetechniker müssen nicht in die Serverräume
    - Schnelle und günstige Wartung
  • Geringere Gesamtbetriebskosten (TCO)
    - Reduzierte Investitionskosten (CAPEX), Betriebskosten (OPEX) sowie Instandhaltungs- und Infrastrukturkosten
    - Reduzierung der elektrischen Infrastruktur ermöglicht CAPEX-Einsparungen von 6 – 8%
STULZ CyberHandler 2 Service

Climate. Customized.

Von Standardgeräten bis hin zu komplett maßgeschneiderten Kundenlösungen

Diese Bandbreite für Kunden anbieten zu können, verkörpert die Philosophie "Climate. Customized.". Ob es um Baugröße, Kälteleistung, Luftführung oder die Steuerung geht: Der CyberHandler Custom ist ein Vorbild an Anpassungsfähigkeit und die Raumklimaanlagen können exakt an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden. Außerdem ist eine Vielzahl an Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten verfügbar, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Erfahren Sie mehr über Climate. Customized.

 

Climate Customized CyberHandler 2

Test Center

In unserem Test Center bei Madrid können wir in einer hochmodernen Prüfkammer die Airhandler zahlreichen Tests unterziehen. Unsere Kunden haben hier die Möglichkeit, die Geräte mit adiabatischer Kühlung unter simulierten extremen Betriebsbedingungen zu erleben, bei denen wichtige Informationen über Leistungsdaten, Energie- und Wasserverbrauch gewonnen werden.

Prüfparameter

  • Funktionsprüfungen zur Simulation der Sicherheitsmerkmale
  • Gerätemaße
  • IT-Last bis 700 kW
  • Luftmengen bis 175.000 m³/h
  • Außenbedingungen:
    • Temperaturbereich von +10 bis +50 °C
    • Feuchtebereich von 30 % RH bis 90 % RH

 

Verwandte Produkte

CyberWall

Kontaktieren Sie uns
Ägypten Ålandinseln Äquatorialguinea Äthiopien Afghanistan Albanien Algerien Amerikanische Jungferninseln Amerikanisch-Ozeanien Amerikanisch-Samoa Andorra Angola Anguilla Antarktis Antigua und Barbuda Argentinien Armenien Aruba Aserbaidschan Australien Bahamas Bahrain Bangladesch Barbados Belarus Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Bonaire, Sint Eustatius und Saba Bosnien und Herzegowina Botsuana Bouvetinsel Brasilien Britische Jungferninseln Britisches Territorium im Indischen Ozean Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile China Cookinseln Costa Rica Curaçao Dänemark Demokratische Republik Kongo Demokratische Volksrepublik Korea Deutschland Dominica Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador Elfenbeinküste El Salvador Eritrea Estland Färöer Falklandinseln Fidschi Finnland Frankreich Französische Süd- und Antarktisgebiete Französisch-Guayana Französisch-Polynesien Gabun Gambia Georgien Ghana Gibraltar Grenada Griechenland Grönland Großbritannien Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard und McDonaldinseln Honduras Hong Kong SAR, China Indien Indonesien Insel Man Irak Iran Irland Island Israel Italien Jamaika Japan Jemen Jersey Jordanien Kaimaninseln Kambodscha Kamerun Kanada Kap Verde Kasachstan Katar Kenia Kirgisistan Kiribati Kokosinseln (Keeling) Kolumbien Komoren Kongo Kosovo Kroatien Kuba Kuwait Laos Lesotho Lettland Libanon Liberia Libyen Liechtenstein Litauen Luxemburg Macau SAR, China Madagaskar Malawi Malaysia Malediven Mali Malta Marokko Marschallinseln Martinique Mauretanien Mauritius Mayotte Mexiko Mikronesien Monaco Mongolei Montenegro Montserrat Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Neukaledonien Neuseeland Nicaragua Niederlande Niger Nigeria Niue Nördliche Marianen Nordmazedonien Norfolkinsel Norwegen Österreich Oman Osttimor Pakistan Palästina Palau Panama Papua-Neuguinea Paraguay Peru Philippinen Pitcairn Polen Portugal Puerto Rico Republik Korea Republik Moldau Ruanda Rumänien Russische Föderation Réunion Saint-Barthélemy Saint-Martin Salomonen Sambia Samoa San Marino Saudi-Arabien Schweden Schweiz Senegal Serbien Seychellen Sierra Leone Simbabwe Singapur Sint Maarten Slowakei Slowenien Somalia Spanien Sri Lanka St. Helena St. Kitts und Nevis St. Lucia St. Pierre und Miquelon St. Vinzent und die Grenadinen Sudan Südafrika Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Südsudan Suriname Svalbard und Jan Mayen Swasiland Syrien São Tomé und Príncipe Tadschikistan Taiwan, China Tansania Thailand Togo Tokelau Tonga Trinidad und Tobago Tschad Tschechische Republik Türkei Tunesien Turkmenistan Turks- und Caicosinseln Tuvalu Uganda Ukraine Ungarn Uruguay Usbekistan Vanuatu Vatikanstadt Venezuela Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Staaten von Amerika Vietnam Wallis und Futuna Weihnachtsinsel Westsahara Zentralafrikanische Republik Zypern
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an einen autorisierten STULZ-Partner weitergeleitet werden, der für mein Land zuständig ist, um meine Anfrage zu beantworten.
Ich bin damit einverstanden, E-Mails von STULZ mit Branchentrends, Neuigkeiten und Updates zu erhalten. Ich kann mich jederzeit abmelden.
Ich habe die Richtlinien zum Datenschutz gelesen und akzeptiert. *

Captcha

*Pflichtfeld

Zurück zur Auswahl