UltraSonic
Nawilżacz ultradźwiękowy: ekonomiczny i dostosoany do potrzeb
Od ponad 40 lat STULZ dostarcza swoje systemy nawilżaczy UltraSonic do nawilżania, które zapewniają najlepsze możliwe procesy i wysokie standardy jakości.
Omówienie produktu
Najważniejsze korzyści
- Maksymalna oszczędność energii: 93% mniej energii elektrycznej niż nawilżacze parowe elektrodowe/oporowe
- Sprawdzony system - ultradźwiękowe nawilżacze powietrza sprzedawane na całym świecie od ponad 40 lat
- Długa żywotność (stal nierdzewna lub wysokiej jakości plastik)
Najważniejsze cechy
- Dodatkowy efekt chłodzenia adiabatycznego
- Zatwierdzony do higienicznej eksploatacji zgodnie z VDI6022
Naważniejsze dane techniczne
Wydajność nawilżania (kg/h):
- ENS 1.2 – 18
- BNB 1 – 8
- SCA/FN 0.5 – 2
- Maksymalna oszczędność energii: 93% mniej energii elektrycznej niż nawilżacze parowe elektrodowe/oporowe
- Sprawdzony system - ultradźwiękowe nawilżacze powietrza sprzedawane na całym świecie od ponad 40 lat
- Długa żywotność (stal nierdzewna lub wysokiej jakości plastik)
- Brak kosztownej wymiany cylindrów parowych
- Doskonałe sterowanie: natychmiastowe dostosowanie wydajności nawilżacza
- Elastyczne uruchamianie
- Szybki zwrot kosztów
- Dodatkowy efekt chłodzenia adiabatycznego
- Zatwierdzony do higienicznej eksploatacji zgodnie z VDI6022
- Zużycie energii: ok. 60 W na 1 kg / h wydajności nawilżacza ultradźwiękowego
- Ultradźwiękowy nawilżacz wytwarza bardzo drobną mgiełkę (średnio 0,001 mm), która jest natychmiast asymilowana w powietrzu
- Higieniczne nawilżanie dzięki ciągłemu dopływowi świeżej wody i specjalnym cyklom oczyszczania/płukania
ENS:
| Wydajność nawilżacza | (kg/h): | 1.2 – 18 |
| Rozmiary | 10 | |
| Wymiary | Wysokość (mm): Szerokość (mm): Głębokość (mm): | 157 – 175 220 – 1,060 145 – 200 |
BNB:
| Wydajność nawilżacza | (kg/h): | 1 – 8 |
| Rozmiary | 6 | |
| Wymiary | Wysokość (mm): Szerokość (mm): Głębokość (mm): | 255 254 – 1,024 200 |
SCA & FN:
| Wydajność nawilżacza | (kg/h): | 0.5 – 2 |
| Rozmiary | 3 | |
| Wymiary | Wysokość (mm): Szerokość (mm): Głębokość (mm): | 113 – 195 177 – 272 97 – 220 |
Potrzebujesz więcej informacji?
Pobierz naszą broszurę!
Wszystkie szczegóły dotyczące UltraSonic
Zasada działania nawilżacza ultradźwiękowego
Ultradźwiękowe nawilżacze powietrza działają na zasadzie „atomizacji ultradźwiękowej”
Napięcie przemienne 48 V jest prostowane na obwodzie oscylatora i przetwarzane na sygnał o wysokiej częstotliwości. Sygnał ten jest przekazywany do oscylatora zainstalowanego w zbiorniku wody, który przekształca go w drgania mechaniczne o wysokiej częstotliwości. Zintegrowane oscylatory zmieniają swoją grubość 1,65 miliona razy na sekundę, co odpowiada częstotliwości 1,65 MHz przesyłanego sygnału.
Rys. 1: Nawilżacz jest włączony. Amplituda oscylatora jest dodatnia.
Rys. 2: Amplituda oscylatora jest ujemna. Inercja wody prowadzi do wytworzenia podciśnienia.
Rys. 3: Po ok. 10 amplitudach nawilżacz ultradźwiękowy osiąga 100% wydajności.
Nawilżacze ENS do montażu kanałowego
Urządzenia serii STULZ UltraSonic ENS przeznaczone są do stosowania w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nawilżacze można instalować np. w kanałach wentylacyjnych, urządzeniach skrzynkowych i klimatyzatorach. W przypadku bezpośredniego montażu w kanale powietrznym nie jest również wymagany wewnętrzny wentylator - przepływ powietrza w kanale jest wszystkim, co jest potrzebne do odprowadzenia mgły z nawilżacza. Sprawdzone i przetestowane elementy sterujące zapewniają precyzyjne utrzymanie wymaganej wilgotności w pomieszczeniu. Ten przemysłowy ultradźwiękowy system nawilżania jest stosowany we wszystkich obiektach, w których zainstalowany jest system wentylacji i optymalna wilgotność gwarantuje prawidłowy proces produkcji, ułatwia przechowywanie produktów i zapewnia odpowiedni klimat we wnętrzu.
Bezpośrednie nawilżacze powietrza w pomiezczeniu BNB
Urządzenia z serii STULZ UltraSonic BNB 1000 A do BNB 8000 A są szczególnie odpowiednie do bezpośredniego nawilżania pomieszczeń. Wentylator wbudowany w obudowę rozprowadza zimną mgłę wytwarzaną w kąpieli wodnej po pomieszczeniu. Wypróbowane i przetestowane komponenty sterownika zapewniają precyzyjne utrzymanie wymaganej wilgotności w pomieszczeniu. Urządzenia te służy wykorzystywane są m.in. do nawilżania pomieszczeń produkcyjnych, pracowni komputerowych, magazynów, drukarni, muzeów, pracowni konserwatorskich, teatrów oraz innych miejsc, w których optymalna wilgotność gwarantuje prawidłowy proces produkcji, ułatwia przechowywanie produktów i zapewnia odpowiedni klimat we wnętrzu.
Nawilżacze SCA i FN do specjalnych zastosowań wymagających precyzyjnego nawilżania
Systemy nawilżania STULZ UltraSonic SCA i FN zostały opracowane do specjalnych zastosowań wymagających precyzyjnego nawilżania. System SCA posiada uniwersalny system dystrybucji, który jest w stanie dostarczać mgiełkę nawilżającą na przykład do lad ze świeżą żywnością i komór klimatycznych. A kompaktowe modele FN zostały zaprojektowane do montażu w klimatyzatorach, szafach laboratoryjnych, automatycznych systemach parzenia, szafach wentylacyjnych itp.
Serwis i konserwacja
Jako firma z oddziałami na całym świecie oferujemy wszystko, czego potrzebujesz w niezwykle dynamicznym świecie technologii informatycznych - a także profesjonalne doradztwo we właściwym miejscu i we właściwym czasie.
Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi i serwisowi znajdują się w ponad 140 krajach. Wynikająca z tego bliskość naszych klientów pozwala na szybkie czasy reakcji. Ponadto regularne szkolenia i aktywna wymiana informacji zapewniają wysoką jakość i szeroką wiedzę o wszystkich naszych produktach. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje produkty są w najlepszych rękach i są odpowiednio konserwowane - na całym świecie.
Nasze odziały na całym świecie