EC Tower

Układ rozdzielny do niezawodnego i wydajnego chłodzenia urządzeń i serwerowni.

Jeśli potrzebujesz precyzyjnej, niezawodnej i ekonomicznej klimatyzacji dla małych urządzeń i serwerowni, seria EC Tower to energooszczędne i trwałe rozwiązanie, które spełni te wymagania. Urządzenia te chłodzą wydajniej, bardziej niezawodnie i bardziej ekologicznie niż tradycyjne systemy klimatyzacji komfortowej. Zajmują niewiele miejsca na podłodze, a ich kompaktowe rozmiary pozwalają na łatwą integrację z istniejącymi serwerowniami. Te jednostki łączą w sobie jakość Mitsubishi Heavy Industries oraz STULZ.

> > > > >

Omówienie produktu

W skrócie
Korzyści
Funkcje
Dane techniczne

Klimatyzacja komfortu została zaprojektowana w taki sposób, aby uwzględnić również nawilżanie wewnętrzne. Aby stworzyć przyjemny klimat dla ludzi, klimatyzator pokojowy zużywa więc do 40% swojej mocy chłodniczej na osuszanie. W pomieszczeniu technicznym to ciągłe osuszanie przynosi efekt przeciwny do zamierzonego.

EC Tower jest specjalnie zaprojektowana do pomieszczeń o stosunkowo wysokich obciążeniach termicznych, takich jak sprzęt i serwerownie. Ponadto EC-Tower nie osusza w sposób ciągły, ale ma czułą wydajność chłodzenia ponad 90%. Korzystasz z większej efektywności i wyższej wydajności chłodzenia, niższych kosztów operacyjnych i, co równie ważne, większej niezawodności.

EC Tower ma krytyczną przewagę nad innymi rozwiązaniami do tego typu zastosowań: każdy z trzech rozmiarów jednostek jest dostępny w standardzie z opcjonalnymi akcesoriami, takimi jak podstawa z podniesioną podłogą lub adapter do podłączenia kanałów, które można zamówić bezpośrednio, dostępne od ręki w krótkim czasie. Dlatego długie terminy dostaw należą do przeszłości.

  • Specjalnie zaprojektowany do obciążeń cieplnych w urządzeniach i serwerowniach
     
  • Precyzyjna regulacja temperatury w pomieszczeniu i wilgotności powietrza
     
  • Wydajność chłodnicza od 5 do 52 kW
     
  • Dostępne w 2 różnych rozmiarach
     
  • Dostępne w wersji Downflow i Upflow
  • Szybka dostępność i dostawa
     
  • Łatwa integracja i instalacja
     
  • Maksymalna wydajność chłodzenia przy minimalnej powierzchni zajmowanej
     
  • Wysoka niezawodność podczas ciągłej pracy 24/7, 365 dni w roku
     
  • Wentylatory EC dla maksymalnej efektywności energetycznej
  • Split do odprowadzania dużych obciążeń cieplnych
  • Zoptymalizowany dla pomieszczeń sprzętowych: jeden system do chłodzenia, nawilżania i osuszania
  • Dynamiczna regulacja mocy dzięki sterowanym inwerterowo jednostkom zewnętrznym naszego partnera
  • Jednostka zewnętrzna i szafa klimatyzacyjna mogą być oddalone od siebie do 100 m (w zależności od typu)
  • Jednostka zewnętrzna i szafa klimatyzacyjna mogą mieć różnicę wysokości do 30 m (w zależności od typu)
  • Zintegrowany system sterowania pomieszczeniem ze sprzętem specjalnym
  • Możliwość łączenia kaskadowego i sekwencjonowania w standardzie
  • Energooszczędny, precyzyjny wentylator EC w standardzie
  • Standardowe urządzenie zawiera liczne akcesoria, np. gniazdo szafy rozdzielczej, komunikaty o stanie i błędach, awaryjny styk pożarowy, nagrzewnica elektryczna, nawilżacz parowy, wyłącznik naprawczy i filtr powietrza G4
  • Szybkie terminy dostaw, prosta i elastyczna instalacja, natychmiastowa gotowość do pracy
  • Szeroka gama dostępnych opcji

Dane techniczne można znaleźć w sekcji Do Pobrania poniżej.

Potrzebujesz więcej informacji?

Pobierz najważniejsze materiały dotyczące EC Tower!

Wybierz Pobieranie

Wszystkie szczegóły dotyczące serii EC Tower

Formuła EC Tower

Dodatkowa wydajność chłodnicza

Jawna wydajność chłodnicza (sensible cooling capacity) odpowiada za obniżanie temperatury, natomiast chłodzenie utajone (latent capacity) służy do osuszania powietrza.

1Chłodzenie utajone (latent cooling) – energia chłodnicza przeznaczona na osuszanie powietrza (kondensacja pary wodnej)

2Chłodzenie jawne (sensible cooling) – energia chłodnicza przeznaczona wyłącznie na obniżanie temperatury powietrza

Optymalna dystrybucja powietrza

Urządzenie EC Tower wyposażone jest w nowoczesny, energooszczędny wentylator EC, który zapewnia ponad dwukrotnie większy przepływ powietrza w porównaniu do standardowych jednostek klimatyzacji komfortu, skutecznie zapobiegając powstawaniu stref przegrzania (hot spots). Najnowsza generacja wentylatorów pozwala na redukcję poziomu hałasu o 2 do 3 dB(A), co dodatkowo obniża koszty eksploatacji.

Dostępne są wersje z nawiewem górnym (upflow) i dolnym (downflow), co umożliwia zastosowanie zarówno przy podłogach podniesionych, jak i sufitach podwieszanych, zapewniając optymalny rozdział powietrza dla każdego rodzaju zastosowania.

Regulowana wilgotność w pomieszczeniu

Standardowe jednostki klimatyzacji komfortu mogą jedynie chłodzić, ogrzewać i zapewniać niekontrolowane osuszanie powietrza. Natomiast urządzenie EC Tower standardowo wyposażone jest w nawilżacz powietrza. Umożliwia to precyzyjne i sterowane w zależności od zapotrzebowania nawilżanie i osuszanie powietrza (z tolerancją +/- 5% wilgotności względnej), co pozwala utrzymać optymalne warunki klimatyczne w pomieszczeniach serwerowych i technicznych. Zapobiega to powstawaniu ładunków elektrostatycznych oraz zapewnia stałą, wysoką efektywność procesu chłodzenia.

Niskie koszty eksploatacji

Porównanie kosztów eksploatacji pomiędzy urządzeniem EC Tower a standardową jednostką klimatyzacji komfortu

Przykład: wymagana jawna wydajność chłodnicza 6.0 kW

 

  EC Tower Komfort Komfort

Typ
 
ECD 91/
FDC 71 VNX
FDE VG/
FDC 71 VNX
2x FDE 50 VG/
FDC 100 VS
Całkowita nominalna wydajność chłodnicza przy 24 °C i 50% ww
7.7 kW
 
6.8 kW 9.5 kW
Całkowita dostępna nominalna wydajność chłodnicza
7.2 kW
 
6.7 kW 9.4 kW
w tym jawna wydajność chłodnicza
6.8 kW
 
5.3 kW 7.1 kW
w tym utajona wydajność chłodnicza
0.4 kW
 
1.4 kW 2.3 kW
z nominalnym wydatkiem powietrza
2,500 m³/h
 
960 m³/h 1,200 m³/h
Temperatura powietrza nawiewanego
20.0 °C
 
15.9 °C 15.3 °C
Wymagana wydajność nawilżania w procesie chłodzenia
0.59 kg/h
 
2.05 kg/h 3.31 kg/h
Roczne zużycie energii elektrycznej związane z nawilżaniem
(przy 6 362 równoważnych godzinach pełnego obciążenia)

2,807 kWh/rok
 
9,781 kWh/rok 15,788 kWh/rok
Średnie zużycie energii elektrycznej (jednostka zewnętrzna / jednostka wewnętrzna / łącznie)
2.26/0.45/2.71 kW
 
2.03/0.08/2.11 kW 3.0/0.12/3.12 kW
Roczne zużycie energii elektrycznej na proces chłodzenia bez uwzględnienia nawilżania
(przy 6 362 równoważnych godzinach pełnego obciążenia)

17,231 kWh/rok
 
13,424 kWh/rok 19,849 kWh/rok
Całkowite roczne zużycie energii elektrycznej
20,037 kWh/rok
 
23,205 kWh/rok 35,637 kWh/rok

Roczne koszty eksploatacji (chłodzenie i nawilżanie)
przy cenie energii elektrycznej 0,17 €/kWh

€3406,29/rok €3944,85/rok €6058,29/rok
 

Koszty eksploatacji oparte są na pracy z pełnym obciążeniem przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Tryb częściowego obciążenia jest przeliczany na równoważnik 6 362 godzin pracy z pełnym obciążeniem. Rzeczywiste koszty eksploatacji mogą znacznie się różnić w zależności od wymaganej mocy. Do obliczenia rocznego zużycia energii elektrycznej należy użyć średniego zużycia mocy. Różni się ono od mocy nominalnej tym, że uwzględnia roczny profil temperatury zewnętrznej, podobnie jak przy obliczaniu rocznego wskaźnika zużycia energii. 

Maksymalna niezawodność działania

Dzięki stabilnemu klimatowi w pomieszczeniu przez cały rok (temperatura i wilgotność), Twoje urządzenia techniczne zawsze pracują w optymalnych warunkach, a ryzyko awarii jest minimalne. Prawdopodobieństwo awarii wzrasta już o 30% przy temperaturach 27 °C i wyższych, a przy 35 °C może się zwiększyć nawet o 50%.

Lepsza efektywność energetyczna dzięki technologii EC

  •    Wysoka sprawność silnika, sięgająca nawet 92%, co przekłada się na wyraźne oszczędności w kosztach eksploatacji
  •    Cicha praca, długa żywotność, bezobsługowy
  •    Precyzyjne dostosowanie do panujących warunków
Skontaktuj się z nami
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych autoryzowanemu partnerowi STULZ odpowiedzialnemu za mój kraj w celu udzielenia odpowiedzi na moją prośbę.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od firmy STULZ z trendami branżowymi, wiadomościami i aktualizacjami. Rozumiem, że mogę zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.
Przeczytałem i akceptuję politykę ochrony danych . *

Captcha

*Obowiązkowy

Powrót do wyboru