CyberRack Active Rear Door

Wydajne i ukierunkowane chłodzenie szaf rack

CyberRack Active Rear Door to drzwiowy wymiennik ciepła wyposażony w wentylatory EC, przeznaczony do montażu na tylnej stronie szaf serwerowych. Kompaktowe jednostki CW odprowadzają ciepło bezpośrednio u źródła jego powstawania, zapobiegając przedostawaniu się gorącego powietrza do pomieszczenia, a także mogą pełnić funkcję uzupełniającą w instalacjach chłodzenia cieczą (Liquid Cooling).

Jednostki CyberRack Active Rear Door praktycznie nie zajmują dodatkowej powierzchni, zapewniając optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni w centrum danych. W przypadku wysokich obciążeń cieplnych, występowania hot spotów oraz braku podniesionej podłogi, rozwiązanie to stanowi idealny wybór.

   

> > > >

Omówienie produktu

W skrócie
Korzyści
Funkcje
Dane techniczne

Najważniejsze korzyści

  • Pasuje do każdej szafy rackowej
  • Aktywne drzwi wymiennika ciepła mogą być używane niezależnie od istniejących klimatyzatorów precyzyjnych lub mogą je uzupełniać.
  • Maksymalna efektywność energetyczna dzięki wysokiej temperaturze na wlocie do szafy

Najważniejsze cechy

  • Mniejsze obciążenie klimatyzacji w pomieszczeniu, dzięki odprowadzeniu ciepła bezpośrednio z szafy rack
  • Konstrukcja ułatwiająca konserwację

Najważniejsze dane techniczne

  • Wydajność chłodnicza (kW): 49
  • Pasuje do każdej szafy rackowej
  • Aktywne drzwi wymiennika ciepła mogą być używane niezależnie od istniejących klimatyzatorów precyzyjnych lub mogą je uzupełniać.
  • Do klimatyzowanych szaf serwerowych w centrach danych z podłogą podniesioną i bez niej
  • Maksymalna efektywność energetyczna dzięki wysokiej temperaturze na wlocie do szafy
  • Za pośrednictwem jednostki zasilającej szafa serwerowa staje się cieplnie neutralna, ponieważ ciepłe powietrze powrotne nie jest emitowane


     
  • Czujniki powietrza powrotnego i powietrza nawiewanego zapewniają równomierny rozkład temperatury przy zmiennym obciążeniu serwera
  • Wentylatory EC zapewniające niskie zużycie energii elektrycznej
  • Precyzyjne chłodzenie o dużej gęstości
  • Mniejsze obciążenie klimatyzacji w pomieszczeniu, dzięki odprowadzeniu ciepła bezpośrednio z szafy rack
  • Do centrów danych z podłogą podniesioną i bez niej
  • Konstrukcja ułatwiająca konserwację

     
Wydajność chłodnicza (kW) 49
Przepływ powietrza (m3/h) 6,200
Ilość wentylatorów 5
Wymiary HxWxD (mm) 2,000 x 600 x 274
System chłodzenia System CW 

Potrzebujesz więcej informacji?

Pobierz naszą broszurę!

Wybierz English German Dutch French Italian Spanish Polish Brazilian Pobieranie

Wszystkie szczegóły dotyczące CyberRack

Zastosowanie dla szaf rack

 

Zastosowanie 1: Autonomiczne chłodzenie CW

  • Zapewnia pełną wydajność chłodzenia dla pojedynczej szafy rack bez konieczności stosowania dodatkowych klimatyzatorów precyzyjnych
  • Niezawodne chłodzenie również w obiektach bez podniesionej podłogi
  • Brak gorącego powietrza powrotnego w pomieszczeniu IT
  • Brak konieczności separacji korytarzy gorących i zimnych

 

Zastosowanie 2: Uzupełnienie klimatyzacji precyzyjnej

  • Ukierunkowane chłodzenie szaf rack o wysokiej gęstości mocy
  • Zapobieganie powstawaniu lokalnych przegrzań (hot spotów)
  • Brak odprowadzania gorącego powietrza powrotnego do pomieszczenia IT

 

Zastosowanie 3: Zwiększanie wydajności

  • Znacząco zmniejszone obciążenie cieplne w centrum danych
  • Zwiększona gęstość serwerów (więcej wydajności na jedną szafę)
  • Niższe koszty eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu energii
  • Poprawiona zrównoważoność dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów

CyberRack Active Rear Door jest idealnym rozwiązaniem do uzupełnienia bezpośredniego chłodzenia cieczą procesora (Direct-to-Chip Liquid Cooling, DCLC). Podczas gdy DCLC odprowadza główną część ciepła bezpośrednio przez ciecz, pewna ilość ciepła – na przykład pochodząca z pamięci RAM, regulatorów napięcia czy innych komponentów – pozostaje. To pozostałe ciepło jest kierowane przez jednostki CyberRack i chłodzone, zanim powietrze powróci do pomieszczenia, zapewniając stabilne i zoptymalizowane warunki w centrum danych.

Klimatyzowane szafy serwerowe: Korzyści

Elastyczność

  • Indywidualne ramy adaptacyjne umożliwiające dopasowanie do każdego typu szafy rack
  • Do chłodzenia całych pomieszczeń IT oraz centrów danych bez konieczności stosowania dodatkowych systemów klimatyzacji wodnej (CW)
  • Odpowiednie również jako uzupełnienie istniejących jednostek klimatyzacji precyzyjnej, a także do zastosowań z chłodzeniem cieczą (Liquid Cooling)
  • Przeznaczone do szaf serwerowych zarówno z wbudowanymi wentylatorami, jak i bez nich
  • Oszczędzający miejsce montaż w formie drzwi rackowych, bez ingerencji w konstrukcję centrum danych
  • Przyłącza wodne od góry i od dołu

 

 

Wydajność

  • Optymalne warunki pracy: brak mieszania powietrza wylotowego z serwerów z powietrzem w pomieszczeniu, ponieważ gorące powietrze powrotne nie przedostaje się do pomieszczenia
  • Bezpośrednie chłodzenie serwerów w szafie rackowej umożliwia pracę z wysokimi temperaturami wody, co znacząco zwiększa liczbę godzin pracy w trybie Free Cooling
  • W połączeniu z jednostką CyberCool Explorer WS z funkcją Free Cooling, koszty eksploatacyjne zostają znacznie obniżone

 

 

Niezawodność pracy

  • W celu ochrony wentylatorów zintegrowanych z serwerami przed nadciśnieniem, opcjonalna regulacja różnicy ciśnień firmy STULZ dostosowuje prędkość wentylatorów CyberRack do przepływu powietrza generowanego przez serwer
  • Wentylatory typu Hot Swap umożliwiają szybką wymianę podczas pracy urządzenia, zapewniając nieprzerwaną pracę systemu podczas czynności serwisowych
  • Globalna sieć serwisowa (obsługa na całym świecie)

 

 

Kontrola i monitorowanie

Dzięki elastycznemu i precyzyjnemu sterowaniu, CyberRack Active Rear Door zapewnia maksymalną niezawodność podczas pracy ciągłej.
Aby spełnić najwyższe wymagania w zakresie niezawodności i łatwości obsługi, firma STULZ opracowuje system sterowania we własnym zakresie, zapewniając idealne zharmonizowanie oprogramowania, sprzętu oraz jednostek klimatyzacji. Panel dotykowy umożliwia czytelną nawigację po menu oraz intuicyjną obsługę sterownika.

 

Dodatkowe korzyści:

  • Maksymalna niezawodność: rozbudowany, zróżnicowany system ostrzeżeń i alarmów
  • Zarządzanie energią: wspiera optymalizację zapotrzebowania energetycznego połączonych systemów oraz umożliwia równoległą pracę wielu jednostek klimatyzacyjnych – także w konfiguracjach obejmujących więcej niż jedną maszynę
  • Bardzo łatwa obsługa serwisowa: instalacja typu plug-and-play oraz zoptymalizowane parametry sterowania upraszczające czynności serwisowe
  • Monitoring: uproszczone uruchomienie dzięki bezpośrednim interfejsom BMS w sterowniku, obsłudze wszystkich istotnych protokołów BMS oraz kompaktowej liście punktów danych

 

Opcjonalny zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia (PICV)

Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny (PICV) łączy w sobie funkcje sterowania, kompensacji hydraulicznej i pomiaru natężenia przepływu. Natężenie przepływu wody wymagane do chłodzenia jest ustawiane bezpośrednio przez system sterowania CyberRack.

  • Niskie spadki ciśnienia po stronie wodnej ograniczają zużycie energii przez pompy
  • Niższe koszty inwestycyjne i instalacyjne oraz szybsze uruchomienie dzięki automatycznej kompensacji hydraulicznej
  • Zdefiniowany przepływ wody zapewnia stabilne i precyzyjne sterowanie we wszystkich stanach obciążenia
  • Rejestrowana jest wydajność chłodnicza każdej pojedynczej szafy serwerowej

 

CyberRack Active Rear Door Control valve

Serwis i konserwacja

Od 50 lat organizacja serwisowa STULZ świadczy usługi prewencyjne i naprawcze dla aplikacji o krytycznym znaczeniu operacyjnym.
Dzięki 10 oddziałom, 35 spółkom zależnym oraz partnerom handlowo-serwisowym w ponad 140 krajach, jesteśmy blisko naszych klientów na całym świecie, zapewniając niezawodną i bezawaryjną pracę systemów CyberRack.

Nasze oddziały na całym świecie

 

 

CyberRack STULZ service
CyberRack STULZ service

Łatwa instalacja

Po zamontowaniu ramy adaptacyjnej zamiast tylnych drzwi szafy, system CyberRack może być szybko i łatwo zainstalowany.

Ramy adaptacyjne dopasowane do szaf są dostępne w różnych wysokościach i szerokościach – idealne do indywidualnych specyfikacji każdej szafy.

Compact design

  • Dodatkowa głębokość szafy mniejsza niż 300 mm
  • Brak konieczności przesuwania szaf serwerowych
  • Serwery zachowują wszystkie jednostki wysokości w szafie
  • Przyjazne serwisowo: drzwi otwierają się ponad 90°, zapewniając łatwy dostęp

Produkty powiązane

CyberAir 3PRO CW

AirBooster 2

CyberRow

Skontaktuj się z nami
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong, China Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau, China Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan, China Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych autoryzowanemu partnerowi STULZ odpowiedzialnemu za mój kraj w celu udzielenia odpowiedzi na moją prośbę.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od firmy STULZ z trendami branżowymi, wiadomościami i aktualizacjami. Rozumiem, że mogę zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.
Przeczytałem i akceptuję politykę ochrony danych . *

Captcha

*Obowiązkowy

Powrót do wyboru