Please select your country

STULZ worldwide

UltraSonic

Humidificador ultrasónico: económico y hecho a medida

Desde hace más de 40 años, STULZ suministra sus humidificadores UltraSonic para una humidificación a medida que garantiza los mejores procesos posibles y unos estándares de alta calidad.

> > > >

Descripción del producto

De un vistazo Ventajas Propiedades Especificaciones técnicas

Beneficios más importantes

  • Máximo ahorro energético: 93 % menos electricidad que los humidificadores por vapor de electrodos/resistencias
  • Sistema de eficacia probada: humidificadores ultrasónicos de aire vendidos en todo el mundo durante más de 40 años.
  • Larga vida útil (acero inoxidable o plástico de alta calidad)

Características más importantes

  • Efecto de refrigeración adiabática adicional
  • Aprobado para un funcionamiento higiénico según VDI 6022

Datos técnicos más importantes

Potencia de humidificación (kg/h):

  • ENS 1,2-18
  • BNB 1-8
  • SCA/FN 0,5-2
  • Máximo ahorro energético: 93 % menos electricidad que los humidificadores por vapor de electrodos/resistencias
  • Sistema de eficacia probada: humidificadores ultrasónicos de aire vendidos en todo el mundo durante más de 40 años.
  • Larga vida útil (acero inoxidable o plástico de alta calidad)
  • Sin sustitución costosa de los cilindros de vapor
  • Excelentes características de control: capacidad del humidificador inmediata
  • Accionamiento flexible
  • Rápida amortización
  • Efecto de refrigeración adiabática adicional
  • Aprobado para un funcionamiento higiénico según VDI 6022
  • Consumo de energía: aprox. 60 W por 1 kg/h de capacidad del humidificador ultrasónico
  • El humidificador ultrasónico de niebla produce una niebla muy fina (0,001 mm de media), que se integra de inmediato en el aire
  • Humidificación higiénica gracias al suministro continuo de agua limpia y a los ciclos especiales de purga/lavado

ENS:

Potencia de humidificación (kg/h): 1,2–18
Tamaños   10
Dimensiones

Altura (mm):

Ancho (mm):

Profundidad (mm):

157–175

220–1.060

145–200

BNB:

Potencia de humidificación (kg/h): 1–8
Tamaños   6
Dimensiones

Altura (mm):

Ancho (mm):

Profundidad (mm):

255

254–1.024

200

SCA Y FN:

Potencia de humidificación (kg/h): 0,5–2
Tamaños   3
Dimensiones

Altura (mm):

Ancho (mm):

Profundidad (mm):

113–195

177-272

97–220

¿Necesita más información?

¡Descargue nuestro catálogo!

Por favor, seleccione Inglés Alemán Holandés Descarga

Todos los detalles sobre la unidad UltraSonic

Principio de funcionamiento del humidificador ultrasónico

Los humidificadores de aire ultrasónicos funcionan según el principio de "atomización ultrasónica"

Una tensión alterna de 48 V se rectifica en la PCB de un atomizador y se convierte en una señal de alta frecuencia. Esta señal se transfiere a un oscilador instalado en el baño de agua, que la convierte en una oscilación mecánica de alta frecuencia. Los osciladores integrados se denominan osciladores en grosor, que cambian su grosor 1,65 millones de veces por segundo de acuerdo con la señal aplicada de 1,65 MHz.

Fig. 1: El humidificador está conectado. La amplitud del oscilador es positiva.
Fig. 2: La amplitud del oscilador es negativa. La inercia del agua crea un vacío.
Fig. 3: Después de aprox. 10 amplitudes, el humidificador ultrasónico alcanza el 100 % de su potencia.

Humidificadores ENS para instalación en conductos

Las unidades de la serie del modelo UltraSonic ENS de STULZ están disponibles para su uso en sistemas de ventilación y de aire acondicionado. Pueden instalarse en conductos de ventilación, unidades de tipo caja y unidades de aire acondicionado, por ejemplo. En el caso de la instalación directa en un conducto de aire, tampoco se requiere un ventilador interno: el caudal de aire en el conducto es todo lo que se necesita para transportar la niebla de agua fuera del humidificador. Los componentes de eficacia comprobada del controlador aseguran que se mantenga con precisión la humedad deseada en la habitación. Este sistema de humidificador ultrasónico industrial se utiliza en todas las propiedades en las que se instala un sistema de ventilación, y donde la humedad óptima es esencial para la producción, el almacenamiento o el clima de la sala.

Humidificador BNB para humidificación directa de salas

Las unidades de la serie de modelos STULZ UltraSonic BNB 1000 A a BNB 8000 A son especialmente adecuadas para la humidificación directa de habitaciones. Un ventilador integrado distribuye la niebla fría, la cual es generada en el baño de agua, alrededor de la sala. Los componentes de eficacia comprobada del controlador aseguran que se mantenga con precisión la humedad deseada en la habitación. Esta unidad se utiliza para humidificar salas de producción, salas de ordenadores, instalaciones de almacenaje, plantas de impresión, museos, talleres de restauración, teatros y muchas otras áreas en las cuales una humedad óptima es esencial para la producción, el almacenaje o el clima interior.

Humidificadores SCA y FN para aplicaciones especiales que requieren una humidificación precisa

Los sistemas de humidificación STULZ UltraSonic SCA y FN se han desarrollado para aplicaciones especiales que requieren una humidificación precisa. El sistema SCA cuenta con un sistema de distribución universal capaz de suministrar niebla humidificante a los mostradores de alimentos frescos y a las cámaras climáticas, por ejemplo. Y los modelos FN compactos fueron diseñados para su instalación en unidades de aire acondicionado, armarios de laboratorio, sistemas automatizados de elaboración de cerveza, armarios de ventilación, etc.

Servicio y mantenimiento

Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.

Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.

Ubicaciones en todo el mundo

 

 

STULZ Service
STULZ Service

Referencia: Albert Bauer Print!

Clima de sala ideal para procesos de impresión fluidos
STULZ optimiza las condiciones de producción en Albert Bauer PRINT!

Lea la historia completa del proyecto

 

Productos Relacionados

CyberLab

SupraSteam

Su compañía
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Data Center TI/Telecomunicaciones/Telekommunikation Consultoría/Ingeniería Sanidad Almacén/Fabricación/Fertigung Construcción Otros
Sus datos personales
Sra. Sr. Diverso
Quiero hablar con ventas. Necesito soporte/servicio técnico. Quiero pedir recambios / necesito un presupuesto. Busco trabajo/me interesa la contratación. Necesito información general/otros.
Sí, en los próximos 6 meses. Sí, en el próximo año. No.
Acepto que mis datos se envíen a un partner autorizado de STULZ responsable en mi país para responder a mi solicitud.
He leído y acepto la política de protección de datos . *

WWWWWWWWWW

*Obligatorio

Volver a Selección