SplitAir

Unidades de aire acondicionado para una instalación flexible

El SplitAir es la versión que ahorra espacio y energía para la refrigeración fiable de los contenedores. El climatizador de precisión consta de una unidad interior y otra exterior y, como la unidad interior puede montarse en la pared o en el techo, es ideal incluso cuando el espacio es limitado.

> > > >

Descripción del producto

De un vistazo
Ventajas
Propiedades
Especificaciones técnicas

Beneficios más importantes

  • Hasta un 83 % de ahorro en los costes operativos del aire acondicionado exterior gracias al Free Cooling directo
  • Conectividad: Monitorización y acceso remoto disponibles a través de una interfaz web
  • Funcionamiento de emergencia (Free Cooling y refrigeración de emergencia) en caso de fallo de la fuente de alimentación principal

Características más importantes

  • Condiciones del aire exterior: -25 °C invierno/+50 °C verano
  • Control de presión de condensación

Datos técnicos más importantes

  • Potencia frigorífica total (kW): 5–16
  • Hasta un 83 % de ahorro en los costes operativos del aire acondicionado exterior gracias al Free Cooling directo
  • Gran flexibilidad gracias a las diversas opciones de instalación y suministro de aire
  • Conectividad: Monitorización y acceso remoto disponibles a través de una interfaz web
  • Funcionamiento de emergencia (Free Cooling y refrigeración de emergencia) en caso de fallo de la fuente de alimentación principal
  • El aire acondicionado tipo split es adecuado para zonas residenciales debido a su bajo nivel sonoro
  • De tipo «Plug and play», por lo que las unidades se entregan preparadas para su conexión y uso inmediatos
  • Intervalos de mantenimiento muy largos
  • Construcción robusta y diseñado para un funcionamiento ininterrumpido durante todo el año
     
  • Probado en fábrica, rellenado con refrigerante y listo para entrar en funcionamiento desde el primer momento
  • Sistema split disponible con compresor EC
  • Aire acondicionado con módulo Free Cooling opcional
  • Control de presión de condensación
  • Condiciones del aire exterior: -25 °C invierno/+50 °C verano
  • Arranque automático después de un fallo eléctrico
  • Monitor del filtro
  • Fácil instalación y mantenimiento
  • Filtro de aire G3
Potencia frigorífica total (kW) 5-16
Caudal de aire (m³/h) 1.110–3.300
Tamaños 2
Refrigerantes

R410A (GWP: 2088)

R407C (GWP: 1.774)

R513A (GWP: 631)

¿Necesita más información?

¡Descargue nuestro catálogo!

Por favor, seleccione Inglés Alemán Francés Italiano Español Holandés Ruso Polaco Portugués Descarga

Todos los detalles sobre la unidad SplitAir

Climate. Customized.

Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas

La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, «Climate. Customized.». Tamaño, diseño o control: SplitAir es un modelo de adaptabilidad y las unidades de refrigeración para contenedores pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo.

Más información sobre Climate. Customized.

Fiabilidad operativa óptima para su aplicación

Conectividad para una máxima disponibilidad

Monitorización y diagnóstico remoto disponibles en todas las unidades a través de una interfaz web. Esto permite una intervención rápida y, por tanto, la resolución inmediata de los problemas en todo tipo de situaciones. Además, nuestras unidades de aire acondicionado exteriores son compatibles con numerosos protocolos de comunicación para su integración en sistemas de gestión de servicios de edificios.

  • Registro de datos
  • Configuración remota
  • Actualizaciones de firmware
  • Retrasmisión de alarma

Funcionamiento de emergencia para una máxima fiabilidad

En el ámbito de las telecomunicaciones, la alta fiabilidad es fundamental para evitar cualquier pérdida de disponibilidad de la red. Gracias a la fuente de alimentación adicional de 48 V CC, se dispone de un funcionamiento de emergencia con Free Cooling. Si la fuente de alimentación principal falla, las unidades de refrigeración para contenedores continúan suministrando una refrigeración de emergencia para mantener su sistema en funcionamiento de manera fiable.

Free Cooling directo

En muchas estaciones de telefonía y centros de datos pequeños, todavía se utilizan, como tecnología de climatización, unidades de aire acondicionado de confort sin el modo Free Cooling, con el consiguiente elevado consumo de energía. Las unidades de la serie Shelter Cooling de STULZ aprovechan el potencial del Free Cooling, reduciendo drásticamente sus costes energéticos.
 
Ahorros con Free Cooling directo

La conducción del aire eficiente y el control inteligente de los modos de funcionamiento permiten ahorrar hasta un 83 %.

Modos de funcionamiento

Modo Free Cooling

En muchas estaciones de telefonía todavía se utilizan unidades de aire acondicionado de confort sin modo Free Cooling, con el consiguiente elevado consumo de energía. Las unidades SplitAir de STULZ explotan el potencial del Free Cooling y reducen drásticamente los costes de funcionamiento.

SplitAir Free Cooling

Mixed mode

Las unidades SplitAir de STULZ tienen un modo mixto. Si la temperatura exterior supera un umbral determinado, ya no basta únicamente con el Free Cooling. Así, en el modo mixto, los tiempos de marcha del compresor se mantienen al mínimo gracias a la utilización simultánea del Free Cooling y de la refrigeración por compresor. De este modo, según el perfil de la temperatura local, se pueden reducir los costes de energía anuales un 10% más. Otros posibles ahorros se logran con el aire acondicionado dividido que funciona en modo de carga parcial.

Modo compresor (DX)

Si las temperaturas exteriores son tan altas que el aire exterior ya no ayuda a enfriar el interior, toda la refrigeración se genera utilizando el compresor. Incluso en este modo, los componentes perfectamente armonizados que utilizamos hacen que las unidades de aire acondicionado de STULZ funcionen de forma fiable y eficiente.

Funcionamiento fiable en cualquier condición climática

Tanto si su sistema crítico para las operaciones trabaja a temperaturas de hasta 55 °C, en aire ambiente contaminado por partículas, como a temperaturas de hasta -40 °C o en un entorno permanentemente húmedo, siempre puede confiar en los sistemas de STULZ.

"Plug & Play"

  • Todos los productos de la serie de refrigeración de contenedores se prueban en fábrica, se llenan de refrigerante y se suministran listos para su conexión y funcionamiento desde el principio
  • Reducción del tiempo y los costes de instalación
  • Puesta en marcha más rápida

Flexibilidad gracias a la conducción de aire variable

Gracias al suministro de aire ajustable a través de la parte frontal o inferior de las unidades interiores SplitAir, estas son adecuadas para su montaje tanto en la pared como en el techo.

Montaje en el techo

SplitAir ceiling installation

Montaje en la pared

SplitAir wall installation

Compresor EC

Ventajas del compresor EC de velocidad controlada

  • Eficiencia energética máxima en modo de carga parcial
  • Temperatura constante del aire de suministro
  • Refrigerante R410A
  • Arranque suave del compresor integrado para una baja corriente de arranque
  • Larga vida de servicio gracias al funcionamiento continuo sin ciclos de conexión/desconexión del compresor

Control y supervisión

El SEC.blue consiste en un controlador y un terminal de usuario opcional. El controlador controla todas las funciones de la unidad HVAC dividida. El terminal de usuario, constituido por un teclado y una pantalla LCD, muestra los estados operativos y las alertas más importantes.

SEC.blue controller

Secuenciación

  • El SEC.Blue permite configurar hasta diez unidades para un sistema de aire acondicionado. Si una unidad individual falla o si aumenta la carga térmica, la unidad auxiliar se conecta para proporcionar un apoyo adicional

Modo nocturno

  • Limitación controlada por tiempo de la velocidad del ventilador del evaporador y el condensador para un funcionamiento silencioso
  • Modo de ahorro de energía

Monitorización y transmisión de alarmas

  • Mediante sistemas BMS (Modbus incorporado)
  • Nueve contactos libres de tensión disponibles: A las alarmas se les puede asignar una prioridad alta o baja
  • Mediante módem GSM (CompTrol SMS)

Actualizaciones sencillas de configuración y de software

  • Configuración central de las unidades desde un ordenador portátil
  • Llave de hardware para cargar y descargar software sin necesidad de utilizar un ordenador portátil y/o para copiar la configuración a las demás unidades

Opciones

Opciones de la unidad SplitAir

Gracias a las numerosas opciones disponibles, puede adaptar perfectamente todas las unidades STULZ, incluidos los aires acondicionados divididos, a sus necesidades particulares.

  • Funcionamiento a alta temperatura hasta 55 °C con R134a
  • Arranque suave del compresor para una baja corriente de arranque
  • Resistencia eléctrica
  • Rejillas para la entrada y salida de aire
  • Intercambiadores de calor con recubrimiento anticorrosivo
  • Kit de instalación para la unidad exterior
  • Conducto de aire para la unidad interior
  • Kit invernal hasta -40 °C

A su lado en todo el mundo

Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.

Con 21 filiales, 11 plantas de producción y socios de ventas y servicios en más de 140 países, nos aseguramos de estar cerca de nuestros clientes cualquiera que sea el lugar del mundo en el que estén.

Ubicaciones en todo el mundo

Servicio y mantenimiento

Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.

Centro de pruebas

En nuestro Centro de pruebas, puede probar las unidades SplitAir en sus condiciones de funcionamiento y emplazamiento particulares. Esto crea transparencia y confirma el rendimiento y el consumo de energía de la unidad.

Productos Relacionados

WallAir

TelAir

ShelterAir FC

Contáctenos
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán, China Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Acepto que mis datos se envíen a un partner autorizado de STULZ responsable en mi país para responder a mi solicitud.
Acepto recibir correos electrónicos de STULZ con información sobre tendencias del sector, novedades y actualizaciones. Puedo darme de baja en cualquier momento.
He leído y acepto la política de protección de datos . *

WWWWWWWWWW

*Obligatorio

Volver a Selección