CyberWall
Distribución de aire optimizada sin necesidad de suelo técnico elevado.
Abriendo nuevos caminos: Cuando se trata de centros de datos grandes y a hiperescala, los sistemas de aire acondicionado convencionales llegan a sus límites. El espacio restringido, el consumo de electricidad y las altas cargas térmicas son algunos de los desafíos que deben superarse. STULZ ofrece soluciones a estos problemas y garantiza una tecnología de climatización eficiente, basada en la demanda y fiabilidad para su infraestructura crítica. El diseño único de nuestras unidades de tratamiento de aire permite el espacio para racks con mayor altura y cargas de TI más elevadas, lo que permite la climatización con la máxima carga térmica.
Descripción del producto
Beneficios más importantes
- Climatización fiable de racks más altos y mayores cargas térmicas
- Gran alcance de aire para una refrigeración uniforme en salas de servidores grandes
- Posibilidad de alcanzar valores bajos de pPUE
- Versiones personalizadas gracias a una amplia variedad de opciones de diseño y sistemas de refrigeración
Características más importantes
- Máxima capacidad de refrigeración con un consumo mínimo de energía
- Flujo de aire optimizado mediante análisis CFD para garantizar una distribución uniforme
Datos técnicos más importantes
- CyberWall Standard – Capacidad de refrigeración (kW): de 185 kW a 683 kW
- CyberWall Custom – Datos técnicos bajo solicitud
CyberWall Standard
- Climatización fiable de racks más altos y cargas térmicas mayores
- Aprovechamiento de la altura disponible en la sala para maximizar el volumen de aire o optimizar la eficiencia
- Gran alcance de aire para una refrigeración uniforme en salas de servidores grandes
- Valores de AER (Airflow Efficiency Ratio) extremadamente bajos gracias a mínimas pérdidas de presión
- Huella reducida con máxima capacidad de refrigeración
- Posibilidad de alcanzar valores bajos de pPUE
- Diseño modular que garantiza redundancia
- Fácil acceso para labores de mantenimiento
- Servicio integral en más de 140 países en todo el mundo
CyberWall Custom
- Versiones personalizadas gracias a una amplia variedad de opciones de diseño y sistemas de refrigeración
- Software adaptado a los requisitos específicos del cliente
- Diversas configuraciones de unidad:
- Dimensiones flexibles para adaptarse al espacio y necesidades del cliente
- Diseño de la unidad alineado con las estrategias de mantenimiento del cliente
- Disponibilidad de diversos intercambiadores de calor
Máxima capacidad de refrigeración con un consumo mínimo de energía
- Flujo de aire optimizado mediante análisis CFD para garantizar una distribución uniforme
- Diseño del bastidor base y paneles optimizado para instalación en interiores
- Transporte rentable y que ahorra espacio en un contenedor de envío estandarizado
- Fácil manipulación e instalación
- Varias opciones de control
- Válvula PIC
- ATS instalado con estabilización de energía para el controlador E² durante el cambio de fuente eléctrica
- Tarjeta Modbus RTU, Web Modbus o Bacnet IP
- Terminal remoto de encendido/apagado
- Contacto eléctrico para alarma general
- Relé de incendio
Datos técnicos de CyberWall Standard
| Potencia frigorífica | kW | 185 – 683 |
| Caudal de aire | m3/h | 48.000 – 174.400 |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | mm | variable |
* Aire de retorno: 37 ºC / 25 % HR; Aire de impulsión: 25 ºC;
Temperatura del agua: 16 / 26 ºC; Clase de filtro: G4
Pérdida de presión del agua: 80 kPa
Datos técnicos de CyberWall Custom disponibles bajo solicitud.
¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre Cyberwall
Tiempo de comercialización
Para reducir el tiempo de lanzamiento al mercado, utilizamos nuestro programa técnico de selección interno junto con una variedad de tamaños estándar de módulos disponibles, que permiten una selección rápida y sencilla de la unidad. De esta manera, garantizamos una entrega rápida y eficiente según los requisitos específicos de tu proyecto.
Soluciones desde cero
Además, nuestra experiencia técnica se extiende al desarrollo de unidades totalmente personalizadas. Tamaño, capacidad de refrigeración, conducción de aire o sistema de control: trabajamos junto a nuestros clientes para desarrollar la solución individual óptima que se adapte a sus necesidades.
Concepto de diseño
-
No requiere suelo técnico elevado
-
Todo el pasillo frío está climatizado
-
Contención del pasillo caliente
-
Instalación mural con conducción de aire horizontal
-
Posibilidad de racks más altos
-
Conducto de retorno de aire
-
Pasillo de servicio
-
Unidades de tratamiento de aire (UTA)
Máximo valor añadido con nuestro sistema de control de desarrollo propio
Nos esforzamos por aportarle un valor añadido. La perfecta coordinación del controlador, el software y las unidades de aire acondicionado le ofrece una fiabilidad y eficiencia adicionales. Por este motivo, desarrollamos nuestro propio hardware y software en un proceso global holístico e integrado: para explotar los máximos beneficios posibles para usted.
- Valor añadido incorporado: Nuestros controladores están diseñados para el control y la monitorización de los sistemas de aire acondicionado y para el funcionamiento en paralelo de varias máquinas.
- Sistema de control inteligente: La secuenciación opcional con funciones en espera permite utilizar los módulos de climatización individuales de un grupo en mayor o menor medida con la máxima flexibilidad.
- Documentación fiable: Monitorización y elaboración de informes, además del registro del clima interior.
- Máxima flexibilidad: Compatible con todos los protocolos BMS habituales
- Máximo rendimiento: Estos controladores permiten el control centralizado de hasta 20 módulos de climatización por grupo.
La solución completa
Nuestras unidades CyberWall son mucho más que productos. Te ofrecemos un portafolio completo de servicios: una solución llave en mano para la refrigeración de tu centro de datos. Para el éxito de tu proyecto, cuenta con nuestro equipo de consultores perfectamente capacitados y experimentados, que te acompañarán en cada paso del proceso.
Climate. Customized
De unidades estándar a soluciones totalmente personalizadas
La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a nuestros clientes es la esencia de nuestra filosofía: "Climate. Customized." Tamaño, diseño, conducción de aire, sistema o control: el CyberHandler Custom de STULZ puede adaptarse exactamente a tus requerimientos individuales. Además, contamos con una variedad de opciones y equipamientos para lograr el resultado óptimo.
Conoce más sobre Climate. Customized.
Test center
Permítenos probar tu sistema deseado exactamente según tus especificaciones. Obtén transparencia a partir de nuestros detallados informes sobre el rendimiento y consumo energético de tus sistemas. Nuestros Centros de Pruebas en Madrid, Hamburgo, Frederick, Hangzhou y Milán cumplen con los más altos estándares y realizan pruebas para ti en unidades de climatización de precisión, unidades de tratamiento de aire y enfriadoras, en una variedad de cámaras climáticas diferentes.
Asesoramiento profesional
Nos enfocamos en las necesidades de los operadores de centros de datos, ingenieros de planificación y empresas del sector TIC y TI en constante evolución, proporcionando asesoramiento profesional oportuno en el lugar correcto y en el momento adecuado.
Servicio y mantenimiento
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo
CyberWall Standard
Unidad estándar con disponibilidad rápida
Las unidades CyberWall, diseñadas y fabricadas en todo el mundo, son compactas y fáciles de transportar. La unidad con sistema de agua refrigerada ha sido probada y optimizada para garantizar una refrigeración eficiente y fiable en toda la sala de servidores.
Aprovecha nuestra red global de producción, que permite una rápida entrega y una ampliación fluida de la capacidad productiva para proyectos a gran escala. Nuestro enfoque en la disponibilidad global y en reducir las distancias de transporte no solo acelera la entrega, sino que también reduce significativamente la huella de carbono asociada al transporte.
Posiciones opcionales para filtros
Nuestros modelos estándar cuentan con varias posiciones posibles para los componentes, adaptándose a los requisitos individuales de tu proyecto.
Other options
- Clases de filtro según ISO 16890: ISO Coarse 90 % (G4) o ISO ePM10 70 % (M5)
- Solo hay que aflojar el tornillo de sujeción para un rápido reemplazo del filtro
- Monitorización de la presión del filtro
- Optimización de la capacidad mediante ajuste del intercambiador de calor
- Válvula de control independiente de presión (PIC) con función de seguridad
- Sensores en la entrada y salida de agua
- Alimentación eléctrica dual con conmutación automática ATS electrónica
- Pantalla táctil de 7”
Operación optimizada mediante análisis CFD
Para evitar las pérdidas de presión y asegurar una distribución uniforme de la temperatura, se realizó un exhaustivo análisis de CFD durante el desarrollo de la unidad CyberWall. Los resultados nos permitieron probar y optimizar el flujo en todas las áreas de la unidad CyberWall. El resultado es un flujo perfectamente uniforme a través del intercambiador de calor, que maximiza la potencia frigorífica y, al mismo tiempo, la minimiza.
Flujo de aire uniforme
CyberWall garantiza un flujo de aire óptimo a lo largo de todo el pasillo, asegurando el máximo rendimiento para todos tus racks de servidores. Aprovecha nuestro servicio CFD para verificar el flujo de aire y la temperatura en tu sala de datos.
Izquierda: simulación de temperatura con CyberWall, derecha: simulación de flujo de aire con CyberWall
Software interno de selección
Nuestro programa técnico interno de selección optimiza el proceso de elección entre los tamaños estándar de módulos disponibles. Gracias a este avanzado software, podemos seleccionar de manera eficiente la unidad perfecta para tu proyecto, garantizando una entrega rápida y sin contratiempos.
CyberWall Custom - Adaptada a sus necesidades concretas
Adaptado a sus requisitos individuales
STULZ ofrece la solución ideal para requisitos individuales, desde una amplia gama de capacidades de refrigeración y configuraciones de unidad hasta una variedad de diferentes sistemas de refrigeración. Con la UTA interior personalizada de STULZ, tienes una solución a medida que ha sido diseñada y configurada de manera óptima para tu aplicación, en consulta contigo.
Ventajas
- Versiones personalizadas gracias a una variedad de opciones de diseño y sistemas de refrigeración:
- Método evaporativo directo
- Agua refrigerada
- Refrigeración adiabática directa
- Free Cooling - El software se adapta a los requisitos específicos del cliente
- Diversas configuraciones de unidad:
- Flujo de aire horizontal o vertical
- Unidad independiente o con conexión a conductos - Dimensiones flexibles de la unidad para adaptarse al espacio y requerimientos individuales del cliente
- La unidad está diseñada para ajustarse a las estrategias de mantenimiento del cliente
- Disponibilidad de varios intercambiadores de calor