Refrigeración por inmersión: Cooperación de STULZ Modular y Asperitas

STULZ Modular, uno de los principales proveedores de soluciones de centros de datos modulares y filial de STULZ GmbH, está cooperando con Asperitas en el campo de la refrigeración líquida. El objetivo de la colaboración con el especialista en refrigeración por inmersión holandés es dar a conocer los beneficios del enfriamiento por inmersión para entornos de centros de datos de alta densidad. El núcleo de la cooperación es la implementación de un concepto para una solución de centro de datos modular con refrigeración por inmersión integrado para instalación en interiores y exteriores.

El proyecto fue ejecutado conjuntamente por STULZ Modular y Asperitas. Como socio tecnológico independiente, Asperitas contribuyó principalmente con sus conocimientos, experiencia y productos de refrigeración por inmersión. STULZ Modular desarrolló el concepto para los componentes de infraestructura del centro de datos, además del aire acondicionado de recirculación y refrigeración mecánica con vistas a la eficiencia y efectividad. El concepto de STULZ Modular también incluye el suministro seguro de la alimentación (conmutadores, UPS y PDU), el circuito de refrigeración completo, la monitorización remota y la gestión de la infraestructura (DCIM), así como la detección y extinción temprana de incendios. El resultado de la colaboración es un centro de datos compacto y modular de extremo a extremo para una carga de hasta 200 kW en combinación con la tecnología de refrigeración por inmersión de Asperitas. La capacidad IT puede ampliarse en función de las necesidades de carga. Se ha diseñado específicamente para la refrigeración de alta eficiencia de aplicaciones de IT que demanden un gran consumo en energía, como el procesamiento local de grandes cantidades de datos, la IA generativa o el Edge industrial.

Además de la tecnología de refrigeración por inmersión extremadamente eficiente, las características destacadas de la solución de centro de datos modular también incluyen la infraestructura de centro de datos consistente y totalmente integrada de STULZ Modular. La configuración ofrece una alta fiabilidad y redundancia adicional, así como una rápida escalabilidad y eficiencia. El uso de sistemas y componentes de fabricantes líderes garantiza la máxima fiabilidad. El concepto modular también permite adaptaciones específicas del cliente, además de estar totalmente probado en fábrica, por lo que llega al emplazamiento final listo para su uso inmediato. STULZ Modular ofrece a sus clientes una presencia global en más de 140 países, así como servicios de primera calidad basados en más de 50 años de experiencia en tecnología de refrigeración.

Más información sobre la refrigeración por inmersión y la solución modular para centros de datos en el stand de Asperitas en la "Kickstart Europe Conference". Este foro de estrategia y creación de redes para infraestructuras digitales tendrá lugar en Ámsterdam los días 26 y 27 de febrero de 2024. STULZ también estará representada en Kickstart con contribuciones especializadas y un stand. El centro de datos modular con refrigeración por inmersión estará disponible en la región EMEA y listo para realizar pedidos desde hoy mismo. Más adelante se anunciarán más detalles sobre la disponibilidad y las opciones de productos personalizados.

Acerca de STULZ

Desde su fundación en 1947, STULZ se ha convertido en uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de tecnología de gestión de la temperatura y la humedad energéticamente eficientes, especialmente para aplicaciones fiables. Con la fabricación de unidades de aire acondicionado de precisión, unidades de tratamiento de aire y enfriadoras, la venta de sistemas de aire acondicionado y humidificación, así como el servicio y la gestión técnica de edificios, la división de tecnología de aire acondicionado del Grupo STULZ alcanzó una facturación de unos 700 millones de euros en 2022.

Desde 1974, el Grupo ha ampliado continuamente su negocio de aire acondicionado a nivel internacional y se ha especializado en la climatización de centros de datos y sistemas de telecomunicaciones. STULZ emplea a 3.500 personas en 11 centros de producción y 23 empresas de ventas en América, África, Asia, Europa y Oceanía. Además, la empresa coopera con socios de ventas y servicios en más de 140 países. Esto dota a la empresa de una red internacional de especialistas en aire acondicionado.

El Grupo STULZ emplea a unas 8.000 personas en todo el mundo. La facturación anual actual ronda los 1.500 millones de euros.

Acerca de Asperitas

Asperitas es una empresa de alta tecnología con sede en los Países Bajos especializada en refrigeración por inmersión. Las innovadoras soluciones de Asperitas se basan en el concepto de computación por inmersión, que ofrece una refrigeración líquida completa para lograr la máxima eficiencia energética y densidad de potencia. La empresa ya ha ganado varios premios internacionales por su exitosa labor, entre ellos el European Greentech Award y el Global Changemaker Award.