Please select your country

STULZ worldwide

STULZ lanza el nuevo Micro Data Center

STULZ, especialista en el diseño y la fabricación de soluciones de microcentros de datos modulares, estandarizadas y personalizables, ha lanzado STULZ Micro DC, una solución de microcentro de datos todo en uno con un único rack. Con un diseño estandarizado y modular, con opciones preconfiguradas totalmente probadas para garantizar el rendimiento, el STULZ Micro DC combina protección y distribución de energía, refrigeración, supervisión y gestión con protección contra incendios y seguridad.

"Nos comprometemos a ofrecer una tecnología de centro de datos que satisfaga exactamente las necesidades de nuestros clientes", explica Dushy Goonawardhane, director general de STULZ Modular. "Nuestro nuevo centro de datos en un rack se ha desarrollado en plena colaboración con nuestros valiosos socios a través de las reuniones de 'la voz del cliente' que celebramos en todo el mundo. Los participantes dejaron claro que querían una forma rentable de proporcionar recursos de centro de datos escalables y autosuficientes, por lo que hemos diseñado el STULZ Micro DC como una solución de TI adaptable que satisface sus demandas en todos los sentidos."

Gracias a su capacidad para funcionar tanto en configuraciones de bastidor único como de varios bastidores, la flexibilidad que ofrece STULZ Micro DC permite a los usuarios finales añadir recursos informáticos adicionales según sus necesidades. Se pueden instalar más módulos de forma rápida y sencilla para actualizar la infraestructura crítica o ampliar la potencia informática adicional.

Diseñado y fabricado para instalaciones Edge, el STULZ Micro DC es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, como la informática de alto rendimiento (HPC), las redes de distribución de contenidos (CDN), las ampliaciones de redes de telecomunicaciones y el Internet de las cosas (IoT). A medida que la automatización industrial sigue desarrollándose, también puede desempeñar un papel clave para maximizar el potencial de la Industria 4.0 y el internet industrial de las cosas (IIoT).

Existe una gran variedad de opciones de refrigeración por filas para instalaciones en rack de 4 kW a 20 kW que utilizan expansión directa, refrigeración por agua y  glicol. Esto puede ampliarse hasta 100 kW en un solo rack utilizando tecnología de refrigeración líquida de socios especialistas de STULZ Modular, como CoolIT, para garantizar una gestión eficaz del calor incluso en los entornos de procesadores más densos. Además, un conjunto prediseñado y probado de componentes que incluye sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), unidades de distribución de energía (PDU), extinción de incendios, control de acceso y sistemas de supervisión y gestión pueden configurarse según requisitos específicos.