Please select your country

STULZ worldwide

STULZ lanza la unidad de distribución de refrigerante CyberCool CMU

CyberCool CMU Press release

STULZ facilita la transferencia de calor sin interrupciones para soluciones de refrigeración líquida con CyberCool CMU

STULZ, el especialista global en aire acondicionado para misión crítica, ha anunciado el lanzamiento de CyberCool CMU, una innovadora unidad de gestión y distribución de refrigerante (CDU) diseñada para maximizar la eficiencia del intercambio de calor en soluciones de refrigeración líquida. Con su lanzamiento programado para Data Centre World Frankfurt 2024, que se llevará a cabo del 22 al 23 de mayo en Messe Frankfurt, CyberCool CMU ofrece niveles líderes en la industria de eficiencia energética, flexibilidad y fiabilidad dentro de un espacio reducido, proporcionando un control preciso sobre todo el sistema de refrigeración líquida.

"El rápido avance de la computación de alto rendimiento, la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) ha llevado a un aumento masivo en la densidad de potencia de racks y servidores en los centros de datos," explicó Joerg Desler, Director Global de Tecnología en STULZ. "Se espera que las unidades centrales de procesamiento (CPUs) y las unidades de procesamiento gráfico (GPUs) superen los 1000W por procesador o más en los próximos años. Estos requisitos de procesamiento están imponiendo una gran demanda en los sistemas de refrigeración de centros de datos y, donde la refrigeración líquida alguna vez fue una opción, de forma súbita se ha convertido en esencial."

CyberCool CMU ha sido desarrollado para maximizar el intercambio de calor al aislar los elementos del sistema de agua de las instalaciones (FWS) y el sistema técnico de refrigeración (TCS) de un sistema de refrigeración líquida. Esto reduce significativamente el riesgo de contaminación cruzada y fugas, mejorando así la fiabilidad general. También proporciona un control preciso sobre cada lado del sistema de refrigeración, lo que permite una mejor gestión de las tasas de flujo del refrigerante, las temperaturas y la presión, mejorando la eficiencia general del sistema. Como está diseñado con las premisas de unidad de precisión, CyberCool CMU controla con exactitud la temperatura de suministro y la tasa de flujo del refrigerante con un consumo mínimo de energía.

Compuesto por bombas de agua premium, intercambiadores de calor de placas, válvulas de agua y controladores, CyberCool CMU proporciona un suministro de refrigerante líquido fiable y eficiente. La alta calidad de distribución del refrigerante se garantiza a través de tuberías de acero inoxidable con estándar higiénico- sanitario, y para mejorar la compatibilidad del sistema, la unidad ofrece una gama de opciones estructurales, eléctricas y de control, incluyendo la flexibilidad para adaptarse a configuraciones y cargas de potencia específicas a cada cliente. Junto con una serie de configuraciones y capacidades estándar de la unidad, esta nueva línea de productos de STULZ puede ofrecer un alto nivel de personalización, adaptándose a necesidades específicas en el mercado de refrigeración líquida directa al chip (DLC).

 

Los centros de datos están bajo una presión creciente para volverse más sostenibles, por lo que CyberCool CMU está diseñado para integrarse perfectamente con los productos auxiliares de aire acondicionado de STULZ, proporcionando una solución de sistema eficiente en su totalidad y cumpliendo con las directrices de ASHRAE para especificaciones de refrigeración por agua. Para lograr los más altos estándares de fiabilidad y usabilidad, el software y el hardware de CyberCool CMU están perfectamente armonizados con cualquier solución de refrigeración líquida, mientras que su pantalla táctil intuitiva proporciona una navegación clara por el menú. Múltiples bombas de velocidad variable permiten la adaptación a los caudales de líquido requeridos, además de ofrecer mejoras en la eficiencia energética y redundancia integrada.

A la página de producto del CyberCool CMU


Joerg Desler concluyó: "La transición a la refrigeración líquida en los centros de datos está en pleno desarrollo y estamos seguros de que CyberCool CMU puede satisfacer las demandas de transferencia de calor de estos sistemas de manera sostenible, eficiente, fiable y flexible. Nuestro equipo de expertos, estarán encantados de responder cualquier pregunta sobre nuestra gama completa de productos y servicios."