Please select your country

STULZ worldwide

CyberRack Active Rear Door

Raffreddamento efficiente e mirato del rack

Il CyberRack Active Rear Door è uno scambiatore di calore da porta con ventilatori EC per l'installazione sulla porta posteriore del server rack. La porta del server rack viene scambiata con il CyberRack Active Rear Door, che trasforma il rack in un condizionatore che non scarica più alcun carico termico nel Data Center.
   

Panoramica prodotto

In sintesi
Vataggi
Caratteristiche
Dati tecnici

Vantaggi principali

  • Adatto per qualunque rack
  • Le porte attive dello scambiatore di calore possono essere utilizzate indipendentemente dai condizionatori di precisione esistenti, o possono integrarli.
  • Massima efficienza energetica grazie alle elevate temperature in ingresso del rack

Caratteristiche principali

  • Meno carico sull'aria condizionata del locale, perché il calore viene scaricato direttamente dal rack
  • Progettato per una facile manutenzione

Dati tecnici principali

  • Potenza frigorifera (kW): 19.1 – 32.7
  • Adatto ad ogni rack
  • Le porte attive dello scambiatore di calore possono essere utilizzate indipendentemente dalle unità di climatizzazione di precisione esistenti, o possono completarle.
  • Per server rack climatizzati in Data Center con e senza pavimento flottante
  • Massima efficienza energetica grazie alle elevate temperature di ingresso al rack
  • Attraverso l'unità ac, il server rack diventa neutro dal punto di vista termico, poiché non viene emessa aria calda di ritorno


     
  • I sensori dell'aria di ritorno e di alimentazione garantiscono una distribuzione uniforme della temperatura al variare del carico del server
  • Ventilatori EC per un basso consumo di energia elettrica
  • Raffreddamento mirato dei rack ad alta densità
  • Meno carico sull'aria condizionata della stanza, perché il calore viene scaricato direttamente dal rack
  • Per Data Center con e senza pavimento flottante
  • Progettato per una facile manutenzione

     
Potenza frigorifera (kW) 19.1 – 32.7
Flusso d'aria (m3/h) 4,800 – 6,000
Numero di ventilatori 4 – 5
Dimensioni HxWxD (mm) 2,000 x 600 x 330
Sistemi di raffreddamento Acqua refrigerata (CW/CW2)

Vuoi maggiori informazioni?

Scarica la nostra brochure!

Per favore seleziona English German Dutch French Spanish Polish Brazilian Scarica

Tutti i dettagli su CyberRack

Design e taglie

Design compatto

  • Meno di 300 mm di profondità extra
  • Non è necessario riposizionare i server rack
  • I server possono occupare tutte le unità in altezza del rack

Sono disponibili in 2 diverse altezze e 2 diverse larghezze (42U e 48U, 600 mm e 800 mm).
Una volta sostituita la porta del rack con il telaio adattatore, CyberRack può essere  collegato all'alimentazione di acqua refrigerata.

Applicazioni per server rack ac

Server rack climatizzati: Vantaggi

Flessibilità

  • Per il raffreddamento di intere sale IT e data center senza unità di condizionamento di precisione aggiuntive
  • Adatto anche per integrare le unità di condizionamento di precisione esistenti
  • Per server basati su rack con e senza ventole integrate
  • Installazione salvaspazio come porta rack senza modifiche strutturali al data center
  • Per data center con e senza pavimento rialzato
  • Non è necessario separare i corridoi caldi da quelli freddi
  • I profili di fissaggio individuali li rendono adatti a qualsiasi rack

 

Efficienza

  • Massima efficienza energetica quando i server rack ac sono abbinati a refrigeratori con funzione Free Cooling: poiché i server sono raffreddati direttamente nel server rack, è possibile raggiungere temperature elevate dell'acqua, aumentando notevolmente il numero di ore di funzionamento con il Free Cooling.
  • Ventilatori EC per la massima efficienza energetica
  • Il server rack diventa neutro dal punto di vista termico, poiché non viene emessa aria calda di ritorno
  • Sensori per la misurazione delle temperature dell'aria di ritorno e dell'aria di mandata: server rack climatizzati con precisione anche in presenza di carichi fluttuanti
     

Affidabilità operativa

  • Alimentazione ridondante per mantenere il flusso d'aria in caso di interruzione dell'elettricità di rete
  • Il controllo opzionale della pressione differenziale adatta la velocità dei ventilatori CyberRack in base al flusso d'aria del server, per proteggerli dalla pressione eccessiva.
  • Se un ventilatore EC viene a mancare, la velocità degli altri aumenta.
  • Se necessario, i ventialtori EC possono essere sostituiti durante il funzionamento.
  • C2020 per il controllo e il monitoraggio del sistema di condizionamento dell'aria
  • Design di facile manutenzione

Controllo e monitoraggio

  • Controllore C2020 per il controllo e il monitoraggio dell'impianto di climatizzazione
  • Controllo attivo della temperatura: Il controllore regola la velocità del ventilatore in base ai valori misurati dell'aria di mandata e di ritorno.
  • Connessione diretta ai sistemi BMS tramite protocollo ModBus RTU o Ethernet.
              

Valvola di controllo indipendente dalla pressione

La valvola di controllo indipendente dalla pressione (PICV) combina le funzioni di controllo, compensazione idraulica e misurazione della portata. La portata d'acqua necessaria per il raffreddamento viene impostata direttamente dal sistema di controllo CyberRack.

  • Le basse perdite di carico sul lato acqua riducono i costi energetici della pompa
  • Riduzione dei costi di investimento e di installazione e avvio più rapido grazie alla compensazione idraulica automatica
  • La portata d'acqua definita assicura un controllo stabile e preciso in tutti gli stati di carico
  • La capacità di raffreddamento di ogni singolo server rack viene registrata
CyberRack PIC valve

Assistenza e manutenzione

Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico dell' information technology, oltre a una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.

I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni assicurano un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri dispositivi siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.

Sedi nel Mondo

 

CyberRack STULZ service
CyberRack STULZ service

Prodotti collegati

CyberAir 3PRO CW

AirBooster 2

CyberRow

Contattateci
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Accetto che i miei dati vengano inoltrati ad un partner STULZ autorizzato e responsabile per il mio paese per rispondere alla mia richiesta.
Acconsento a ricevere email da STULZ con tendenze del settore, notizie e aggiornamenti. Ho compreso che posso annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.
Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla protezione dei dati . *

Captcha

*Obbligatorio

Indietro alla selezione