MiniSpace EC
![](/fileadmin/_processed_/8/3/csm_csm_Stagebild_2400x1120_MiniSpace_EC_aae9c516ba_1682b4cf8a.jpg)
Massima capacità di raffreddamento con un ingombro minimo
Se cercate una climatizzazione precisa, affidabile ed economica per piccole sale strumenti o server, la serie MiniSpace EC è una soluzione ad alta efficienza energetica e di lunga durata che fa al caso vostro. Le unità dei sistemi di raffreddamento delle sale computer richiedono poco spazio a pavimento e le loro dimensioni compatte consentono di integrarle senza problemi nelle sale server esistenti.
Panoramica prodotto
Vantaggi principali
- Massima capacità di raffreddamento con un ingombro minimo
- Il condizionatore per sala server consente un elevato risparmio energetico grazie al Free Cooling diretto
- Regolazione precisa della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria
Principali caratteristiche
- Disponibile in 2 taglie
- Disponibile con 3 sistemi di refrigerazione
Principali dati tecnici
- Potenza frigorifera (kW): 6 – 32 kW
- Conduzione dell'aria: Upflow, Downflow, Downflow con uscita frontale
- Unità di condizionamento per server room con la massima capacità di raffreddamento e un ingombro minimo
- Alto risparmio energetico con il Free Cooling diretto
- Alta affidabilità sotto carico costante 24/7
- Ventilatori EC per massima efficienza energetica
- Regolazione precisa della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria
- Disponibile in 2 taglie
- Disponibile in 3 sistemi di refrigerazione
- Versioni Downflow e Upflow delle unità
- Installazione e manutenzione semplici tramite porta frontale
- Filtraggio dell'aria con filtro classe G 4
- Gestione del controllo del filtro per un flusso d'aria costante
- ModBus integrato per il collegamento al sistema di gestione dei servizi dell'edificio
Potenza frigorifera totale (kW) | 6 – 32 |
Volume del flusso d'aria (m³/h) | 2,000 – 8,000 |
Taglie | 2 |
Conduzione dell'aria | Upflow, Downflow, Downflow con uscita frontale |
Refrigerante | R407C (GWP: 1,774) R134a (GWP: 1,430) |
Sistemi di raffreddamento | Condensato ad aria (A), Condensato ad acqua (G), Sistema ad acqua refrigerata (CW) |
![](/fileadmin/_processed_/f/2/csm_STULZ_MiniSpace_Brochure_2303_EN_bbd421981c.png)
Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la nostra brochure!
Tutti i dettagli su MiniSpace EC DX
Climate. Customized.
Dalle unità standard alle soluzioni completamente personalizzate
La capacità di offrire una gamma così ampia ai clienti è l'incarnazione della nostra filosofia, "Climate. Customized.". Dimensioni, design, conduzione dell'aria, sistema e controllo: MiniSpace EC è un modello di adattabilità e i condizionatori d'aria per ambienti possono essere adeguati con precisione alle vostre esigenze individuali. Inoltre, sono disponibili diverse opzioni e versioni di equipaggiamento per ottenere il risultato ottimale.
Scopri di più sulla filosofia Climate. Customized.
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_ClimateCustomized_1400x1024_0101432bde.jpg)
Condizionatori di precisione e comfort a confronto
Capacità di raffreddamento altamente sensibile = Costi di esercizio ridotti?
La parte sensibile della capacità di raffreddamento riduce la temperatura, mentre la parte latente deumidifica l'aria. Le unità di condizionamento comfort possono utilizzare fino al 50% dell'energia per la deumidificazione, mentre le unità di precisione convertono oltre il 95% dell'energia utilizzata esclusivamente in capacità di raffreddamento. La tecnologia necessaria per ottenere questo risultato si ripaga rapidamente in termini di riduzione dei costi di esercizio.
![](/fileadmin/_processed_/4/e/csm_precision_vs_comfort_en_01_b422cfc11c.jpg)
Distribuzione dell'aria, dissipazione del calore e filtrazione
I condizionatori di precisione STULZ filtrano e fanno circolare una quantità d'aria tre volte superiore a quella delle unità comfort con la stessa capacità nominale. Dissipano in modo affidabile i carichi termici isolati anche da angoli distanti della stanza, monitorando e controllando in modo preciso la temperatura e la filtrazione dell'aria.
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_precision_vs_comfort_en_02_af3b89ae8c.jpg)
Temperature controllate
I dispositivi per l'information and communication technology funzionano in modo affidabile e senza guasti solo in un intervallo di temperatura relativamente ristretto. I condizionatori di precisione STULZ garantiscono una precisione ottimale della temperatura con tolleranze massime di +/- 1 °C, mentre le unità comfort possono normalmente discostarsi dal valore impostato fino a +/- 3 °C.
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_precision_vs_comfort_en_03_060c2347ce.jpg)
Umidità controllata
A differenza delle unità di condizionamento comfort, le unità di precisione sono caratterizzate da una deumidificazione rigorosamente controllata e accurata (tolleranza +/- 5% di umidità relativa), poiché un'umidità troppo elevata può causare condensa e corrosione, mentre una troppo bassa può causare cariche statiche, perdita di dati e danni all'hardware.
![](/fileadmin/_processed_/4/6/csm_precision_vs_comfort_en_04_89237fefb1.jpg)
Affidabilità eccellente
Le unità di condizionamento comfort funzionano principalmente in estate e solo per poche ore al giorno. Le unità di precisione, invece, devono essere disponibili ogni volta che le apparecchiature elettroniche da raffreddare sono in funzione. Per la maggior parte dei sistemi di raffreddamento delle sale server, ciò avviene per 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.
Per questo motivo STULZ impone requisiti così elevati alla qualità delle sue unità di raffreddamento di precisione per sale server ed è in grado di offrire sistemi con un'affidabilità del 99,999%.
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_precision_vs_comfort_en_05_a13a2380ff.jpg)
Free Cooling Diretto
Condizionatore per sale server con opzione Eco-Cool: Massimo risparmio potenziale
Grazie al Free Cooling diretto, le unità MiniSpace EC con opzione Eco-Cool offrono un condizionamento dell'aria fino al 90% più efficiente rispetto ai tradizionali sistemi di raffreddamento a compressore. Per ottenere questo risultato, sono necessarie applicazioni con tolleranze di temperatura e umidità estese. Il Free Cooling diretto sfrutta il potenziale delle temperature esterne per climatizzare il data center utilizzando direttamente l'aria esterna, che viene trattata da sistemi di filtraggio e arriva direttamente nella sala server attraverso l'unità MiniSpace.
Per massimizzare gli enormi risparmi potenziali offerti dal Free Cooling diretto, l'opzione MiniSpace EC con Free Cooling è dotata di una serranda preinstallata per aria esterna e aria circolante, che può essere montata direttamente a parete. Con questa opzione, il Free Cooling si combina automaticamente con il raffreddamento del compressore in quattro fasi variabili, per adattarsi alla temperatura esterna e alle esigenze di raffreddamento, assicurando sempre il massimo risparmio.
Scopri di più sul Free Cooling Diretto
![](/fileadmin/_processed_/0/b/csm_minispace_ec_1400x900px_b741ac80de.jpg)
Tecnologia EC
Migliore efficienza energetica grazie alla tecnologia EC
- Elevata efficienza del motore fino al 92%, con evidenti risparmi sui costi di esercizio
- Funzionamento silenzioso, lunga durata, assenza di manutenzione
- Adattamento alle condizioni date con precisione millimetrica
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_EC_technology.png)
Sistemi di raffreddamento
Condizionatore per sale server: Sistemi di refrigerazione personalizzati
STULZ è l'unico produttore al mondo a offrire una così vasta gamma di opzioni di configurazione, con il risultato che ogni unità può essere adattata ai requisiti specifici del progetto. Il MiniSpace EC è disponibile in due diversi sistemi, per aiutarvi a raggiungere l'equilibrio ideale tra investimento, costi operativi ed efficienza energetica nel raffreddamento delle sale server.
![](/fileadmin/_processed_/5/c/csm_2029_16930-bearb_852px_7474caa3ee.jpg)
Sistema raffreddato ad aria (A)
La soluzione standard compatta con condensatore raffreddato ad aria basato sul principio dell'evaporatore diretto
Il calore viene estratto dall'aria dell'ambiente mentre attraversa l'evaporatore e viene trasferito al refrigerante. Il condizionatore e il condensatore sono collegati tra loro da un circuito refrigerante chiuso. Il refrigerante cede il calore all'aria esterna attraverso il condensatore raffreddato ad aria.
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_A_System.png)
Sistema raffreddato ad acqua (G)
Semplice dissipazione del calore attraverso una miscela di acqua/glicole
Il nostro sistema raffreddato ad acqua funziona come il sistema raffreddato ad aria, con una differenza: il calore del circuito del refrigerante viene trasferito a un circuito di raffreddamento ad acqua da un condensatore a piastre saldobrasate integrato nell'unità di condizionamento dell'aria, e viene scaricato nell'aria esterna attraverso un dry cooler esterno.
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_G_System.png)
Controllo e monitoraggio
Controllo preciso per la massima affidabilità
Per garantire i massimi standard di affidabilità ed efficienza, il sistema di controllo e l'unità di condizionamento devono lavorare in perfetta armonia. Per questo motivo STULZ ricerca e sviluppa personalmente i propri controllori.
- Sviluppo e ottimizzazione del software specifico per il progetto
- Compatibile con tutti i protocolli BMS più comuni
- Il confronto del tempo di esecuzione e la commutazione degli allarmi garantiscono la disponibilità
- Diverse unità di condizionamento possono essere gestite in parallelo tra le macchine
- Sofisticato sistema di avviso e allarme
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_Control_Monitoring.png)
Opzioni
La varietà di opzioni e di attrezzature possibili consente di adattare perfettamente le unità STULZ alle vostre esigenze.
- Interfaccia RS485 e ulteriori protocolli dati preinstallati per l'integrazione di BMS
- Comunicazione tramite protocolli IP SNMP/HTTP
- Umidificatore/ resistenza
- Condensatori raffreddati ad aria
- Winter Kit di avviamento
- Allarmi fumo e incendio
- Controllo di fino a 20 moduli di climatizzazione per sistema data bus
- Eco-Cool con Free Cooling diretto
- Refrigerante ad alta temperatura R134a
- C7000 Interfaccia utente avanzata con LCD grafico
![](/fileadmin/_processed_/d/3/csm_Options_1400x900px_6b000d03d8.jpg)
Assistenza e manutenzione
Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico dell'information technology, oltre a una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.
I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni assicurano un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri dispositivi siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.
![](/fileadmin/_processed_/b/4/csm_STULZ_Auto-184-S_41a3f567ad.jpg)
Progetti
Test Center
Nel nostro modernissimo Test Center di 700 metri quadrati, dotato di diverse camere climatiche, possiamo eseguire una serie di test su unità di condizionamento e refrigeratori di precisione. Durante lo sviluppo del MiniSpace EC, è stato possibile testarlo e ottimizzarlo in tutte le condizioni climatiche riscontrabili.
Inoltre, vi offriamo la possibilità di prenotare un test presenziato nel nostro Test Center. Questo vi permette di far testare il sistema di climatizzazione desiderato secondo le vostre esatte specifiche, creando trasparenza e fornendovi informazioni sulle prestazioni e sul consumo energetico del vostro sistema.
Maggiori informazioni
![](/fileadmin/_processed_/2/a/csm_testcenter_1400x900px_5a9f7d49bf.jpg)