Please select your country

STULZ worldwide

CyberRack SideCooler

Unità CW rack-based per carichi termici elevati

Pronto per il futuro. Compatto. Efficiente.

CyberRack SideCooler è un'unità raffreddata ad acqua progettata specificamente per soddisfare le esigenze delle moderne applicazioni edge e dei micro data center. L'unità può essere integrata in modo flessibile come sistema a circuito chiuso salvaspazio direttamente tra i rack dei server o all'interno di un micro data center. In questo modo il raffreddamento avviene direttamente alla fonte di calore.

>

Panoramica prodotto

In sintesi
Vataggi
Caratteristiche
Dati tecnici

Principali Vantaggi

  • Disponibile sia in configurazione a circuito chiuso che a circuito aperto
  • Installabile universalmente – compatibile con rack di tutti i produttori
  • Efficienza energetica grazie al controllo intelligente e alla moderna tecnologia EC

Caratteristiche principali

  • Ventilatori Hot-swappable
  • Maggiore flessibilità grazie ai diversi tipi di valvole 
  • Sensore di umidità per un controllo preciso dell'ambiente

Dati tecnici rilevanti

  • Capacità Frigorifera (kW): 18.1 - 51.0
  • Sistema di raffreddamento: ad acqua refrigerata (CW/CW2)
  • Disponibile in configurazione a circuito chiuso e a circuito aperto
  • Massima capacità di raffreddamento con minimo ingombro
  • Efficienza energetica grazie al controllo intelligente e alla moderna tecnologia EC
  • Installabile universalmente: compatibile con rack di tutti i produttori
  • Basse emissioni acustiche grazie al design dell'unità e alla tecnologia EC
  • Funzionamento intuitivo del controller STULZ con una struttura chiara dei menu e display touch opzionale
  • Elevata affidabilità e lunga durata per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno
  • Diversi sistemi di flusso d'aria per la massima flessibilità
  • Design di facile manutenzione con assistenza locale
  • Connessioni rapide e design compatto
  • Sensore di umidità per un controllo preciso dell'ambiente nel rack
  • Maggiore flessibilità grazie a diverse valvole: valvola a 2 vie, a 3 vie o PIC, in linea con i requisiti specifici del sistema
  • Filtro classe ePM10 50% (ISO 16890)/
  • G4 (DIN EN 779) per unità a circuito aperto
  • Ventilatori Hot-swappable

Unità a circuito aperto

Uscita aria: frontale e laterale

CYWA52 CYWB72 CYWD02 CYWB42
Capacità frigorifera (kW) 22.71) 36.91) 51.01) 18.12)
Flusso aria (m³/h) 4,500 5,200 7,600 4,300
Consumo energetico (kW) 0.7 0.8 2.6 0.8
EER 32.43 46.13 19.62 22.63
Livello pressione sonora (dBA) 61 63 72 63
Dimensioni (L x P x H) (mm) 300 x 1,200 x 1,950 300 x 1,200 x 1,950 300 x 1,200 x 1,950 300 x 1,200 x 1,950

1)Condizioni dell'aria di ritorno: 35 °C/30 % UR; condizioni dell'acqua: 10/16 °C
2)Condizioni dell'aria di ritorno: 35 °C/30 % UR; condizioni dell'acqua: 12/18 °C

Per i dati tecnici sui seguenti modelli, contattare l'ufficio vendite STULZ locale: sistemi a circuito chiuso, sistemi a circuito aperto con scarico dell'aria laterale o frontale, profondità dell'unità: 1.000 mm.

Vuoi maggiori informazioni?

Scarica la nostra brochure!

Per favore seleziona English German Dutch French Spanish Italian Polish Brazilian Portuguese Scarica

Maggiori dettagli su CyberRack SideCooler

Raffreddamento compatto e preciso per infrastrutture IT ad alte prestazioni

CyberRack SideCooler si distingue per il suo design compatto, la facile integrazione e l'elevata facilità di manutenzione in particolare in ambienti con carichi termici elevati, dove è essenziale disporre di un sistema di climatizzazione efficiente e flessibile. Una soluzione a pronta per il futuro, con un forte focus sull'efficienza energetica.

The STULZ CyberRack SideCooler

Sistema a circuito chiuso

  • Eroga tutta la capacità di raffreddamento in un server rack chiuso
  • Il raffreddamento mirato consente temperature dell'acqua elevate e un uso prolungato del Free Cooling
  • Raffreddamento dei server in base alla domanda: pieno carico e carico parziale
  • Nessun ritorno di aria calda nella sala IT
  • Non è necessaria la separazione tra corridoio caldo e corridoio freddo
Closed-loop installation

Massima affidabilità grazie al controllo preciso

  • Massima affidabilità: sistema di allarme e avviso differenziato
  • Gestione energetica: contribuisce a ottimizzare il fabbisogno energetico dei sistemi interconnessi e consente il funzionamento in parallelo di più unità di climatizzazione su più macchine
  • Manutenzione molto semplice: installazione plug-and-play e parametri di controllo ottimizzati per una manutenzione semplificata
  • Monitoraggio: l'avvio è semplificato grazie alle interfacce BMS dirette sul controller, al supporto di tutti i protocolli BMS rilevanti e a un elenco compatto di data point

Design di facile manutenzione

  • Tutti i componenti principali sono completamente accessibili dalla parte anteriore e posteriore
  • Il vano E-box scorrevole consente un facile accesso ai componenti elettronici
  • I ventilatori Hot-swappable consentono una sostituzione rapida e sicura durante il funzionamento
  • Design compatto con ruote e piedini integrati per una facile movimentazione
Maintenance-friendly design of Cyberrack SideCooler

Sistema a circuito aperto: Massima flessibilità

Il design moderno dell'unità consente un'installazione salvaspazio direttamente tra gli armadi rack dei server. Grazie alle diverse possibilità di configurazione del flusso d'aria, queste unità possono essere adattate perfettamente alle singole esigenze di gestione.

Open-loop installation for maximum flexibility

Prestazioni ottimizzate grazie ai sistemi di raffreddamento STULZ

CyberRack SideCooler funziona in modo ancor più efficiente in combinazione con il refrigeratore CyberCool Explorer WS. Le soluzioni STULZ sono perfettamente armonizzate per raffreddare i vostri sistemi IT in modo efficiente e affidabile.

Optimized performance with STULZ Cooling Systems

Prodotti collegati

CyberRack Active Rear Door

CyberRow

Contattateci
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaigian Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bolivia Bonaire, Sint Eustatius, Saba Bosnia Erzegovina Botswana Brasile Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde Ciad Cile Cina Cipro Colombia Comore Congo Corea del Nord Corea del Sud Cossovo Costa d’Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Eritrea Estonia Etiopia Federazione Russa Figi Filippine Finlandia Francia Gabon Gambia Georgia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia Guadalupa Guam Guatemala Guernsey Guiana Francese Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islanda Isola Bouvet Isola di Christmas Isola di Man Isola Norfolk Isole Åland Isole Cayman Isole Cocos (Keeling) Isole Cook Isole Falkland Isole Faroe Isole Heard ed Isole McDonald Isole Marianne Settentrionali Isole Marshall Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Isole Solomon Isole Turks e Caicos Isole Vergini Americane Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, Repubblica Madagascar Malawi Malaysia Maldive Mali Malta Marocco Martinica Mauritania Maurizio Mayotte Messico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norvegia Nuova Caledonia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Palau Palestina Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Pitcairn Polinesia Francese Polonia Portogallo Portorico Qatar Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Centrafricana Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Romania Ruanda Réunion Sahara Occidentale Saint-Barthélemy Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadines Samoa Samoa Americane San Marino Sant’Elena Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Siria Slovacchia Slovenia Somalia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Svezia Svizzera Swaziland São Tomé e Príncipe Tagikistan Tailandia Taiwan Tanzania Territori australi francesi Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Timor Est Togo Tokelau Tonga Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Ungheria Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Accetto che i miei dati vengano inoltrati ad un partner STULZ autorizzato e responsabile per il mio paese per rispondere alla mia richiesta.
Acconsento a ricevere email da STULZ con tendenze del settore, notizie e aggiornamenti. Ho compreso che posso annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.
Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla protezione dei dati . *

Captcha

*Obbligatorio

Indietro alla selezione