CyberCool Explorer WS
La soluzione ottimale per le applicazioni IT mission-critical
I refrigeratori CyberCool Explorer WS sono progettati specificamente per soddisfare le esigenze di raffreddamento dei data center. Queste unità sono ideali per un'ampia gamma di capacità di raffreddamento, da 280 a 1.860 kW. Le unità sono progettate per funzionare a temperature dell'acqua molto elevate, fino a +32 °C in ingresso e +25 °C in uscita. Per questo motivo il Free Cooling integrato può funzionare per la maggior parte dell'anno, garantendo un eccezionale risparmio energetico.
Panoramica prodotto
Principali vantaggi
- Progettato per la massima efficienza sia in condizioni di pieno carico che di carico parziale e conforme alla normativa ErP2021 - SEPR HT (UE) 2016/2281.
- Flessibilità: ampia gamma di opzioni/accessori; diverse tipologie di condensatori (microcanali/tubo alettato)
Caratteristiche più rilevanti
- Resistenza completa agli agenti atmosferici e alla corrosione, adatto per l'installazione all'esterno
- Compressore a vite in configurazione stepless (WSA) o con convertitore di frequenza integrato (WSI)
Dati tecnici rilevanti
- Capacità di raffreddamento (kW): 192 - 1,265
- Refrigeranti: R1234ze (GWP: 573), R513A (GWP: 1,430)
- Progettato per la massima efficienza sia in condizioni di pieno carico che di carico parziale e conforme alla normativa ErP2021 - SEPR HT (UE) 2016/2281.
- Ridotto impatto ambientale: refrigeranti a basso GWP per minimizzare l'effetto serra
- Flessibilità: ampia gamma di opzioni/accessori; diverse tipologie di condensatori (microcanali/tubo alettato)
- Modularità: progettata come base per lo sviluppo di altre gamme di refrigeratori da 200 kW a 1.800 kW.
- Prestazioni di free cooling potenziate
- Ampliamento dei limiti operativi
- Tecnologia VSD
- Progettato in modo mirato per le temperature delle applicazioni IT
- Resistenza completa agli agenti atmosferici e alla corrosione, adatto per l'installazione all'esterno
- Compressore a vite in configurazione stepless (WSA) o con convertitore di frequenza integrato (WSI)
- Circuito frigorifero ottimizzato con valvola di espansione elettronica ed economizzatore di sub-raffreddamento
- Condensatori MCHE ad alta efficienza e con ridotta carica di refrigerante
- Moduli idronici integrati
- Ventilatori a velocità variabile
| WSA | WSI | |
| Potenza frigorifera totale (kW) | 192 - 1,451 | 215 - 1,265 |
| Dimensioni | Larghezza (mm): 1,140 - 2,280 Profondità (mm): 4,330 - 13,330 Altezza (mm): 2,485 | Larghezza (mm): 1,140 - 2,280 Profondità (mm): 4,330 - 11,830 Altezza (mm): 2,485 |
| Refrigeranti | R513A (GWP: 1,430), R1234ze (GWP: 573) | R1234ze (GWP: 7) |
Vuoi più informazioni?
Scarica la nostra brochure!
Tutti i dettagli su CyberCool Explorer WS
Versione WSA e WSI
I refrigeratori CyberCool Explorer WS sono disponibili in versione standard (WSA) e con compressori a vite con inverter (WSI). Entrambe le versioni sono ottimizzate per refrigeranti ecologici a basso GWP (WSA: R513A e R1234ze, WSI: R1234ze).
Massima affidabilità operativa
Le unità CyberCool Explorer WS sono progettate per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Durante lo sviluppo e la progettazione, l'attenzione si è concentrata sulla massima affidabilità. Questo non solo garantisce l'assenza di problemi durante il trasporto su strada o in container, ma assicura anche un funzionamento affidabile per molti anni.
Il refrigeratore può essere adattato a diversi carichi termici tramite il circuito del refrigerante con compressori a vite con dispositivo di scorrimento in uscita. La continuità e l'affidabilità del raffreddamento sono fattori chiave, garantiti da una gamma completa di opzioni e caratteristiche che massimizzano i tempi di attività in caso di emergenza, come l'avvio rapido, l'interruttore di trasferimento automatico e il raffreddamento di emergenza. La collocazione dei componenti consente una facile manutenzione.
Efficienza Energetica
Le unità CyberCool Explorer WS sono progettate per garantire la massima efficienza sia in condizioni di pieno carico che di carico parziale e sono conformi alla normativa ErP2021 - SEPR HT (EU) 2016/2281.
Questo obiettivo viene raggiunto grazie a:
- Aumento della superficie di scambio termico degli evaporatori e dei condensatori a microcanali
- Scambiatori di calore con economizzatore
- Tecnologia inverter su compressore, ventilatori EC e pompe VSD
- Batterie di Free Cooling massimizzate, che utilizzano l'aria esterna come fonte primaria di raffreddamento, consentendo il funzionamento in puro Free Cooling anche intorno a +10 °C.
Ottimizzato per applicazioni IT
Con temperature massime dell'acqua di +32 °C in ingresso e +25 °C in uscita, l'unità offre un ottimo rapporto capacità/ingombro e un' elevata efficienza (EER), che si traducono in un miglioramento del CAPEX e dell'OPEX dell'unità.
Limiti operativi estesi
Grazie a versioni e accessori appositamente studiati, CyberCool Explorer WS può essere installato in tutto il mondo, sia in climi molto freddi che molto caldi.
Adatto a qualsiasi applicazione critica
Unità a circuito singolo e doppio
A seconda del modello, le unità CyberCool Explorer WS sono dotate di uno o due circuiti di refrigerazione. Le unità a circuito singolo sono dotate di un evaporatore a piastre saldobrasate progettato per massimizzare il coefficiente di scambio termico con minime perdite di carico.
Le unità a doppio circuito sono dotate di un evaporatore a fascio tubiero a passaggio singolo a espansione secca.
Entrambi i modelli di evaporatore sono protetti contro il congelamento e dispongono di connessioni Victaulic® per una rapida installazione.
Free Cooling
Nei data center, dove la necessità di raffreddamento è costante durante tutto l'anno, la tecnologia Free Cooling offre il massimo potenziale di risparmio energetico, soprattutto nei climi freddi e temperati.
Sia le unità WSA che WSI sono dotate di Free Cooling e possono funzionare in ambienti fino a -20 °C (-40 °C disponibile come opzione) grazie a tre diverse modalità operative: Free Cooling, Mixed e Compressore (DX). La modalità operativa più adatta viene elezionata automaticamente dal controllore SEC.blue in base alle temperature dell'aria ambiente e dell'acqua di esercizio. La logica Sec.blue controlla le valvole dell'acqua per massimizzare lo scambio termico con l'ambiente.
Illustrazione a destra: Grafico delle ore di funzionamento annuali in diverse modalità
operative (Compressore (DX), Mixed mode, Free
Cooling):
• WSJ563 unità operativa 24H/365
• Capacità di raffreddamento nominale 1,646 kW
• Temperatura Acqua (in/out) 32 °C / 20 °C
• Temperatura Ambiente + 35 °C
• Località: Berlino
Versioni Full Inverter
Le unità WSI con compressori a vite azionati da inverter sono disponibili con e senza Free Cooling. Le unità combinano i vantaggi della tecnologia inverter con i benefici del refrigerante ecologico HFO R1234ze.
L'uso della tecnologia inverter per compressori, ventilatori e pompe massimizza l'efficienza energetica di queste unità. I compressori a vite con inverter migliorano l'efficienza soprattutto ai carichi parziali e nel funzionamento in modalità mista, consentendo un significativo risparmio energetico annuale fino al 15% rispetto alle soluzioni tradizionali.
Pronti per soddisfare qualsiasi normativa e direttiva a livello mondiale
L'utilizzo di refrigeranti ecologici di nuova generazione, come l' R513A (GWP=573) e l'R1234ze (GWP=7), consente alle unità WSA/WSI di essere conformi ai principali standard europei e internazionali, che regolano l'utilizzo dei gas refrigeranti in base al loro impatto sull'effetto serra (GWP Global Warming Potential). Tutte le unità WSA/WSI sono conformi sia alla nuova normativa europea sui gas fluorurati che, a partire dal 2027, vieterà l'uso di refrigeranti con un GWP superiore a 750 per i refrigeratori con una potenza nominale superiore a 12 kW, sia alla legge statunitense AIM Act che, a partire dal 2025/26, vieterà l'uso di gas refrigeranti con un GWP superiore a 700 per i refrigeratori.
| Media pressione | R134a | R513A | R123Aze |
| Infiammabilità* | A1 - NON infiammabile | A1 - NON infiammabile | A2L - LIEVEMENTE infiammabile |
| Tossicità* | Bassa (A) | Bassa (A) | Bassa (A) |
| GWP** | 1430 | 573 | 7 |
| ODP** | 0 | 0 | 0 |
| Vita atmosferica | 13.4 anni | 5.9 anni | 16 giorni |
* ASHRAE 34-ISO 817 **IPCAR4
Monitoraggio e Controllo
Il controllore a microprocessore programmabile SEC.blue consente il funzionamento ottimale dei circuiti di refrigerazione e idronici. È flessibile e facile da usare.
Assistenza e manutenzione
Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico dell'information technology, oltre a fornire una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.
I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni assicurano un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri prodotti siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.