Please select your country

STULZ worldwide

Il punto di riferimento dei chiller Free Cooling

Massima efficienza energetica e massima affidabilità per soluzioni chiller complesse e ambiziose senza compromessi - questo è ciò che il nostro sistema ad acqua refrigerata CyberCool 2 offre. È un concetto complessivo completamente nuovo, in cui tutti i componenti del CyberCool 2 sono perfettamente armonizzati per garantire sia un'elevata efficienza energetica che basse emissioni acustiche. Il risultato è una gamma di refrigeratori che soddisfano già i requisiti della Direttiva sull'Eco-design 2021.

Panoramica prodotto

In sintesi Vataggi Caratteristiche Dati tecnici

Vantaggi principali

  • Leader del TCO: sistema di raffreddamento con il più basso costo totale di esercizio attraverso il Free Cooling e "Mix Mode Boost”
  • Adattamento flessibile ad ogni progetto
  • Emissioni acustiche minime con la massima efficienza energetica

Caratteristiche principali

  • Per Data Center di medie e grandi dimensioni, settore ICT, industria, medicale, applicazioni mission critical
  • Massima efficienza possibile grazie al Free Cooling indiretto
  • Installazione Outdoor

Principali dati tecnici

  • Potenza frigorifera (kW): 50 – 1,400
  • Leader del TCO: sistema di raffreddamento con il più basso costo totale di esercizio attraverso il Free Cooling e "Mix Mode Boost”
  • I componenti di dimensioni massime garantiscono un basso consumo energetico
  • Adattamento flessibile per ogni progetto grazie a 14 taglie, 5 versioni, 3 modelli e varie opzioni
  • Progettato e realizzato in Germany
  • Sviluppato appositamente per applicazioni mission-critical
  • Gestione della qualità durante la produzione
  • Emissioni acustiche minime con la massima efficienza energetica
  • ErP 2021 ready
  • Per Data Center di medie e grandi dimensioni, settore ICT, industriale, medicale, applicazioni mission critical
  • Massima efficienza possibile grazie al Free Cooling indiretto
  • Funzionamento sicuro a temperature esterne da -40 a +60 °C
  • Ampio campo di funzionamento con temperature di ingresso dell'acqua refrigerata fino a +33 °C e temperature di uscita dell'acqua refrigerata fino a +22 °C
  • Disponibile in 5 versioni combinabili:
    - Free Cooling
    - Sistema adiabatico
    - Non glicole2
    - Basso GWP (R1234ze)
    - Rumorosità ottimizzata
  • Installazione Outdoor
Potenza frigorifera (kW) 50 – 1,400
Taglie 14
Dimensioni Lunghezza (mm): 2,300 – 12,785
Profondità (mm): 1,300 – 2,300
Altezza (mm): 2,350 – 2,510
Refrigeranti

R410a (GWP: 2,088)

R134a (GWP: 1,430)

R1234ze (GWP: 7)

Vuoi maggiori informazioni?

Scarica la nostra brochure!

Linguaggio
Per favore seleziona English German
Scarica

Basso consumo energetico

Chiller: le grandi dimensioni dei componenti assicurano un basso consumo energetico

Il leader del TCO

Le unità CyberCool 2 sono state sviluppate appositamente per l'uso nell'industria e nei data center e soddisfano tutti i requisiti di efficienza e affidabilità. La gamma di opzioni perfettamente armonizzate, il concetto di controllo intelligente e la possibilità di soluzioni personalizzate fanno del CyberCool 2 un refrigeratore di fascia alta con i più bassi costi operativi complessivi, indipendentemente dalle condizioni di esercizio.

 

1. Batterie di Free Cooling ottimizzate

  • Riduzione dei tempi di funzionamento del compressore grazie al passaggio anticipato alle efficienti modalità Mixed e Free Cooling
  • Consumo energetico della pompa ridotto al minimo grazie alle basse perdite di pressione idraulica
  • Progettato con serpentine in rame e alluminio

2. Condensatori a microcanali di grandi dimensioni

  • Basso consumo energetico del ventilatore grazie alla resistenza dell'aria ridotta al minimo
  • Bassa temperatura di condensazione in modalità DX per un basso consumo energetico
  • Migliore trasferimento di calore combinato con quantità ridotte di refrigerante

3. Ventilatori EC a velocità ridotta

  • Corrente nominale ed emissioni acustiche ridotte, poiché i ventilatori funzionano sempre a carico parziale
  • Ottimizzato per il funzionamento continuo

4. Evaporatori con un'ampia superficie per elevate temperature di evaporazione

  • Basse perdite di carico e trasferimento di calore ottimizzato assicurano temperature di evaporazione particolarmente elevate

Efficienza energetica vs. bassa rumorosità: la vostre necessità in primo piano

Risparmio energetico a scapito dell'affidabilità? Meno emissioni acustiche a scapito dell'efficienza energetica? Le soluzioni STULZ ad acqua refrigerata non accettano compromessi. Con CyberCool 2 è possibile ottenere il miglior livello di funzionamento per ogni progetto: A seconda delle priorità, l'efficienza energetica, le emissioni acustiche o entrambe possono essere ottimizzate in modo personalizzato. Gli esempi che seguono mostrano la vasta gamma di applicazioni di CyberCool 2.

 

Priorità: Efficienza energetica

I ventilatori funzionano ad alta velocità.

Pressione sonora (1 m) 74 dB(A)
EER 3,81
Capacità di raffreddamento 760 kW
Flusso d'aria 308.000 m3/h
Consumo di potenza del ventilatore 1,63 kW

 

 

Priorità: Emissioni sonore

I valori di rumorosità sono ridotti al minimo.

Pressione sonora (1 m)EERCapacità FrigoriferaFlussoAriaconsumo energetico del ventilatore66 dB(A)2.72625 kW123,200 m3/h0.10 kW

Priorità: Emissioni acustiche ed efficienza energetica ottimali

Emissioni acustiche ridotte al minimo con massima efficienza.

Pressione sonora (1 m)EERCapacità FrigoriferaFlussoAriaconsumo energetico del ventilatore70 dB(A)3,77735 kW246,400 m3/h0.83 kW

Commenti:

Dati tecnici del CyberCool 2 ESO 7402 AHF nelle seguenti condizioni:
Acqua 18/12 °C, temperatura esterna 35 °C, incluso AxiTop Livello di rumorosità (a pieno carico) a 1 m di distanza in condizioni di campo libero (secondo ISO 3744), 30 % di glicole

Versione ottimizzata per il rumore

Sistemi ad acqua refrigerata STULZ: potenti e silenziosi

Dove ci sono persone, le emissioni acustiche devono sempre essere ridotte al minimo. Questo vale per le zone commerciali e industriali, ma ancora di più in prossimità di uffici, ospedali e aree residenziali. Il CyberCool 2 è dotato di componenti che riducono le emissioni acustiche a un valore minimo significativo.

Ottimizzazione del rumore per tutte le applicazioni
In molti progetti è necessario tenere conto delle emissioni acustiche dei sistemi ad acqua refrigerata. In particolare, per l'installazione nei pressi di un edificio ad uso ufficio o in un ospedale, sono essenziali bassi valori di rumorosità. Nel progettare il CyberCool 2 come refrigeratore d'acqua commerciale, STULZ si è concentrata sull'ottimizzazione del rumore senza trascurare l'efficienza energetica..

CyberCool 2 è dotato di componenti di alta qualità che riducono al minimo il livello di rumore:

  • I ventilatori EC con un'ampia superficie (Ø 910 mm) consentono il funzionamento a velocità ridotta
  • Le proprietà del flusso d'aria garantiscono una ridotta turbolenza dell'aria, con conseguenti basse perdite di carico ed emissioni acustiche
  • Camera di compressione insonorizzata
  • Il diffusore del ventilatore (opzionale) ottimizza il flusso d'aria e riduce il consumo di elettricità fino al 20% e la rumorosità fino a 5 dB(A).

I compressori, i ventilatori e le pompe sono le uniche fonti di rumore delle unità CyberCool 2. A seconda delle condizioni operative, il livello di rumore del refrigeratore può essere ridotto fino a 10 dB. A tal fine, la velocità massima del ventilatore viene limitata durante il funzionamento. Inoltre, nella versione a bassa rumorosità è possibile ottenere una capacità di raffreddamento paragonabile a quella della versione standard, grazie all'abbinamento di condensatori e ventilatori.

Refrigeratori a bassa rumorosità per i data center: Pace e tranquillità per le vostre necessita' di raffreddamento

Per i data center vicini alle aree residenziali, la conformità alle normative sul rumore è estremamente importante. I sistemi di condizionamento dell'aria possono essere problematici da questo punto di vista. I refrigeratori con una capacità di raffreddamento di 500 kW, in particolare, spesso generano molto rumore durante il funzionamento. In questo caso, le soluzioni a bassa rumorosità di STULZ garantiscono la necessaria riduzione del rumore.

 

Climate. Customized.

Dalle unità standard a soluzioni completamente personalizzate

The ability to offer such a wide range to customers is the embodiment of our philosophy, "Climate. Customized.". Size, design, cooling capacity or control: STULZ’s CyberCool 2 è un modello di adattabilità e le unità possono essere adeguate con precisione alle vostre esigenze specifiche. Inoltre sono disponibili numerose opzioni e versioni di sistema, per ottenere un risultato ottimale.

Scopri di più sulla filosofia Climate. Customized.

Opzioni

  • UPS integrato
  • Soft start del compressore
  • Pompe VSD
  • Contatore di energia nel quadro elettrico
  • Protezione dalla corrosione
  • Axitop
  • Ventilatori incernierati
  • Tetto anti-intemperie

 

 

L'opzione ideale con interruttore di trasferimento automatico per la vostra affidabilità

Uno dei requisiti fondamentali per le applicazioni mission-critical e sensibili è il raffreddamento continuo, ad esempio in caso di interruzione di corrente. Per garantire una capacità di raffreddamento stabile, STULZ offre l'opzione di un interruttore di trasferimento automatico montato direttamente nell'armadio elettrico. Se l'alimentazione primaria si interrompe, la situazione viene rilevata automaticamente e il sistema passa a una seconda fonte di alimentazione entro un minimo di 180 ms.

Panoramica dei modelli per le vostre applicazioni mission-critical

CyberCool 2 con compressori a vite

 

Taglie

 

8

Capacità Frigorifera (kW)400 – 1,400DimensioniAltezza (mm): 2,510

Larghezza (mm): 2,300

Profondità (mm): 5,030 – 12,785

 

CyberCool 2 con compressori scroll

 

Taglie

 

4

Capacità Frigorifera (kW)130 – 600DimensioniAltezza (mm): 2,510

Larghezza (mm): 2,300

Profondità (mm): 3,950 – 7,250

CyberCool 2 mini con compressori scroll

 

Taglie

 

2

Capacità Frigorifera (kW)50 – 130DimensioniAltezza (mm): 2,350

Larghezza (mm): 1,300

Profondità (mm): 2,300 – 4,200

 

Free Cooling – massima efficienza possibile

Il sistema di Free Cooling di CyberCool 2 utilizza la temperatura esterna, che offre il maggior potenziale di risparmio possibile, soprattutto nei climi freddi e temperati.

Quando le temperature esterne sono basse, il Free Cooling può sostituire completamente il raffreddamento con compressore, che richiede un notevole dispendio di energia. Nei climi temperati, CyberCool 2 funziona in modalità mista ad alta efficienza energetica, cioè con una combinazione di Free Cooling e raffreddamento a compressore, per la maggior parte dell'anno.

CyberCool 2 – I primi della classe in campo energetico:

  • Passaggio anticipato al Free Cooling
  • Massimo utilizzo delle batterie di Free Cooling tra la modalità compressore e Free Cooling
  • Batterie progettate per sfruttare la massima superficie

Calcolatore di Free Cooling
Calcola il potenziale di Free Cooling nella tua area.

 

Free Cooling

In presenza di basse temperature esterne, l'acqua viene raffreddata esclusivamente sfruttando questo fattore. Il consumo energetico è ridotto al minimo assoluto grazie alle batterie di Free Cooling massimizzate e ai punti di commutazione anticipati e continui.

Nessuna efficienza senza il "Mix Mode Boost"

Nelle zone a clima moderato, i refrigeratori con Free Cooling funzionano in modalità mista per la maggior parte dell'anno. Ottimizzando questa modalità è possibile raggiungere, con un certo margine, i maggiori risparmi potenziali.

In modalità mista, gli eccezionali valori prestazionali di CyberCool 2 hanno il massimo impatto: il controllo della pressione di condensazione viene utilizzato efficacemente per ridurre al minimo il consumo energetico dei compressori.

Innovazione: A differenza delle soluzioni di raffreddamento ad acqua convenzionali, con il "Mix Mode Boost" il CyberCool 2 sfrutta al 100% le superfici delle batterie DX senza dover regolare la velocità del ventilatore. Ciò aumenta notevolmente l'efficienza energetica e riduce i costi operativi.

Sistema adiabatico per un Free Cooling ulteriormente potenziato

Vantaggi dell'effetto del raffreddamento evaporativo adiabatico. Il sistema adiabatico con setti bagnati estrae il calore dall'aria esterna e aumenta l'effetto di raffreddamento. Ciò consente di raffreddare il circuito dell'acqua refrigerata per un tempo molto più lungo sfruttando l'aria esterna, estendendo così in modo significativo la modalità Mixed e Free Cooling. Il risultato è un tempo minimo di funzionamento del compressore e una temperatura di condensazione ridotta, e quindi una minimizzazione dei costi operativi.

Vantaggi del sistema adiabatico:

  • Efficienza di saturazione dell'89%
  • Sistema di distribuzione altamente efficiente
  • Riutilizzo dell'acqua
  • Nessun effetto di trascinamento delle gocce d'acqua (aerosol)

Versione Free Cooling senza glicole

In alcuni edifici non è possibile utilizzare il glicole. 
Per questo motivo è stata sviluppata l'opzione "Non glicole2", in cui l'utilizzo di questa sostanza è limitato al circuito di Free Cooling, in modo da poterne sfruttare ugualmente tutti i vantaggi. 

However, by separating the Free Cooling and chilled water circuits with an additional brazed plate heat exchanger, the switchover points to Free Cooling and Mixed mode do shift by a few degrees Celsius. To be energy-efficient, the chiller must run in Mixed and Free Cooling mode as early as possible.

 

Questa esclusiva soluzione STULZ riduce al minimo le perdite di efficienza:

  • Scambiatore di calore a piastre saldobrasate con perdite di carico ridotte al minimo, che consente l'uso di una "piccola" pompa per il Free Cooling con un basso consumo energetico (deve funzionare continuamente in modalità Mixed e Free Cooling)
  • Componenti di alta qualità, selezionati con cura

Believing is one thing – knowing is another: On the debate around glycol-free CW systems with integrated Free Cooling

Quando si parla di sistemi CW per il raffreddamento dei data center, molti specialisti della climatizzazione ritengono che abbia senso dal punto di vista operativo ed economico abbandonare il refrigerante acqua-glicole all'interno dei data center. Ma un'analisi più dettagliata suggerisce che questa teoria è l'eccezione, non la regola.

 

Versione sostenibile a basso consumo energetico con refrigerante R1234ze

Le unità della serie CyberCool 2 ze sono dotate del refrigerante R1234ze, che, grazie al suo basso potenziale di riscaldamento globale (GWP: 7) è particolarmente sostenibile e classificato secondo la classe A2L delle sostanze pericolose (bassa tossicità e un basso tasso di combustione). Per sollevare gli operatori dai requisiti di base (norma EN 378), le unità sono dotate di uno speciale concetto di sicurezza.

Assistenza e manutenzione

Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico delle tecnologie informatiche, oltre a una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.

I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni garantiscono un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri dispositivi siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.

Sedi nel Mondo

 

 

Progetti

The STULZ Chiller Superlative

Un partner di lunga data di STULZ, con sede nell'area di Francoforte, aveva bisogno di una soluzione "Climate. Customized" per il suo data center. 
Sono stati commissionati due refrigeratori che, oltre a soddisfare i requisiti più severi in materia di emissioni acustiche e di quadri elettrici, devono poter essere facilmente integrati in un sistema esistente.

Maggiori informazioni

3U TELECOM punta sul sistema ad acqua refrigerata di STULZ

Durante la modernizzazione del sistema di condizionamento dell'aria nel data center di Hannover, 3U TELECOM GmbH ha scelto di installare apparecchiature STULZ. È stato installato un sistema di raffreddamento a liquido con refrigeratori CyberCool 2 e armadi di condizionamento CyberAir 3PRO CW. Grazie all'opzione Free Cooling e alla modalità mista, il sistema mantiene i tempi di funzionamento dei compressori al minimo e offre quindi una soluzione di efficienza ottimale per il condizionamento dei data center.

More information

Generazione efficiente di acqua refrigerata per envia TEL

Il 21 maggio 2014 è stato inaugurato ufficialmente il nuovo Data Center ad alte prestazioni del provider di telecomunicazioni envia TEL a Taucha, vicino a Lipsia. Su una superficie di circa 1.000 m², offre spazio a circa 300 armadi server appartenenti ad aziende, istituzioni pubbliche e unità governative locali. Due refrigeratori STULZ CyberCool 2 gestiti in parallelo, con batterie Free Cooling e modalità mista flessibile, garantiscono un condizionamento affidabile e particolarmente efficiente.

More information

Rotkäppchen-Mumm - Projects - CyberCool 2

Sistema di raffreddamento per  Rotkäppchen-Mumm

Per la sua produzione di prodotti alternativi senza alcol, Rotkäppchen-Mumm era alla ricerca di un sistema di raffreddamento per il suo impianto di dealcolizzazione sottovuoto di Eltville am Rhein, in Germania. La sfida principale consisteva nel ridurre al minimo la rumorosità del sistema in funzione, nell'interesse dei residenti nelle vicinanze, e nel far fronte alle variazioni di produttività tipiche della lavorazione. Il fornitore e il team di progettazione hanno trovato una soluzione vincente lavorando in stretta collaborazione.

Maggiori informazioni

Test Center

Nel nostro modernissimo Test Center di 700 metri quadrati, dotato di diverse camere climatiche, possiamo eseguire una serie di test su unità di condizionamento e refrigeratori di precisione. Durante lo sviluppo del CyberCool2, abbiamo potuto testarlo e ottimizzarlo nelle diverse condizioni climatiche del mondo.

Inoltre, vi offriamo la possibilità di prenotare un Test presenziato presso il nostro Test Center, che vi permetterà di far collaudare il sistema desiderato in base alle vostre esatte specifiche, creando trasparenza e fornendo informazioni sulle prestazioni del vostro impianto.



Maggiori informazioni

Prodotti collegati

La tua azienda
Andorra Emirati Arabi Uniti Afghanistan Antigua e Barbuda Anguilla Albania Armenia Angola Antartide Argentina Samoa Americane Austria Australia Aruba Azerbaigian Bosnia Erzegovina Barbados Bangladesh Belgio Burkina Faso Bulgaria Bahrein Burundi Benin Bermuda Brunei Bolivia Brasile Bahamas Bhutan Isola Bouvet Botswana Bielorussia Belize Canada Isole Cocos (Keeling) Repubblica Democratica del Congo Repubblica Centrafricana Congo Svizzera Costa d’Avorio Isole Cook Cile Camerun Cina Colombia Costa Rica Cuba Capo Verde Isola di Christmas Cipro Repubblica Ceca Germania Gibuti Danimarca Dominica Repubblica Dominicana Algeria Ecuador Estonia Egitto Sahara Occidentale Eritrea Spagna Etiopia Finlandia Figi Isole Falkland Micronesia Isole Faroe Francia Gabon Regno Unito Grenada Georgia Guiana Francese Ghana Gibilterra Groenlandia Gambia Guinea Guadalupa Guinea Equatoriale Grecia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Guatemala Guam Guinea-Bissau Guyana Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Honduras Croazia Haiti Ungheria Indonesia Irlanda Israele India Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Iraq Iran Islanda Italia Giamaica Giordania Giappone Kenya Kirghizistan Cambogia Kiribati Comore Saint Kitts e Nevis Corea del Nord Corea del Sud Kuwait Isole Cayman Kazakistan Laos Libano Saint Lucia Liechtenstein Sri Lanka Liberia Lesotho Lituania Lussemburgo Lettonia Libia Marocco Monaco Moldavia Madagascar Isole Marshall Macedonia, Repubblica Mali Myanmar Mongolia Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Isole Marianne Settentrionali Martinica Mauritania Montserrat Malta Maurizio Maldive Malawi Messico Malaysia Mozambico Namibia Nuova Caledonia Niger Isola Norfolk Nigeria Nicaragua Paesi Bassi Norvegia Nepal Nauru Niue Nuova Zelanda Oman Panama Perù Polinesia Francese Papua Nuova Guinea Filippine Pakistan Polonia Saint Pierre e Miquelon Pitcairn Portorico Portogallo Palau Paraguay Qatar Réunion Romania Federazione Russa Ruanda Arabia Saudita Isole Solomon Seychelles Sudan Svezia Singapore Sant’Elena Slovenia Svalbard e Jan Mayen Slovacchia Sierra Leone San Marino Senegal Somalia Suriname São Tomé e Príncipe El Salvador Siria Swaziland Isole Turks e Caicos Ciad Territori australi francesi Togo Tailandia Tagikistan Tokelau Turkmenistan Tunisia Tonga Timor Est Turchia Trinidad e Tobago Tuvalu Taiwan Tanzania Ucraina Uganda Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Stati Uniti Uruguay Uzbekistan Vaticano Saint Vincent e Grenadines Venezuela Isole Vergini Britanniche Isole Vergini Americane Vietnam Vanuatu Wallis e Futuna Samoa Yemen Mayotte Sudafrica Zambia Zimbabwe Palestina Isole Åland Isole Heard ed Isole McDonald Montenegro Serbia Jersey Guernsey Isola di Man Saint Martin Saint-Barthélemy Bonaire, Sint Eustatius, Saba Curaçao Sint Maarten Sudan del Sud Cossovo
Andorra Emirati Arabi Uniti Afghanistan Antigua e Barbuda Anguilla Albania Armenia Angola Antartide Argentina Samoa Americane Austria Australia Aruba Azerbaigian Bosnia Erzegovina Barbados Bangladesh Belgio Burkina Faso Bulgaria Bahrein Burundi Benin Bermuda Brunei Bolivia Brasile Bahamas Bhutan Isola Bouvet Botswana Bielorussia Belize Canada Isole Cocos (Keeling) Repubblica Democratica del Congo Repubblica Centrafricana Congo Svizzera Costa d’Avorio Isole Cook Cile Camerun Cina Colombia Costa Rica Cuba Capo Verde Isola di Christmas Cipro Repubblica Ceca Germania Gibuti Danimarca Dominica Repubblica Dominicana Algeria Ecuador Estonia Egitto Sahara Occidentale Eritrea Spagna Etiopia Finlandia Figi Isole Falkland Micronesia Isole Faroe Francia Gabon Regno Unito Grenada Georgia Guiana Francese Ghana Gibilterra Groenlandia Gambia Guinea Guadalupa Guinea Equatoriale Grecia Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Guatemala Guam Guinea-Bissau Guyana Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina Honduras Croazia Haiti Ungheria Indonesia Irlanda Israele India Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Iraq Iran Islanda Italia Giamaica Giordania Giappone Kenya Kirghizistan Cambogia Kiribati Comore Saint Kitts e Nevis Corea del Nord Corea del Sud Kuwait Isole Cayman Kazakistan Laos Libano Saint Lucia Liechtenstein Sri Lanka Liberia Lesotho Lituania Lussemburgo Lettonia Libia Marocco Monaco Moldavia Madagascar Isole Marshall Macedonia, Repubblica Mali Myanmar Mongolia Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina Isole Marianne Settentrionali Martinica Mauritania Montserrat Malta Maurizio Maldive Malawi Messico Malaysia Mozambico Namibia Nuova Caledonia Niger Isola Norfolk Nigeria Nicaragua Paesi Bassi Norvegia Nepal Nauru Niue Nuova Zelanda Oman Panama Perù Polinesia Francese Papua Nuova Guinea Filippine Pakistan Polonia Saint Pierre e Miquelon Pitcairn Portorico Portogallo Palau Paraguay Qatar Réunion Romania Federazione Russa Ruanda Arabia Saudita Isole Solomon Seychelles Sudan Svezia Singapore Sant’Elena Slovenia Svalbard e Jan Mayen Slovacchia Sierra Leone San Marino Senegal Somalia Suriname São Tomé e Príncipe El Salvador Siria Swaziland Isole Turks e Caicos Ciad Territori australi francesi Togo Tailandia Tagikistan Tokelau Turkmenistan Tunisia Tonga Timor Est Turchia Trinidad e Tobago Tuvalu Taiwan Tanzania Ucraina Uganda Isole Minori lontane dagli Stati Uniti Stati Uniti Uruguay Uzbekistan Vaticano Saint Vincent e Grenadines Venezuela Isole Vergini Britanniche Isole Vergini Americane Vietnam Vanuatu Wallis e Futuna Samoa Yemen Mayotte Sudafrica Zambia Zimbabwe Palestina Isole Åland Isole Heard ed Isole McDonald Montenegro Serbia Jersey Guernsey Isola di Man Saint Martin Saint-Barthélemy Bonaire, Sint Eustatius, Saba Curaçao Sint Maarten Sudan del Sud Cossovo
Dati Personali
Sig.ra Sig. diverso
Accetto che i miei dati vengano inoltrati ad un partner STULZ autorizzato e responsabile per il mio paese per rispondere alla mia richiesta.
Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla protezione dei dati . *

*Obbligatorio

Indietro alla selezione