CyberAir 3PRO DX
Sistemi HVAC per Data Center con massima precisione, affidabilità ed efficienza energetica
Il condizionatore CyberAir 3PRO DX è il risultato di oltre tre decenni di esperienza in progetti in tutto il mondo ed è il naturale passo successivo nello sviluppo della serie di successo CyberAir 3. Per ottenere la massima potenza frigorifera con un ingombro minimo, offrendo al contempo il massimo potenziale di risparmio, queste unità di sistema HVAC sono più adattabili di qualsiasi altra unità di climatizzazione di precisione presente sul mercato.
Panoramica prodotto
Vantaggi principali
- Massima capacità di raffreddamento con un ingombro minimo
- Conduzione dell'aria con la massima efficienza (Airflow Efficiency Ratio)
- Massimo potenziale di risparmio con Free Cooling indiretto dinamico o diretto
Caratteristiche principali
- Disponibile con unità ventilatore integrata ed esterna
- 5 sistemi di raffreddamento, 6 taglie, diversi metodi di conduzione dell'aria
Dati tecnici principali
- Potenza frigorifera (kW): 22 – 150
- Conduzione dell'aria: Upflow, Downflow, Downflow con uscita frontale/posteriore/inferiore
- Leader tecnologico quando si tratta di capacità di raffreddamento con la massima efficienza
- Massima capacità di raffreddamento con un ingombro minimo
- Massimo risparmio potenziale grazie al Free Cooling Dinamico Indiretto con la conduzione dell'aria STULZ a massima efficienza (Airflow Efficiency Ratio)
- Ulteriore riduzione dei costi di esercizio in quanto le condizioni dell'aria di alimentazione sono conformi alle raccomandazioni ASHRAE
- Raffredda in modo affidabile, preciso, silenzioso ed eccezionalmente economico
- Progettato per una lunga durata di servizio
- Utilizzo della tecnologia EC per la massima efficienza
- Design compatto per un trasporto e un'installazione più semplici
- Possibilità di far testare la vostra unità di circolazione dell'aria HVAC nel nostro Test Center
- Controllo basato su aria di mandata, aria di ritorno o aria ambiente
- Test delle singole unità al centro di prova STULZ
- Sistema HVAC disponibile con unità ventilatore integrata ed esterna
- 5 sistemi di raffreddamento, 6 dimensioni, diversi metodi di conduzione dell'aria
- Controllo basato sull'aria di mandata, aria di ritorno, aria ambiente o temperatura di ingresso del server
- Disponibile con refrigeranti R407C, R410A, R134a e R513A
- Tutte le parti del condizionatore d'aria che richiedono manutenzione sono accessibili dalla parte anteriore
- Gestione del controllo dei filtri
- Classe di filtro ISO 16890: ISO Coarse 80 % fino a ePM10 70 %.
| Potenza frigorifera (kW) | 22 – 150 |
| Conduzione dell'aria | Upflow, Downflow, Downflow con uscita frontale/posteriore/inferiore |
| Volume del flusso d'aria (m³/h) | 4,000 – 32,000 |
| Dimensioni | Altezza (mm): 1,980 – 2,495 Larghezza (mm): 950 – 3,110 Profondità (mm): 890 – 980 |
| Sistema di raffreddamento | Condensato ad aria (A/AS), Condensato ad acqua (G/GS), |
| Refrigeranti | R407C (GWP: 1,774) R410A (GWP: 2,088) R134a (GWP: 1,430) R513A (GWP: 631) |
Vuoi maggiori informazioni?
Scarica la nostra brochure!
Tutti i dettagli relativi a CyberAir 3PRO
Efficienza energetica e affidabilità
Free Cooling
Per il raffreddamento dei data center si utilizzano due diversi tipologie di Free Cooling, a seconda di come viene utilizzata l'aria esterna. Se l'aria esterna viene convogliata direttamente all'interno dell'edificio, si parla di Free Cooling diretto. Se l'aria esterna non penetra all'interno dell'edificio, si parla di Free Cooling indiretto. Entrambi i metodi offrono vantaggi, ma comportano alcune sfide. Verifichiamo caso per caso quale sia la versione più adatta alle vostre esigenze, ai vostri requisiti e all'uso che intendete farne, e quale sia la soluzione più vantaggiosa per la durata del sistema.
Risparmio potenziale con il Free Cooling diretto
Free Cooling Diretto
Il condizionatore di precisione CyberAir 3PRO DX con Direct Free Cooling climatizza i Data Center con un risparmio fino al 90% rispetto ai tradizionali sistemi di raffreddamento a compressore. Il Free Cooling diretto sfrutta il potenziale delle temperature esterne utilizzando l'aria fredda proveniente da fuori, che, attraverso il CyberAir 3PRO DX e trattata da sistemi di filtraggio, arriva direttamente nella sala server.
Le unità CyberAir 3PRO DX con conduzione dell'aria downflow possono essere dotate del sistema di Free Cooling FreeCool Plenum (FCP), una struttura flessibile che non occupa spazio aggiuntivo. Con questa opzione,
il Free Cooling si combina automaticamente con il raffreddamento del compressore del sistema di refrigerazione in tre fasi variabili, per adattarsi alla temperatura esterna e alle esigenze di raffreddamento, garantendo sempre il massimo risparmio.
Free Cooling Indiretto Dinamico
Il Free Cooling dinamico indiretto di STULZ è l'unico sistema al mondo con ottimizzazione automatica dell'efficienza. Il funzionamento e il controllo della regolazione dinamica riducono al minimo il tempo di funzionamento del compressore e riducono il consumo energetico totale fino al 60%, includendo tutti i componenti attivi.
Il sistema raffredda in modo preciso e dinamico in base al carico termico effettivo. Ciò significa che viene generata solo la capacità di raffreddamento necessaria e non c'è un sovraccarico di energia. Tenendo conto della temperatura esterna e del reale carico termico, la commutazione e il controllo dinamici selezionano la modalità operativa ottimale senza un valore iniziale fisso di Free Cooling.
Scopri di più sul Free Coolin Indiretto Dinamico
Ventilatori nel pavimento sopraelevato
Design ottimizzato dell'unità per il massimo risparmio potenziale
Grazie alla progettazione delle nostre unità, i condizionatori di precisione STULZ vantano i massimi valori di EER e i più bassi valori di AER (Airflow Efficiency Ratio), ottenendo così una conduzione dell'aria estremamente efficiente. L'AER descrive il rapporto tra la potenza assorbita dal ventilatore e il flusso d'aria. La conduzione dell'aria ASR (ventilatori integrati nel pavimento sopraelevato), in particolare, riduce enormemente il consumo di energia dei ventilatori, riducendo al minimo le turbolenze e i cambiamenti di direzione del flusso d'aria, per un risparmio energetico che si nota immediatamente.
Regolazione precisa della temperatura
Delta T
La differenza di temperatura sul lato aria tra l'ingresso e l'uscita dell'aria degli armadi server e dei sistemi di condizionamento è nota come ΔT. Per garantire un funzionamento ottimale e il massimo risparmio sui costi di gestione, è fondamentale che il ΔT delle unità di climatizzazione sia adattato in modo preciso ed efficiente al ΔT dei vostri armadi server.
Il nostro controllo dinamico consente di adattare il ΔT alle mutevoli esigenze IT, garantendo la massima efficienza energetica durante il funzionamento.
Profilo della temperatura
Condizioni ottimali dell'aria di mandata per garantire affidabilità e massima efficienza
Per raffreddare il vostro data center nel modo più efficiente possibile senza compromettere l'affidabilità, l'ASHRAE ha pubblicato una normativa sulla temperatura dell'aria all'ingresso dei server. Da decenni sviluppiamo unità di condizionamento per applicazioni mission-critical, dove anche piccoli malfunzionamenti possono avere gravi conseguenze. Non solo, abbiamo sempre puntato sull'efficienza energetica e per questo motivo le temperature dell'aria di mandata delle nostre unità, compresi i nostri sistemi HVAC, rientrano nell'intervallo raccomandato dall'ASHRAE.
Tecnologia EC
Controllo e monitoraggio
Assistenza e manutenzione
Come azienda con sedi in tutto il mondo, offriamo tutto ciò di cui avete bisogno nel settore estremamente dinamico delle tecnologie informatiche, oltre a una consulenza professionale nel posto giusto al momento giusto.
I nostri partner di vendita e assistenza, formati ed esperti, sono presenti in oltre 140 Paesi. La vicinanza ai nostri clienti consente tempi di risposta rapidi. Inoltre, corsi di formazione regolari e un attivo scambio di informazioni garantiscono un'elevata qualità e un'ampia conoscenza di tutti i nostri prodotti. In questo modo, potete essere certi che i vostri dispositivi siano nelle mani migliori e che ricevano la giusta manutenzione, in tutto il mondo.
Progetti
Test Center
Nel nostro modernissimo Test Center di 700 metri quadrati, dotato di diverse camere climatiche, possiamo eseguire una serie di test su unità di condizionamento e refrigeratori di precisione. Durante lo sviluppo del CyberAir 3PRO DX, abbiamo potuto testarlo e ottimizzarlo nelle diverse condizioni climatiche del mondo.
Inoltre, vi offriamo la possibilità di prenotare un Test presenziato presso il nostro Test Center, che vi permetterà di far collaudare il sistema desiderato in base alle vostre esatte specifiche, creando trasparenza e fornendo informazioni sulle prestazioni del vostro impianto.
Maggiori informazioni
Flessibilità
Climate. Customized.
Dalle unità standard a soluzioni completamente personalizzate
La capacità di offrire una gamma così ampia ai clienti è l'incarnazione della nostra filosofia, "Climate. Customized.". Dimensioni, design, conduzione dell'aria, sistema e controllo: CyberAir 3PRO DX è un modello di adattabilità e le unità possono essere adeguate con precisione alle vostre esigenze specifiche. Inoltre, per il sistema HVAC sono disponibili numerose opzioni e versioni di sistema, per ottenere un risultato ottimale.
Scopri di più sulla filosofia Climate. Customized.