STULZ, specialista globale nella climatizzazione per applicazioni critiche, ha annunciato la disponibilità immediata della nuova gamma CyberAir 3PRO DX GE4(S) per l’utilizzo nei data center. Ultima aggiunta alla fortunata serie GE di sistemi di condizionamento di precisione con free cooling indiretto, la gamma CyberAir 3PRO DX GE4(S) è disponibile in tre dimensioni con capacità da 24 kW a 71 kW, per soddisfare diverse esigenze in termini di volume delle stanze e requisiti energetici. Sono inoltre disponibili numerose opzioni di configurazione per garantire un adattamento ottimale alle esigenze specifiche dei clienti.
Come parte del suo impegno nel fornire soluzioni innovative con un impatto ambientale minimo, STULZ ha configurato la gamma CyberAir 3PRO DX GE4(S) per l’utilizzo del refrigerante A2L R454C, una scelta a prova di futuro. I refrigeranti A2L, denominati secondo la classificazione di sicurezza ASHRAE, sono non tossici, autoestinguenti, offrono un’elevata efficienza energetica e presentano un potenziale di riscaldamento globale (GWP) ridotto. L’R454C ha un GWP di soli 148 e soddisfa i requisiti del Regolamento F-Gas 2024/573.
"L’R454C offre numerosi vantaggi rispetto ad altri refrigeranti comunemente utilizzati», ha spiegato Sebastian Maron, Senior Product Manager per il raffreddamento ambientale presso STULZ. «Il Regolamento F-Gas 2024/573 è una normativa dell’Unione Europea volta a ridurre significativamente le emissioni di gas serra fluorurati. Essa inasprisce il calendario di eliminazione progressiva degli idrofluorocarburi (HFC) e promuove l’uso di alternative più sostenibili dal punto di vista climatico, come l’R454C. Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti la massima sicurezza dell’investimento e contribuire alla riduzione dell’impronta di CO₂ nel raffreddamento dei data center attraverso un design innovativo e uno sviluppo sostenibile."
La sicurezza negli ambienti mission critical è fondamentale, e un elemento centrale della gamma CyberAir 3PRO DX GE4(S) è un concetto di sicurezza interno, sviluppato appositamente per l’utilizzo con refrigeranti a basso GWP. Il circuito frigorifero è certificato e testato per garantire una tenuta permanente, mentre il suo design ottimizzato previene l’accumulo di refrigerante all’interno dell’unità. Inoltre, due sensori di gas antideflagranti sono posizionati dell’involucro e nel quadro di controllo per monitorare continuamente la concentrazione del refrigerante. In caso di rilevamento di livelli elevati, il sistema spegne automaticamente tutti i componenti elettrici, ad eccezione dei ventilatori, e attiva un allarme.
STULZ riconosce l’importanza della facilità d’uso e, grazie al suo avanzato sistema di controllo E² con display touchscreen, consente un funzionamento intuitivo della gamma CyberAir 3PRO DX GE4(S). Già impiegato nella serie CyberAir Mini, il sistema E² è stato ulteriormente ottimizzato per la nuova gamma, con il supporto di numerose interfacce e protocolli, tra cui Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, HTTP e SNMP. Questo consente l’integrazione perfetta nei sistemi di gestione dell’edificio (BMS), mentre funzionalità come il rilevamento dei dispositivi, il controllo degli accessi, la registrazione di eventi e trend e una modalità operativa di emergenza garantiscono la massima affidabilità operativa e trasparenza.
"La gamma CyberAir 3PRO DX GE4(S) riflette il nostro costante obiettivo di offrire soluzioni di climatizzazione che uniscono tecnologia all’avanguardia, design moderno, facilità d’uso, efficienza energetica, scalabilità e affidabilità», ha concluso Sebastian Maron. «Sostenendo l’utilizzo del refrigerante R454C in tutta la gamma, aiutiamo inoltre i nostri clienti a ridurre le emissioni di gas serra e a rafforzare il loro impegno ambientale. Sono previste ulteriori estensioni della serie e i responsabili commerciali STULZ sono sempre disponibili per fornire maggiori informazioni e consulenze personalizzate."