Please select your country

STULZ worldwide

Telecomunicazioni in aree residenziali – protezione dal rumore per le stazioni PoP e RAN

Con il continuo sviluppo della rete in fibra ottica e della copertura mobile 5G in tutta Europa, per i fornitori di telecomunicazioni è fondamentale adottare misure di protezione acustica per i sistemi di climatizzazione utilizzati nelle stazioni PoP (Point of Presence) e RAN (Radio Access Network).
Uwe Kudszus, Product Manager presso STULZ, spiega come un controllo efficace del rumore non solo garantisca il rispetto della normativa vigente, ma contribuisca anche a ridurre i disagi negli ambienti urbani.

Le reti in fibra sono ora disponibili per la maggior parte degli europei. Secondo l'FTTH Council Europe, mentre alcuni Paesi, tra cui Belgio, Germania, Grecia e Repubblica Ceca, sono in ritardo, quasi tutti in Spagna, Portogallo e Francia hanno accesso alla fibra integrale e si prevede che il tasso di penetrazione complessivo supererà il 90% sia nell'Unione Europea (UE) che nel Regno Unito entro il 2028. Nel frattempo, i dati dell'Osservatorio 5G hanno rilevato che l'81% della popolazione dell'UE sarà coperta da almeno una rete 5G di base nel 2023, mentre nel Regno Unito l'Ofcom ha stimato che l'85-93% dei locali potrebbe avere una copertura 5G all'aperto.