MiniSpace EC
![](/fileadmin/_processed_/8/3/csm_csm_Stagebild_2400x1120_MiniSpace_EC_aae9c516ba_1682b4cf8a.jpg)
Capacité de refroidissement maximale avec un encombrement minimal
Si vous avez besoin d’une climatisation précise, fiable et rentable pour les petits équipements et les salles de serveurs, la série MiniSpace EC est une série économe en énergie et durable qui convient parfaitement. Les unités de refroidissement de la salle informatique nécessitent peu d’espace au sol et leur taille compacte signifie qu’elles peuvent être intégrées sans problème dans les salles de serveurs existantes.
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Technikraeume_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/Final_images/Catchphrases/catchphrase_Freie_Kuehlung_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Kompakt_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Kleine_mittlere_Waermelasten_740x740px.jpg)
Aperçu des produits
Avantages les plus importants
- Capacité de refroidissement maximale avec un encombrement minimal
- Le climatiseur de salle de serveurs permet de réaliser de grandes économies d’énergie grâce au refroidissement gratuit direct
- Régulation précise de la température ambiante et de l’humidité de l’air
Caractéristiques les plus importantes
- Disponible en 2 tailles
- Disponible en 2 systèmes de réfrigération
Données techniques les plus importantes
- Capacité de refroidissement (kW): 6 – 32 kW
- Conduction aérienne: Flux ascendant, Descendant, Flux descendant avec sortie frontale
- Unité de climatisation de salle de serveurs avec capacité de refroidissement maximale avec un encombrement minimal
- Économies d’énergie élevées grâce au refroidissement gratuit direct
- Haute fiabilité sous charge continue 24h/7 et <>j/<>
- Ventilateurs EC pour une efficacité énergétique maximale
- Régulation précise de la température ambiante et de l’humidité de l’air
- Disponible en 2 tailles
- Disponible en 3 systèmes de réfrigération
- Versions descendante et montante des unités
- Installation et entretien simples via une porte à l’avant
- Filtration de l’air avec filtre classe G 4
- Gestionnaire de contrôle de filtre pour un débit d’air constant
- ModBus embarqué pour l’intégration dans le système de gestion des services du bâtiment
Puissance frigorifique totale (kW) | 6 – 32 |
Volume de débit d’air (m³/h) | 2000 – 8000 |
Tailles | 2 |
Conduction aérienne | Flux ascendant, Flux descendant, Flux descendant avec sortie frontale |
Réfrigérant | R407C (PRC: 1774) R134a (PRC: 1430) |
Systèmes de refroidissement | Système refroidi à l’air (A), Système refroidi à l’eau (G) |
![](/fileadmin/_processed_/f/2/csm_STULZ_MiniSpace_Brochure_2303_EN_bbd421981c.png)
Vous voulez en savoir plus?
Téléchargez notre brochure!
Tous les détails sur MiniSpace EC DX
Climate. Customized.
Des unités standard aux solutions entièrement personnalisées
La capacité d’offrir une gamme aussi large aux clients est l’incarnation de notre philosophie, « Climate. Personnalisé. ». Taille, conception, conduction d’air, système ou contrôle: MiniSpace EC est un modèle d’adaptabilité et les climatiseurs individuels peuvent être adaptés avec précision à vos besoins individuels. De plus, une variété d’options et de versions d’équipement sont disponibles pour obtenir le résultat optimal.
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_ClimateCustomized_1400x1024_0101432bde.jpg)
Comparaison des climatiseurs de précision et de confort
Des systèmes de climatisation de précision capables de réguler avec précision la température ambiante ont été développés pour les salles d’équipement. Cependant, on y utilise souvent des climatiseurs de confort. Apprenez-en davantage sur les raisons de mieux utiliser une unité de climatisation de précision:
Capacité frigorifique très sensible coûts d’exploitation ?
La partie sensible de la capacité de refroidissement réduit la température, tandis que la partie latente déshumidifie l’air. Les climatiseurs de confort peuvent utiliser jusqu’à 50% de leur énergie pour la déshumidification, tandis que les unités de précision convertissent plus de 95% de l’énergie utilisée exclusivement en capacité de refroidissement. La technologie nécessaire pour y parvenir est rapidement rentable en termes de réduction des coûts d’exploitation.
![](/fileadmin/_processed_/4/e/csm_precision_vs_comfort_en_01_b422cfc11c.jpg)
Distribution d’air, dissipation thermique et filtration
Les climatiseurs de précision de STULZ filtrent et font circuler trois fois plus d’air que les unités de confort de même capacité. Ils dissipent de manière fiable les charges thermiques isolées, même à partir de coins éloignés de la pièce, tout en surveillant en permanence et en contrôlant avec précision la température et la filtration de l’air.
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_precision_vs_comfort_en_02_af3b89ae8c.jpg)
Températures contrôlées
Les technologies de l’information et de la communication ne fonctionnent de manière fiable et sans défaut que dans une plage de température relativement étroite. Les unités de climatisation de précision STULZ assurent une précision de température optimale avec des tolérances maximales de +/- 1 °C, tandis que les unités de confort peuvent normalement s’écarter de la valeur de consigne jusqu’à +/- 3 °C.
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_precision_vs_comfort_en_03_060c2347ce.jpg)
Humidité contrôlée
Contrairement aux unités de climatisation de confort, les unités de précision disposent d’une déshumidification strictement contrôlée et précise (tolérance +/- 5% d’humidité relative), car trop d’humidité peut entraîner de la condensation et de la corrosion, tandis que trop peu peut entraîner des charges statiques, des pertes de données et des dommages au matériel.
![](/fileadmin/_processed_/4/6/csm_precision_vs_comfort_en_04_89237fefb1.jpg)
Excellente fiabilité
Les climatiseurs confort fonctionnent principalement en été et seulement quelques heures par jour. En revanche, les unités de précision doivent être disponibles chaque fois que l’équipement électronique à refroidir est en fonctionnement. Pour la plupart des systèmes de refroidissement de salle de serveurs, c’est le cas 24 heures par jour, 365 jours par an.
C’est pourquoi STULZ impose des exigences si élevées en matière de qualité de ses unités de refroidissement de précision de la salle des serveurs et est en mesure d’offrir des systèmes à haute disponibilité avec une fiabilité de 99,999 %.
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_precision_vs_comfort_en_05_a13a2380ff.jpg)
Free cooling direct
Climatiseur de salle de serveurs avec option Eco-Cool : Économies potentielles maximales
Grâce au refroidissement gratuit direct, les unités MiniSpace EC avec option Eco-Cool fournissent une climatisation jusqu’à 90 % plus efficace que les systèmes de refroidissement à compresseur conventionnels. Pour ce faire, des applications avec des tolérances de température et d’humidité étendues sont nécessaires. Le Direct Free Cooling exploite le potentiel des températures extérieures pour climatiser le centre de données directement en utilisant de l’air extérieur frais. De cette façon, l’air extérieur est traité par des systèmes de filtration et pénètre directement dans la salle des serveurs via l’unité MiniSpace.
Pour maximiser les énormes économies potentielles offertes par le refroidissement gratuit direct, le MiniSpace EC avec option de refroidissement gratuit dispose d’un amortisseur d’air extérieur et de circulation d’air préinstallé, et peut être monté directement sur le mur. Avec cette option, le Free Cooling est automatiquement combiné avec le refroidissement du compresseur en quatre étapes variables pour répondre aux besoins de température extérieure et de refroidissement, garantissant ainsi que le climatiseur de la salle des serveurs exploite toujours au maximum les économies.
en savoir plus sur le free cooling direct
![](/fileadmin/_processed_/0/b/csm_minispace_ec_1400x900px_b741ac80de.jpg)
Technologie CE
Une meilleure efficacité énergétique grâce à la technologie EC
- Rendement moteur élevé jusqu’à 92 %, ce qui permet de réaliser des économies évidentes sur les coûts d’exploitation
- Fonctionnement silencieux, longue durée de vie, sans entretien
- Ajustement aux conditions données avec une précision extrême
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_EC_technology.png)
Système de refroidissement
Climatiseur de salle de serveurs : Systèmes de réfrigération personnalisés
STULZ est le seul fabricant au monde à offrir une telle bande passante d’options de configuration, ce qui permet d’adapter chaque unité aux exigences spécifiques du projet. Le MiniSpace EC est disponible en deux systèmes différents, pour vous aider à atteindre l’équilibre idéal entre investissement, coûts d’exploitation et efficacité énergétique pendant le refroidissement de la salle des serveurs.
![](/fileadmin/_processed_/5/c/csm_2029_16930-bearb_852px_7474caa3ee.jpg)
Système refroidi par air (A)
La solution standard compacte avec condenseur refroidi par air basée sur le principe
de l’évaporateur direct La chaleur est extraite de l’air ambiant lorsqu’elle circule dans l’évaporateur, puis est transférée au réfrigérant. L’unité de climatisation et le condenseur sont reliés l’un à l’autre par un circuit de réfrigérant fermé. Le réfrigérant émet la chaleur à l’air extérieur via le condenseur refroidi à l’air.
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_A_System.png)
Système refroidi à l’eau (G)
Dissipation thermique simple via un mélange
eau/glycol Notre système refroidi à l’eau fonctionne comme le système refroidi par air, à une différence près : la chaleur du circuit de réfrigérant est transférée à un circuit d’eau de refroidissement par un condenseur à plaques brasées intégré dans l’unité de climatisation, et est rejetée dans l’air extérieur via un refroidisseur sec externe.
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_G_System.png)
Contrôle et surveillance
Contrôle précis pour une fiabilité maximale
Pour garantir les normes les plus élevées possibles en matière de fiabilité et d’efficacité, le système de contrôle et l’unité de climatisation doivent fonctionner en parfaite harmonie. C’est pourquoi, chez STULZ, nous recherchons et développons nous-mêmes nos contrôleurs.
- Développement et optimisation de logiciels spécifiques au projet
- Compatible avec tous les protocoles BMS courants
- La comparaison de l’exécution et la commutation des alarmes garantissent la disponibilité
- Plusieurs unités de climatisation peuvent être actionnées en parallèle sur plusieurs machines
- Système d’alerte et d’alarme sophistiqué
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_Control_Monitoring.png)
Options
La variété des options et des équipements possibles vous permet d’adapter parfaitement les unités STULZ à vos besoins.
- Interface RS485 et autres protocoles de données préinstallés pour l’intégration BMS
- Communication via les protocoles IP SNMP/HTTP
- Humidificateur/chauffage
- Condenseurs refroidis à l’air
- Kit de démarrage hivernal
- Détecteurs de fumée et d’incendie
- Contrôle de jusqu’à 20 modules de climatisation par système de bus de données
- Eco-Cool avec refroidissement gratuit direct
- Fluide frigorigène haute température R134a
- Interface utilisateur C7000 Advanced avec écran LCD graphique
![](/fileadmin/_processed_/d/3/csm_Options_1400x900px_6b000d03d8.jpg)
Service et maintenance
En tant qu’entreprise implantée dans le monde entier, nous offrons tout ce dont vous avez besoin dans le monde extrêmement dynamique des technologies de l’information, ainsi que des conseils professionnels au bon endroit et au bon moment.
Nos partenaires de vente et de service formés et expérimentés sont situés dans plus de 140 pays. La proximité qui en résulte avec nos clients permet des temps de réponse rapides. En outre, des cours de formation réguliers et un échange actif d’informations garantissent une qualité élevée et une connaissance approfondie de tous nos produits. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos produits sont entre les meilleures mains et obtenir le bon entretien - partout dans le monde.
Sites dans le monde
![](/fileadmin/_processed_/b/4/csm_STULZ_Auto-184-S_41a3f567ad.jpg)
Centre de test
Dans notre centre d’essai ultramoderne de 700 mètres carrés avec ses différentes chambres climatiques, nous pouvons effectuer une variété de tests sur des unités de climatisation et des refroidisseurs de précision. Lors du développement du MiniSpace EC, nous avons pu le tester et l’optimiser dans toutes les conditions climatiques rencontrées à travers le monde.
De plus, nous vous offrons la possibilité de réserver un test témoin dans notre centre de test. Cela vous permet de faire tester le système de climatisation souhaité selon vos spécifications exactes, créant ainsi de la transparence et vous fournissant des informations sur les performances et la consommation d’énergie de votre système.
![](/fileadmin/_processed_/2/a/csm_testcenter_1400x900px_5a9f7d49bf.jpg)