CyberAir Mini CW
![](/fileadmin/_processed_/c/1/csm_CyberAir_mini_2800x1120px_old_8f12c82058.jpg)
Climatisation de précision de la salle des serveurs pour les charges thermiques petites à moyennes
CyberAir Mini est une série d’unités économes en énergie et optimisées pour le bruit pour les charges thermiques petites à moyennes. Ces unités modernes et faciles à entretenir ne nécessitent qu’un faible encombrement et peuvent être facilement installées dans les salles de serveurs existantes grâce à leurs dimensions compactes.
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Technikraeume_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Kompakt_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Kleine_mittlere_Waermelasten_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/Final_images/Catchphrases/catchphrase_Freie_Kuehlung_740x740px.jpg)
Aperçu des produits
Avantages les plus importants
- Capacité de refroidissement maximale avec un encombrement minimal
- Le climatiseur de salle de serveurs permet de réaliser des économies d’énergie élevées grâce à la technologie EC et aux plus grandes surfaces d’échangeur de chaleur et de filtre possibles
- Faibles émissions sonores grâce à une conception optimisée de l’unité et des ventilateurs EC
Caractéristiques les plus importantes
- Disponible en 4 tailles
Données techniques les plus importantes
- Capacité de refroidissement (kW): 9 – 35
- Système de refroidissement: CW
- Capacité de refroidissement maximale avec un encombrement minimal
- Le climatiseur de salle de serveurs permet de réaliser des économies d’énergie élevées grâce à la technologie EC et aux plus grandes surfaces d’échangeur de chaleur et de filtre possibles
- Fiabilité et longue durée de vie avec un fonctionnement continu 24 heures sur 7, 365 jours sur, jours par an
- Manipulation intuitive de la commande STULZ grâce à une navigation claire dans les menus et à un écran tactile en option
- Faibles émissions sonores grâce à une conception optimisée de l’unité et des ventilateurs EC
- Installation et maintenance rapides et faciles avec des partenaires de vente et de service dans plus de 140 pays
- Disponible en 4 tailles
- Unités en flux descendant et ascendant
- Différentes classes de filtres disponibles
- Plusieurs options de chauffage
- Gestion du contrôle des filtres
- Compatible avec tous les protocoles BMS courants
- Humidification optionnelle
Puissance frigorifique (kW) | 9 – 35 |
Débit d'air (m3/h) | 2,800 - 9,200 |
Tailles | 4 |
Conduction aérienne | Débit ascendant, Flux descendant ainsi que diverses options d’admission et d’échappement |
Systéme de refroidissement | Système à eau glacée CW |
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_STULZ_CyberAir_Mini_Brochure_2104_EN_1fdac84ef1.png)
Tous les détails surCyberAir Mini CW
MiniSpace devient CyberAir Mini
Avec notre série MiniSpace, nous avons introduit dans le monde entier un système qui conditionne de manière fiable les pièces avec des charges thermiques élevées. En poursuivant le développement et l’intégration du MiniSpace dans la série CyberAir, l’objectif était d’offrir encore plus de flexibilité et de convivialité avec le nouveau modèle. CyberAir Mini est conçu pour diverses applications critiques et, par conséquent, pour des conditions d’air fiables et économiques de petites salles de serveurs et d’équipements, ainsi que des salles contenant l’onduleur et les batteries.
![](/fileadmin/_processed_/0/9/csm_CyberAir_Mini_1400x1024px_grey_f0d1ec5799.jpg)
Comparaison des climatiseurs de précision et de confort
Des systèmes de climatisation de précision capables de réguler avec précision la température ambiante ont été développés pour les salles d’équipement. Cependant, on y utilise souvent des climatiseurs de confort. Apprenez-en davantage sur les raisons de mieux utiliser une unité de climatisation de précision :
Capacité de refroidissement sensible élevée= Faibles coûts d’exploitation ?
La partie sensible de la capacité de refroidissement réduit la température, tandis que la partie latente déshumidifie l’air. Les climatiseurs de confort peuvent utiliser jusqu’à 50% de leur énergie pour la déshumidification, tandis que les unités de précision convertissent plus de 95% de l’énergie utilisée exclusivement en capacité de refroidissement. La technologie nécessaire pour y parvenir est rapidement rentable en termes de réduction des coûts d’exploitation.
![](/fileadmin/_processed_/4/e/csm_precision_vs_comfort_en_01_b422cfc11c.jpg)
Distribution d'air, dissipation thermique et filtration
Les climatiseurs de précision de STULZ filtrent et font circuler trois fois plus d’air que les unités de confort de même capacité. Ils dissipent de manière fiable les charges thermiques isolées, même à partir de coins éloignés de la pièce, tout en surveillant en permanence et en contrôlant avec précision la température et la filtration de l’air.
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_precision_vs_comfort_en_02_af3b89ae8c.jpg)
Températures contrôlées
Les technologies de l’information et de la communication ne fonctionnent de manière fiable et sans défaut que dans une plage de température relativement étroite. Les unités de climatisation de précision STULZ assurent une précision de température optimale avec des tolérances maximales de +/- 1 °C, tandis que les unités de confort peuvent normalement s’écarter de la valeur de consigne jusqu’à +/- 3 °C.
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_precision_vs_comfort_en_03_060c2347ce.jpg)
Humidité contrôlée
Contrairement aux unités de climatisation de confort, les unités de précision disposent d’une déshumidification strictement contrôlée et précise (tolérance +/- 5% d’humidité relative), car trop d’humidité peut entraîner de la condensation et de la corrosion, tandis que trop peu peut entraîner des charges statiques, des pertes de données et des dommages au matériel.
![](/fileadmin/_processed_/4/6/csm_precision_vs_comfort_en_04_89237fefb1.jpg)
Excellente fiabilité
Les climatiseurs confort fonctionnent principalement en été et seulement quelques heures par jour. En revanche, les unités de précision doivent être disponibles chaque fois que l’équipement électronique à refroidir est en fonctionnement. Pour la plupart des systèmes de refroidissement de salle de serveurs, c’est le cas 24 heures par jour, 365 jours par an.
C’est pourquoi STULZ impose des exigences si élevées en matière de qualité de ses unités de refroidissement de précision de la salle des serveurs et est en mesure d’offrir des systèmes à haute disponibilité avec une fiabilité de 99,999 %.
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_precision_vs_comfort_en_05_a13a2380ff.jpg)
Articles liés
Refroidissement du serveur : comparaison de l’air de retour et des climatiseurs individuels
En savoir plus sur les différences, les avantages et les inconvénients du confort et de la climatisation de précision dans les centres de données.
Cliquez ici pour lire l’article de blog en entier
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Kleine_mittlere_Waermelasten_740x740px.jpg)
Conception optimisée de l’unité : faible encombrement et longue durée de vie
Avec ses dimensions compactes et ses quatre tailles, le CyberAir Mini CW offre diverses options d’installation pour une utilisation optimale et flexible de l’espace de votre pièce.
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_CyberAir_Mini_Size_web_c46bf0e69a.jpg)
Climate. Customized.
Des unités standard aux solutions entièrement personnalisées
La capacité d’offrir une gamme aussi large aux clients est l’incarnation de notre philosophie, « Climate. Personnalisé. ». Taille, design, conduction d’air, système ou contrôle: CyberAir Mini est un modèle d’adaptabilité et les climatiseurs individuels peuvent être adaptés avec précision à vos besoins individuels. De plus, une variété d’options et de versions d’équipement sont disponibles pour obtenir le résultat optimal.
matiques s'adapte avec précision à vos besoins spécifiques. De plus, vous pouvez choisir entre diverses versions et une grande variété d'options pour optimiser le résultat obtenu.
En savoir plus sur Climate. Customized.
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_ClimateCustomized_1400x1024_0101432bde.jpg)
Types d’évacuation d’air
La conception moderne des unités CyberAir Mini permet non seulement un flux d’air précis avec de faibles pertes de charge, mais aussi une flexibilité maximale. Différents types de décharge d’air (débit ascendant et descendant) sont disponibles, ainsi que diverses options d’admission et d’évacuation.
Flux ascendant et descendant
![](/fileadmin/_processed_/4/b/csm_CCU_180_airflow_21-04-26_13494fe814.png)
Upflow
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_CCD_180_airflow_21-02-05_1196567af8.png)
Downflow
Options d’admission et d’évacuation
Technologie CE
Une meilleure efficacité énergétique grâce à la technologie EC
- Un rendement moteur élevé permettant de réaliser des économies évidentes sur les coûts de fonctionnement
- Fonctionnement silencieux
- Longue vie
- Sans entretien
- Ajustement aux conditions données avec une précision extrême
![](/fileadmin/_processed_/f/9/csm_cyberAir-Mini_fan_21-02-10_4fe7aa8a86.png)
Système à eau glacée (CW)
Les unités dotées d’un système d’eau réfrigérée se déplacent sans circuit de réfrigérant, mais nécessitent un générateur d’eau glacée séparé. L’air ambiant transporté par le ventilateur circule à travers l’unité de refroidissement direct, qui transfère la chaleur au mélange eau/glycol. Un refroidisseur élimine la chaleur de ce mélange eau/glycol. L’unité de climatisation et le refroidisseur sont reliés l’un à l’autre par un circuit fermé eau/glycol.
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_CW_System.png)
Contrôle et surveillance
Grâce à son contrôle flexible et précis de la température et de l’humidité, CyberAir Mini garantit une fiabilité maximale en fonctionnement continu 24 heures sur 7, 365 jours sur <>, <> jours par an. En outre, pour atteindre les plus hauts standards de fiabilité et de facilité d’utilisation, STULZ développe le contrôleur en interne, en veillant à ce que les logiciels, le matériel et les unités de climatisation soient parfaitement harmonisés. Un écran tactile en option permet une navigation claire dans les menus et une utilisation intuitive du contrôleur.
Autres avantages :
- Développement et optimisation de logiciels spécifiques au projet
- Compatible avec tous les protocoles BMS courants
- Plusieurs unités de climatisation peuvent être actionnées en parallèle sur plusieurs machines
- Contrôle d’accès via différents niveaux d’utilisateur
- Système d’alerte et d’alarme différencié
- Gestion intégrée de la veille et du mode d’urgence
- Gestion du contrôle des filtres
![](/fileadmin/_processed_/4/d/csm_cyberAir-Mini_controller_21-01-28_7417ef7ec9.png)
Options
La variété des options et des équipements possibles vous permet d’adapter parfaitement les unités STULZ à vos besoins.
- Vanne de régulation indépendante de la pression différentielle pour un fonctionnement économe en énergie de la pompe
- Diverses options d’installation et de conduction d’air
- Différentes classes de filtres disponibles
- Plusieurs options de chauffage
- Humidification
- Plénum de refroidissement gratuit pour une efficacité énergétique maximale
![](/fileadmin/_processed_/3/b/csm_Options_1400x900px_66fb92a9ae.jpg)
Service et maintenance
- Installation rapide grâce à des points de connexion faciles d’accès
- Facilité d’entretien : tous les composants nécessitant une maintenance sont accessibles depuis l’avant
- Maintenance préventive
- Temps de réponse de service rapides
- Partenaires de vente et de service formés et expérimentés dans plus de 140 pays.
![](/fileadmin/_processed_/a/1/csm_STULZ_service_car_afcd2fc237.png)
Centre de test
Dans notre centre d’essai ultramoderne de 700 mètres carrés avec ses différentes chambres climatiques, nous pouvons effectuer une variété de tests sur des unités de climatisation et des refroidisseurs de précision. Lors du développement du CyberAir Mini, nous avons pu le tester et l’optimiser dans toutes les conditions climatiques rencontrées à travers le monde.
De plus, nous vous offrons la possibilité de réserver un test témoin dans notre centre de test. Cela vous permet de faire tester le système de climatisation souhaité selon vos spécifications exactes, créant ainsi de la transparence et vous fournissant des informations sur les performances et la consommation d’énergie de votre système.
![](/fileadmin/_processed_/2/a/csm_testcenter_1400x900px_5a9f7d49bf.jpg)