Please select your country

STULZ worldwide

TelAir

Unidades de aire acondicionado para una instalación en interiores

Las unidades TelAir están diseñadas para su instalación en contenedores de telecomunicaciones y en salas de equipos. Como los climatizadores de precisión se instalan en interiores, el ruido se mantiene al mínimo y las unidades quedan protegidas frente a las influencias ambientales y el vandalismo.

> > > >

Descripción del producto

De un vistazo Ventajas Propiedades Especificaciones técnicas

Beneficios más importantes

  • Hasta un 83 % de ahorro en costes energéticos gracias a los modos Free Cooling y mixto
  • Baja cantidad de refrigerante (equivalente a menos de 10 toneladas de CO2)
  • Conectividad: Monitorización y acceso remoto disponibles a través de una interfaz web

Características más importantes

  • Control de presión de condensación
  • Condiciones del aire exterior: −20 °C/+50 °C invierno/verano

Datos técnicos más importantes

  • Potencia frigorífica (kW): 4–16
  • Conducción de aire: Flujo descendente, flujo ascendente, desplazamiento
  • Hasta un 83 % de ahorro en costes energéticos gracias a los modos Free Cooling y mixto
  • Baja cantidad de refrigerante (equivalente a menos de 10 toneladas de CO2)
  • No se requiere una prueba de fugas anual de acuerdo con la regulación de gases fluorados de la UE*
  • Adecuado para zonas residenciales debido a las bajas emisiones de ruido
  • De tipo «Plug and play», por lo que las unidades se entregan preparadas para su conexión y uso inmediatos
  • La instalación en interiores mantiene las unidades de aire acondicionado de la sala de equipos protegidas contra las influencias ambientales y el vandalismo
  • Conectividad: Monitorización y acceso remoto disponibles a través de una interfaz web
  • Funcionamiento de emergencia (Free Cooling y refrigeración de emergencia) en caso de fallo de la fuente de alimentación principal
  • Intervalos de mantenimiento más largos
  • Construcción robusta y diseñado para un funcionamiento ininterrumpido durante todo el año

* Debido a la baja cantidad de refrigerante y al circuito refrigerante herméticamente sellado (estándar para compresor EC)

  • Principio de flujo descendente, flujo ascendente y desplazamiento
  • Disponible en 3 tamaños
  • Probado en fábrica, rellenado con refrigerante y listo para entrar en funcionamiento desde el primer momento
  • Disponible con compresor EC
  • Condiciones del aire exterior: −20 °C/+50 °C invierno/verano
  • Arranque automático después de un fallo eléctrico
  • Monitor de filtro y alarma de caudal de aire
  • Refrigeración de salas de equipos incluyendo sensores de temperatura interior y exterior
  • Filtro G4 en zigzag
  • Control de presión de condensación
  • Condensador con tecnología microcanal
Potencia frigorífica total (kW) 4–16
Tamaños 2
Conducción de aire Flujo ascendente, flujo descendente, desplazamiento
Refrigerante R410A (GWP: 2088)
R407C (GWP: 1.774)
R513A (GWP: 631)

¿Necesita más información?

¡Descargue nuestro catálogo!

Por favor, seleccione Inglés Alemán Francés Italiano Español Holandés Ruso Polaco Portugués Descarga

Todos los detalles sobre la unidad TelAir

Climate. Customized.

Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas

La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, "Climate. Customized.". Tamaño, diseño, conducción de aire, sistema o control: TelAir es un modelo de adaptabilidad y las unidades para contenedores pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo.

Más información sobre Climate. Customized.

Climate. Customized.

Fiabilidad operativa óptima para su aplicación

Conectividad para una máxima disponibilidad

Monitorización y diagnóstico remoto disponibles en todas las unidades a través de una interfaz web. Esto permite una intervención rápida y, por tanto, la resolución inmediata de los problemas en todo tipo de situaciones. Además, nuestras unidades son compatibles con numerosos protocolos de comunicación para su integración en sistemas de gestión de servicios de edificios.

  • Registro de datos
  • Configuración remota
  • Actualizaciones de firmware
  • Retrasmisión de alarma

 

Connectivity for maximum availability

Funcionamiento de emergencia para una máxima fiabilidad

En el ámbito de las telecomunicaciones, la alta fiabilidad es fundamental para evitar cualquier pérdida de disponibilidad de la red. Gracias a la fuente de alimentación adicional de 48 V CC, se dispone de un funcionamiento de emergencia con Free Cooling. Si la fuente de alimentación principal falla, las unidades de refrigeración para contenedores continúan suministrando una refrigeración de emergencia para mantener su sistema en funcionamiento de manera fiable.

Backup operation for maximum reliability

Free Cooling directo

Las unidades de refrigeración para salas de equipos y contenedores TelAir son especialmente eficientes en el modo Free Cooling. Con su alto flujo de aire en los modos Free Cooling y mixto, las unidades alcanzan los máximos valores de EER.

Modos de Operación

Modo Free Cooling

A bajas temperaturas exteriores, el aire exterior se utiliza directamente para la refrigeración. El aire exterior entra en el interior cuando se abre la compuerta de aire. Cuando las temperaturas exteriores son bajas, no es necesaria la refrigeración por compresor, la cual conlleva un gran consumo de energía. De esta manera, el Free Cooling le ofrece un gran potencial de ahorro.

Free Cooling mode TelAir

Modo mixto

Si el Free Cooling no está suficientemente disponible debido a la temperatura exterior, la unidad puede seguir utilizando el aire exterior hasta cierto punto. El resultado es una combinación de refrigeración por compresor y Free Cooling.

Mixed mode TelAir

Modo compresor (DX)

Si las temperaturas exteriores son tan altas que el aire exterior ya no ayuda a enfriar el interior, toda la refrigeración se genera utilizando el compresor. Incluso en este modo, los componentes perfectamente armonizados que utilizamos hacen que las unidades de aire acondicionado de STULZ funcionen de forma fiable y eficiente.

Compressor mode TelAir

Ahorros con Free Cooling

La conducción del aire eficiente y el control inteligente de los modos de funcionamiento permiten ahorrar hasta un 83 %.

Efficient air conduction and intelligent control of operating modes TelAir

Funcionamiento fiable en cualquier condición climática

Tanto si su sistema de refrigeración de sala crítico para las operaciones trabaja a temperaturas de hasta 55 °C, en aire ambiente contaminado por partículas como a temperaturas de hasta -40 °C o en un entorno permanentemente húmedo, siempre puede confiar en los sistemas de STULZ.

Climate zones TelAir

Plug & Play

  • Todos los productos de la serie de refrigeración de contenedores se prueban en fábrica, se llenan de refrigerante y se suministran listos para su conexión y funcionamiento desde el principio
  • Reducción del tiempo y los costes de instalación
  • Puesta en marcha más rápida
Plug and play TelAir

Flexibilidad

Flexibilidad gracias a la conducción de aire variable

Los modelos individuales de la serie TelAir se encuentran disponibles en versiones tanto de flujo ascendente como de flujo descendente, así como en la versión por desplazamiento. En el modelo de desplazamiento, el flujo de aire puede dirigirse en horizontal o vertical de forma totalmente individual, según se requiera, a través de las lamas ajustables, para asegurar el funcionamiento óptimo de sus servidores.

Flujo ascendente

Flujo descendente

Desplazamiento

Compresor EC

Ventajas del compresor EC de velocidad controlada

  • Máxima eficiencia energética para las unidades exteriores de climatización en modo de carga parcial
  • Temperatura constante del aire de suministro
  • Refrigerante R410a
  • Arranque suave de compresor integrado
  • Larga vida de servicio gracias al funcionamiento continuo sin ciclos de conexión/desconexión del compresor
EC compressor TelAir

Control y supervisión

El SEC.blue/C2020 consiste en un controlador y un terminal de usuario opcional. El controlador gestiona todas las funciones de la unidad TelAir. El terminal de usuario, constituido por un teclado y una pantalla LCD, muestra los estados operativos y las alertas más importantes.

Controller C2020 TelAir

Secuenciación

El controlador SEC.blue permite configurar hasta diez unidades para un único sistema de aire acondicionado. Si una unidad individual falla o si aumenta la carga térmica, la unidad auxiliar se conecta para proporcionar un apoyo adicional.

Modo nocturno

  • Limitación controlada por tiempo de la velocidad del ventilador del evaporador y el condensador para un funcionamiento silencioso
  • Modo de ahorro de energía

Monitorización y transmisión de alarmas

  • Mediante sistemas BMS (Modbus incorporado, otros protocolos mediante WIB 1000)
  • Nueve contactos libres de tensión disponibles: A las alarmas se les puede asignar una prioridad alta o baja
  • Mediante módem GSM (CompTrol SMS)

 

Actualizaciones sencillas de configuración y de software

  • Configuración central de las unidades desde un ordenador portátil
  • Llave de hardware para cargar y descargar software sin necesidad de utilizar un ordenador portátil y/o para copiar la configuración a las demás unidades

Opciones

Gracias a las numerosas opciones disponibles, puede adaptar perfectamente las unidades STULZ a sus necesidades particulares.

  • Funcionamiento a alta temperatura hasta 55 °C con R134a
  • Kit invernal hasta -40 °C
  • Arranque suave del compresor para una baja corriente de arranque
  • Cableado eléctrico con conector para "plug & play"
  • Funcionamiento de emergencia con 48 V CC o 230 V/50 Hz/monofásica
  • Terminal de operador externo
  • Resistencia eléctrica
  • Sensor de humedad
  • Puerto Ethernet

A su lado en todo el mundo

Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.

Con 21 filiales, 11 plantas de producción y socios de ventas y servicios en más de 140 países, nos aseguramos de estar cerca de nuestros clientes cualquiera que sea el lugar del mundo en el que estén.

Ubicaciones en todo el mundo

Servicio y mantenimiento

Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.

STULZ Service
STULZ Service
STULZ Service

Centro de pruebas

En nuestro Centro de pruebas, puede probar las unidades TelAir en sus condiciones de funcionamiento y emplazamiento particulares. Esto aporta transparencia y confirma el rendimiento y el consumo de energía de la unidad.

Más información acerca de nuestro Test Center

Productos Relacionados

CyberAir 3PRO DX

ShelterAir FC

SplitAir

WallAir

Contáctenos
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Acepto que mis datos se envíen a un partner autorizado de STULZ responsable en mi país para responder a mi solicitud.
Acepto recibir correos electrónicos de STULZ con información sobre tendencias del sector, novedades y actualizaciones. Puedo darme de baja en cualquier momento.
He leído y acepto la política de protección de datos . *

WWWWWWWWWW

*Obligatorio

Volver a Selección