MiniSpace EC DX
![](/fileadmin/_processed_/8/3/csm_csm_Stagebild_2400x1120_MiniSpace_EC_aae9c516ba_1682b4cf8a.jpg)
Máxima potencia frigorífica con una huella mínima
Si necesita una tecnología de climatización precisa, fiable y económica para pequeños equipos y salas de servidores, la serie MiniSpace EC es una serie eficiente en el consumo de energía y de larga duración que se ajusta a sus necesidades. Las unidades de sistemas de refrigeración de salas de ordenadores precisan una huella pequeña, y su tamaño compacto hace que puedan integrarse en las salas de servidores existentes sin problemas.
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Technikraeume_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/Final_images/Catchphrases/catchphrase_Freie_Kuehlung_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Kompakt_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Kleine_mittlere_Waermelasten_740x740px.jpg)
Descripción del producto
Beneficios más importantes
- Máxima potencia frigorífica con una huella mínima
- El aire acondicionado para salas de servidores permite un gran ahorro de energía gracias al Free Cooling directo
- Regulación precisa de la temperatura ambiente y la humedad del aire
Características más importantes
- Disponible en 2 tamaños
- Disponible en 3 sistemas de refrigeración
Datos técnicos más importantes
- Potencia frigorífica (kW): 6 kW-32 kW
- Conducción de aire: flujo ascendente, flujo descendente, flujo descendente con salida frontal
- Unidad de aire acondicionado de sala de servidores con máxima capacidad de refrigeración y con una huella mínima
- Gran ahorro energético gracias al modo Free Cooling directo
- Alta fiabilidad ante una carga continua ininterrumpida
- Ventiladores EC para lograr la máxima eficiencia energética
- Regulación precisa de la temperatura ambiente y la humedad del aire
- Disponible en 2 tamaños
- Disponible en 3 sistemas de refrigeración
- Versiones de flujo descendente y flujo ascendente de las unidades
- Instalación y mantenimiento sencillos a través de la puerta delantera
- Filtrado del aire con clase de filtro G 4
- Gestor de control de filtros para un flujo de aire constante
- ModBus a bordo para integrarse en el sistema de gestión de servicios del edificio
Potencia frigorífica total (kW) | 6 – 32 |
Caudal de aire (m³/h) | 2,000 – 8,000 |
Tamaños | 2 |
Conducción de aire | Flujo ascendente, flujo descendente, flujo descendente con salida frontal |
Refrigerante | R407C (GWP: 1,774) R134a (GWP: 1,430) |
Sistemas de refrigeración | Sistema refrigerado por aire (A), Sistema refrigerado por agua (G) |
![](/fileadmin/user_upload/csm_STULZ_MiniSpace_Brochure_2103_EN_83aacab810.png)
¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre la unidad MiniSpace EC DX
Climate. Customized.
Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas
La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, "Climate. Customized.". Tamaño, diseño, conducción de aire, sistema o control: la unidad MiniSpace EC es un modelo de adaptabilidad y los aires acondicionados de salas pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo.
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_ClimateCustomized_1400x1024_0101432bde.jpg)
Comparativa de los climatizadores de precisión y de confort
Los sistemas de aire acondicionado de precisión capaces de regular la temperatura ambiente con precisión se desarrollaron para las salas de equipos. Sin embargo, a menudo se utilizan aires acondicionados de confort. Obtenga más información sobre las razones por las cuales es mejor utilizar una unidad de aire acondicionado de precisión:
Alta potencia frigorífica sensible = Bajos costes operativos
La parte sensible de la potencia frigorífica reduce la temperatura mientras que la parte latente deshumidifica el aire. Las unidades de aire acondicionado de confort pueden utilizar hasta un 50 % de su energía en la deshumidificación mientras que los equipos de precisión convierten más del 95 % de la energía utilizada en potencia frigorífica exclusivamente. La tecnología requerida para conseguir esto se amortiza rápidamente en términos de menores costes operativos.
![](/fileadmin/_processed_/4/e/csm_precision_vs_comfort_en_01_b422cfc11c.jpg)
Distribución del aire, disipación térmica y filtración
Los climatizadores de precisión de STULZ filtran y hacen circular tres veces más la misma cantidad de aire que las unidades de confort con la misma capacidad nominal. Disipan de manera fiable cargas térmicas aisladas incluso desde las esquinas más alejadas de la sala, al mismo tiempo que comprueban de manera continua y controlan con precisión la temperatura y la filtración del aire.
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_precision_vs_comfort_en_02_af3b89ae8c.jpg)
Temperaturas controladas
La tecnología de la información y de las telecomunicaciones solo funciona de manera fiable y sin fallos dentro de un margen relativamente ajustado de temperaturas. Los climatizadores de precisión de STULZ garantizan una óptima precisión de la temperatura con tolerancias máximas de +/-1 °C, mientras que las unidades de confort pueden desviarse normalmente del valor establecido unos +/-3 °C.
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_precision_vs_comfort_en_03_060c2347ce.jpg)
Humedad controlada
A diferencia de las unidades de aire acondicionado de confort, los de precisión incluyen funciones de deshumidificación enormemente controlada y precisa (humedad relativa con un +/-5 % de tolerancia), ya que demasiada humedad puede originar condensación y corrosión mientras que demasiado poca puede causar cargas estáticas, pérdida de datos y daños al hardware.
![](/fileadmin/_processed_/4/6/csm_precision_vs_comfort_en_04_89237fefb1.jpg)
Fiabilidad excelente
Las unidades de aire acondicionado de confort funcionan principalmente en verano y solo unas pocas horas cada día. Por el contrario, las unidades de precisión han de estar disponibles siempre que el equipo electrónico a refrigerar se encuentre en funcionamiento. Para la mayoría de los sistemas de refrigeración de la sala de servidores, esto es así durante todo el año de manera ininterrumpida.
Por esta razón, STULZ es inmensamente exigente con la calidad de sus climatizadores de precisión de la sala de servidores y puede ofrecer sistemas de mayor disponibilidad con una fiabilidad del 99,999 %.
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_precision_vs_comfort_en_05_a13a2380ff.jpg)
Artículos de blog relacionados
Refrigeración de servidores: Comparación de los aires acondicionados para salas y de aire de retorno
Obtenga más información sobre las diferencias, ventajas y desventajas de las tecnologías de climatización de confort y de precisión en los centros de datos.
![](/fileadmin/user_upload/csm_STULZ-DataCenter-Stage-0416_90d008cf1a.jpg)
Free Cooling directo
Aire acondicionado en la sala de servidores con opción Eco-Cool: Máximo potencial de ahorro
Gracias al Free Cooling directo, las unidades MiniSpace EC con la opción Eco-Cool proporcionan hasta un 90 % más de climatización eficiente que los sistemas de refrigeración por compresor habituales. Para lograrlo, se requieren aplicaciones con tolerancias más amplias de temperatura y humedad. El Free Cooling directo aprovecha el potencial de las temperaturas exteriores para climatizar el centro de datos utilizando directamente el aire frío exterior. De esta forma, el aire exterior se trata en los sistemas de filtro y entra directamente en la sala de servidores a través de la unidad MiniSpace.
Para maximizar el enorme potencial de ahorro que ofrece el Free Cooling directo, la opción MiniSpace EC con Free Cooling dispone de una compuerta de aire exterior y de aire circulante preinstalada, que puede montarse directamente en la pared. Con esta opción, el modo Free Cooling se combina automáticamente con la refrigeración por compresor en cuatro etapas variables para adaptarse a la temperatura exterior y a las necesidades de refrigeración, lo que garantiza que el aire acondicionado para sala de servidores ahorre al máximo.
Más información sobre Free Cooling Directo
![](/fileadmin/_processed_/0/b/csm_minispace_ec_1400x900px_b741ac80de.jpg)
Tecnología EC
Mejor eficiencia energética gracias a la tecnología EC
- Gran eficiencia del motor de hasta un 92 %, lo que genera grandes ahorros en los costes de funcionamiento
- Funcionamiento silencioso, duradero y sin mantenimiento
- Ajuste a las condiciones dadas con una precisión milimétrica
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_EC_technology.png)
Sistemas de refrigeración
Aire acondicionado para sala de servidores: sistemas de refrigeración personalizados
STULZ es el único fabricante del mundo que ofrece un ancho de banda tan amplio de opciones de configuración, con el resultado de que cada unidad puede adaptarse a los requisitos específicos del proyecto. La MiniSpace EC está disponible en tres sistemas diferentes, para ayudarle a conseguir el equilibrio ideal entre inversión, costes operativos y eficiencia energética durante la refrigeración de las salas de servidores.
![](/fileadmin/_processed_/5/c/csm_2029_16930-bearb_852px_7474caa3ee.jpg)
Sistema refrigerado por aire (A)
La solución estándar compacta con condensador refrigerado por aire basada en el principio de evaporación directa
El calor de la sala se extrae a medida que fluye a través del evaporador y se transfiere al refrigerante. El climatizador interior y el condensador están conectados entre sí por medio de un circuito refrigerante cerrado. El refrigerante emite el calor al aire exterior a través de un condensador refrigerado por aire.
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_A_System.png)
Sistema refrigerado por agua (G)
Disipación sencilla del calor mediante la mezcla de agua y glicol
Nuestro sistema refrigerado por agua funciona como el sistema refrigerado por aire, con una diferencia: el calor del circuito refrigerante se transfiere a un circuito de agua de refrigeración mediante un condensador de placas cobresoldadas integrado en la unidad interior y se descarga al aire exterior a través de un dry cooler externo.
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_G_System.png)
Control y supervisión
Control preciso para la máxima fiabilidad
Para asegurar los estándares más exigentes en cuanto a fiabilidad y eficiencia, la unidad de climatización y el sistema de control deben funcionar en perfecta armonía. Ese es el motivo por el que en STULZ investigamos y desarrollamos nuestros propios controladores.
- Desarrollo y optimización del software específico del proyecto
- Compatible con todos los protocolos BMS habituales
- La comparación entre el tiempo de marcha y la conmutación de alarma aseguran la disponibilidad
- Varias unidades de aire acondicionado pueden funcionar en paralelo a través de máquinas
- Sofisticado sistema de advertencia y alarma
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_Control_Monitoring.png)
Opciones
La amplia variedad de opciones y equipos posibles le permiten adaptar perfectamente las unidades STULZ a sus necesidades.
- Interfaz RS485 y otros protocolos de datos preinstalados para la integración de BMS
- Comunicación por protocolos SNMP/HTTP IP
- Humidificador/calefacción
- Condensadores de aire acondicionado
- Kit para bajas temperaturas
- Alarmas de humo e incendios
- Control de hasta 20 módulos de aire acondicionado por sistema de bus de datos
- Eco-Cool con Free Cooling directo
- Refrigerante de alta temperatura R134a
- Interfaz de usuario Advanced C7000 con pantalla gráfica LCD
![](/fileadmin/_processed_/d/3/csm_Options_1400x900px_6b000d03d8.jpg)
Servicio y mantenimiento
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.
![](/fileadmin/_processed_/b/4/csm_STULZ_Auto-184-S_41a3f567ad.jpg)
Proyectos
Centro de pruebas
En nuestro Centro de pruebas de última generación de 700 metros cuadrados y con varias cámaras climáticas, podemos llevar a cabo una variedad de pruebas en los climatizadores de precisión y en enfriadoras. Durante el desarrollo de la unidad MiniSpace EC, pudimos probarla y optimizarla en todas las condiciones climáticas que se dan en el mundo.
Además, le ofrecemos la oportunidad de reservar una prueba testigo en nuestro Centro de pruebas. Esto le permite probar su sistema de aire acondicionado deseado de acuerdo con sus especificaciones exactas, generando transparencia y obteniendo información relativa al rendimiento de su unidad y a su consumo de energía.
![](/fileadmin/_processed_/2/a/csm_testcenter_1400x900px_5a9f7d49bf.jpg)