- 
        
Soluzioni su misura per le vostre specifiche esigenze
 - 
        
RRW - Scambiatore aria / acqua
 - 
        
WXU - Condizionatore Monoblocco
 - 
        
DIW - Condizionatore con condensatore remoto
 - 
        
FCL - Moduli di Free Cooling
 
    I clienti STULZ ricevono sempre una consulenza personalizzata, su misura per le loro specifiche esigenze. Dalle apparecchiature standard alle soluzioni completamente personalizzate: la possibilità di offrire questa gamma di prodotti ai clienti incarna la nostra filosofia “Climate Customized”. L'obiettivo è quello di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti per creare soluzioni sostenibili e perfettamente adeguate, che siano allo stesso tempo prestanti, affidabili ed efficienti.
In qualità di specialista nel settore della climatizzazione, STULZ offre soluzioni di climatizzazione su misura dal 1971. Fin dall'inizio, la filosofia di STULZ ci ha portato a non accontentarci mai di soluzioni standard.
Sebbene oggi lo sviluppo di sistemi di climatizzazione di precisione debba rispettare una vasta gamma di standard internazionali, requisiti di conformità e normative specifiche per ogni paese, STULZ continua a perseguire l'obiettivo di integrare le esigenze individuali di ogni cliente nel propri o lavoro. Per noi non importa se un sistema di climatizzazione è un’unità tradizionale a catalogo o una unità “speciale”.
  
RRW - Scambiatore Aria / Acqua
- Installazione a soffitto
 - Potenza 30kW
 - Ventilatori EC
 - Valvola 2 o 3 vie
 - Mandata aria flessibile
 - Connettività
 - Aria interna 35°C
 - Acqua refrigerata 15 - 22°C
 
APPLICAZIONI
- Power Center
 - Shelter Cooling
 - Data Center
 
WXU - Condizionatore monoblocco ad elevata potenza frigorifera
- Installazione outdoor
 - Potenza 38kW
 - Doppio stadio
 - R410a
 - Ventilatori EC con elevata portata d’aria
 - Elevato range di temperature esterne di funzionamento
 - Elevate potenze di riscaldamento elettrico
 - Mandata aria dall’alto canalizzabile
 - Connettività
 - Aria interna 25°C / Aria esterna 35°C
 
APPLICAZIONI
- B.E.S.S.
 - Shelter Cooling
 
DIW - Condiizonatore con condensatore remoto per installazione outdoor
- Potenza fino a 35kW
 - R410a con capacità variabile grazie alla tecnologia ad inverter
 - Soluzione basso GWP con R513a
 - Ventilatori EC
 - Elevato range di temperature esterne di funzionamento
 - Elevato rapporto capacità frigorifera / dimensioni
 - Mandata aria flessibile
 - Connettività
 - Aria interna 30°C / Aria esterna 35°C
 
APPLICAZIONI
- Shelter Cooling
 - Data Center
 
FCL - Moduli di Free Cooling / estrazione ad elevate portate d'aria
- Flessibilità di installazione
 - Portata d’aria 4000-6000-13500m3/h
 - Ventilatori EC
 - Elevato range di filtrazione
 - Mandata aria canalizzabile
 - Connettività
 
APPLICAZIONI
- Power Center
 - Data Center