Please select your country

STULZ worldwide

CyberRack SideCooler

Zukunftsicher. Kompakt. Effizient.

CyberRack SideCooler ist ein wassergekühltes Gerät speziell entwickelt für die Anforderungen moderner Edge-Anwendungen und Mikro-Rechenzentren. Das Gerät kann als platzsparendes Closed-Loop-System flexibel direkt zwischen Serverschränken oder in einem Mikro-Rechenzentrum integriert werden. So erfolgt die Kühlung direkt an der Wärmequelle.

> > > >

Produktübersicht

Auf einen Blick
Vorteile
Eigenschaften
Technische Daten

Wichtigste Vorteile

  • Verfügbar in Closed-Loop- und Open-Loop-Konfiguration
  • Energieeffizient dank intelligenter Regelung und moderner EC-Technologie
  • Universell einsetzbar – kompatibel mit Racks aller Hersteller

Wichtigste Features

  • Ventilatoren mit Hot-Swap-Funktion
  • Mehr Flexibilität dank verschiedener Ventile: 2-Wege-, 3-Wege- oder PIC-Ventil – abgestimmt auf die jeweilige Systemanforderung
  • Luftfeuchtigkeitssensor zur präzisen Kontrolle der Rack-Umgebung

Wichtigste Technische Daten

  • Kälteleistung (kW): 18,1 - 51,0
  • Kühlsystem: Chilled water system (CW/CW2)
  • Verfügbar in Closed-Loop- und Open-Loop-Konfiguration
  • Maximale Kühlleistung auf minimaler Stellfläche
  • Energieeffizient dank intelligenter Regelung und moderner EC-Technologie
  • Universell einsetzbar – kompatibel mit Racks aller Hersteller
  • Geringe Schallemissionen dank des Gerätedesigns und der EC-Technologie
  • Intuitive Bedienung des STULZ Reglers dank übersichtlicher Menüführung und optionalem Touch-Display
  • Hohe Ausfallsicherheit und lange Lebensdauer für den 24/7/365-Dauerbetrieb
  • Unterschiedliche Luftführungskonzepte für maximale Flexibilität
  • Wartungsfreundliches Design mit lokalem Service
  • Schnelle Anschlüsse und kompakte Bauweise ermöglichen eine einfache Installation
  • Luftfeuchtigkeitssensor zur präzisen Kontrolle der Rack-Umgebung
  • Mehr Flexibilität dank verschiedener Ventile: 2-Wege-, 3-Wege- oder PIC-Ventil – abgestimmt auf die jeweilige Systemanforderung
  • Filterklasse ePM10 50 % (ISO 16890)/G4 (DIN EN 779) für Open-Loop-Geräte
  • Ventilatoren mit Hot-Swap-Funktion

Offener Kreislauf

Ausblas: seitlich, vorne

CYWA52 CYWB72 CYWD02 CYWB42
Kälteleistung (kW) 22,71) 36,91) 51,01) 18,12)
Luftmenge (m³/h) 4.500 5.200 7.600 4.300
Leistungsaufnahme (kW) 0,7 0,8 2,6 0,8
EER 32,43 46,13 19,62 22,63
Schalldruckpegel (dBA) 61 63 72 63
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) (mm) 300 x 1.200 x 1.950 300 x 1.200 x 1.950 300 x 1.200 x 1.950 300 x 1.200 x 1.950

1)Rückluftbedingungen: 35 °C/30 % r. H.; Wasserbedingungen: 10/16 °C
2)Rückluftbedingungen: 35 °C/30 % r. H; Wasserbedingungen: 12/18 °C

Für technische Daten zu folgenden Modellen wenden Sie sich bitte an den lokalen STULZ Vertrieb: Closed-Loop-Varianten, offener Kreislauf mit seitlichem Ausblas, offener Kreislauf mit Frontausblas, Abmessung mit Gerätetiefe:1.000 mm.

Mehr zum Thema lesen?

Laden Sie unsere Broschüre herunter!

Bitte auswählen English German Dutch French Spanish Italian Polish Brazilian Portuguese Herunterladen

Alle Details zum CyberRack SideCooler

Kompakte Präzisionskühlung für leistungsstarke IT-Infrastrukturen

Besonders in Umgebungen mit höheren Wärmelasten, in denen eine effiziente und flexible Klimatisierung entscheidend ist, überzeugt der CyberRack SideCooler durch seine kompakte Bauweise, einfache Integration und hohe Wartungsfreundlichkeit – und bietet dabei eine zukunftssichere Lösung mit klarem Fokus auf Energieeffizienz.

The STULZ CyberRack SideCooler

Closed-Loop-Installation

  • Liefert die gesamte Kälteleistung im abgeschlossenen Serverschrank
  • Gezielte Kühlung direkt im Rack ermöglicht hohe Wassertemperaturen und verlängerte Nutzung Freier Kühlung
  • Bedarfsgerechte Kühlung der Server bei Voll- und Teillast
  • Keine warme Rückluft im IT-Raum
  • Keine Trennung von heißen und kalten Gängen nötig
Closed-loop installation

Zuverlässigkeit durch präzise Regelung

  • Maximale Zuverlässigkeit: Differenziertes Warn- und Alarmsystem
  • Energiemanagement: Unterstützt die Energiebedarfsoptimierung von Verbundanlagen und den maschinenübergreifenden Parallelbetrieb
    mehrerer Klimageräte
  • Hohe Servicefreundlichkeit: Plug-and-Play-Installation und optimierte Regelparameter zur Vereinfachung der Servicearbeit
  • Monitoring: Direkte GLT-Schnittstellen am Regler, Unterstützung aller relevanten GLT-Protokolle und eine kompakte Datenpunktliste erleichtern die Inbetriebnahme.

Wartungsfreundliches Design

  • Alle Hauptkomponenten bieten volle Servicezugänglichkeit von vorne und hinten.
  • Die ausziehbare E-Box sorgt für komfortablen Zugriff auf die Elektronik.
  • Hot-swappable-Ventilatoren ermöglichen den schnellen und sicheren Austausch während des laufenden Betriebs.
  • Kompakte Bauweise mit integrierten Rollen und
    Stellfüßen für einfache Handhabung.
Maintenance-friendly design of Cyberrack SideCooler

Open-Loop-Installation: Maximale Flexibilität

Das moderne Gerätekonzept ermöglicht eine platzsparende Positionierung direkt zwischen den Serverracks. Dank verschiedener Luftführungsvarianten lässt sich diese Geräteserie optimal an individuelle Luftstromkonzepte anpassen.

Optimierte Performance mit STULZ-Kühlsystemen

In Verbindung mit dem CyberCool-Explorer-WS-Kaltwassersatz werden die CyberRack-SideCooler-Geräte am effizientesten betrieben. Die Lösungen von STULZ sind perfekt aufeinander abgestimmt, um Ihre IT-Systeme effizient und zuverlässig zu kühlen.

Optimized performance with STULZ Cooling Systems

Verwandte Produkte

CyberRack Active Rear Door

CyberRow

Kontaktieren Sie uns
Ägypten Ålandinseln Äquatorialguinea Äthiopien Afghanistan Albanien Algerien Amerikanische Jungferninseln Amerikanisch-Ozeanien Amerikanisch-Samoa Andorra Angola Anguilla Antarktis Antigua und Barbuda Argentinien Armenien Aruba Aserbaidschan Australien Bahamas Bahrain Bangladesch Barbados Belarus Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Bonaire, Sint Eustatius und Saba Bosnien und Herzegowina Botsuana Bouvetinsel Brasilien Britische Jungferninseln Britisches Territorium im Indischen Ozean Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile China Cookinseln Costa Rica Curaçao Dänemark Demokratische Republik Kongo Demokratische Volksrepublik Korea Deutschland Dominica Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador Elfenbeinküste El Salvador Eritrea Estland Färöer Falklandinseln Fidschi Finnland Frankreich Französische Süd- und Antarktisgebiete Französisch-Guayana Französisch-Polynesien Gabun Gambia Georgien Ghana Gibraltar Grenada Griechenland Grönland Großbritannien Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard und McDonaldinseln Honduras Hong Kong S.A.R., China Indien Indonesien Insel Man Irak Iran Irland Island Israel Italien Jamaika Japan Jemen Jersey Jordanien Kaimaninseln Kambodscha Kamerun Kanada Kap Verde Kasachstan Katar Kenia Kirgisistan Kiribati Kokosinseln (Keeling) Kolumbien Komoren Kongo Kosovo Kroatien Kuba Kuwait Laos Lesotho Lettland Libanon Liberia Libyen Liechtenstein Litauen Luxemburg Macau S.A.R., China Madagaskar Malawi Malaysia Malediven Mali Malta Marokko Marschallinseln Martinique Mauretanien Mauritius Mayotte Mexiko Mikronesien Monaco Mongolei Montenegro Montserrat Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Neukaledonien Neuseeland Nicaragua Niederlande Niger Nigeria Niue Nördliche Marianen Nordmazedonien Norfolkinsel Norwegen Österreich Oman Osttimor Pakistan Palästina Palau Panama Papua-Neuguinea Paraguay Peru Philippinen Pitcairn Polen Portugal Puerto Rico Republik Korea Republik Moldau Ruanda Rumänien Russische Föderation Réunion Saint-Barthélemy Saint-Martin Salomonen Sambia Samoa San Marino Saudi-Arabien Schweden Schweiz Senegal Serbien Seychellen Sierra Leone Simbabwe Singapur Sint Maarten Slowakei Slowenien Somalia Spanien Sri Lanka St. Helena St. Kitts und Nevis St. Lucia St. Pierre und Miquelon St. Vinzent und die Grenadinen Sudan Südafrika Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Südsudan Suriname Svalbard und Jan Mayen Swasiland Syrien São Tomé und Príncipe Tadschikistan Taiwan Tansania Thailand Togo Tokelau Tonga Trinidad und Tobago Tschad Tschechische Republik Türkei Tunesien Turkmenistan Turks- und Caicosinseln Tuvalu Uganda Ukraine Ungarn Uruguay Usbekistan Vanuatu Vatikanstadt Venezuela Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Staaten von Amerika Vietnam Wallis und Futuna Weihnachtsinsel Westsahara Zentralafrikanische Republik Zypern
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an einen autorisierten STULZ-Partner weitergeleitet werden, der für mein Land zuständig ist, um meine Anfrage zu beantworten.
Ich bin damit einverstanden, E-Mails von STULZ mit Branchentrends, Neuigkeiten und Updates zu erhalten. Ich kann mich jederzeit abmelden.
Ich habe die Richtlinien zum Datenschutz gelesen und akzeptiert. *

Captcha

*Pflichtfeld

Zurück zur Auswahl