Die neuen CyberAir 3PRO DX GE4(S)-Geräte mit R454C-Kältemittel ergänzen die CyberAir 3PRO DX-Serie und erfüllen die Vorgaben der F-Gase-Verordnung 2024/573.
Hamburg, 20. Mai 2025 – Mit der Einführung der neuen Baureihe CyberAir 3PRO DX GE4(S) erweitert STULZ seine bewährte GE-Serie. Die GE-Baureihe steht für eine breite Auswahl effizienter, wassergekühlter Präzisionsklimasysteme mit indirekter Freikühlfunktion.
Die neue Gerätegeneration CyberAir 3PRO DX GE4(S) ist ab sofort in drei Baugrößen mit Leistungen von 24 kW bis 71 kW erhältlich. Die Geräte arbeiten mit dem A2L-Kältemittel R454C, das als ungiftig und schwer entflammbar deklariert ist. Das Kältemittel weist zudem ein niedriges Global Warming Potential (GWP) von nur 148 auf und erfüllt die Anforderungen der F-Gase-Verordnung 2024/573. Damit bietet STULZ seinen Kunden ein Höchstmaß an Investitionssicherheit und unterstützt durch innovatives Design sowie nachhaltige Entwicklung die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks im Bereich der Rechenzentrumskühlung.
Umfassendes geräteinternes Sicherheitskonzept
Ein zentrales Element der neuen Baureihe ist das geräteinterne Sicherheitskonzept, das speziell für den Umgang mit Low-GWP-Kältemitteln entwickelt wurde. Der Kältekreislauf ist als dauerhaft technisch dicht deklariert und geprüft. Das optimierte Design verhindert zudem Kältemittelansammlungen innerhalb des Geräts. Darüber hinaus überwachen zwei explosionsgeschützte Gassensoren im Gehäuse und im Schaltschrank permanent die Kältemittelkonzentration im Gerät und sorgen bei einem Anstieg für eine automatische Abschaltung der elektrischen Verbraucher – mit Ausnahme der Ventilatoren. Zusätzlich erfolgt eine Alarmmeldung.
Intelligente Steuerung und Gebäudeleittechnik
Für die effiziente Steuerung und Überwachung der neuen Gerätegeneration setzt STULZ auf einen modernen Regler aus eigener Entwicklung, der bereits aus der CyberAir Mini-Serie bekannt ist. Für die neue Baureihe wurde die Regelung weiter optimiert und um ein modernes Bedienkonzept ergänzt. Die Bedienung erfolgt intuitiv über ein Touchdisplay. Die Unterstützung umfangreicher Schnittstellen und Protokolle (Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, HTTP, SNMP) erleichtert die nahtlose Integration in ein bestehendes Gebäudeleitsystem. Funktionen wie Geräteerkennung, Zutrittskontrolle, Ereignis- und Trendaufzeichnung sowie ein Notbetriebsmodus sorgen darüber hinaus für maximale Betriebssicherheit und Transparenz.
Die STULZ-CyberAir 3PRO DX GE4(S)-Serie ist ab sofort in drei Baugrößen erhältlich und deckt damit unterschiedliche Raumvolumina und Leistungsanforderungen im Bereich von 24 kW bis 71 kW ab. Für die optimale Anpassung an individuelle Kundenanforderungen stehen zudem umfangreiche Ausstattungsoptionen zur Verfügung. Weitere Ergänzungen der Baureihe sind geplant.