Präzisionskühlung für Ihre medizinische IT-Infrastruktur
In medizinischen Einrichtungen sind Rechenzentren das Rückgrat von Diagnose, Patientendaten und Echtzeit-Gesundheitsanwendungen. STULZ liefert hochgradig zuverlässige, energieeffiziente Kühllösungen, die für die einzigartigen Anforderungen von Gesundheitseinrichtungen maßgeschneidert sind – wo Uptime unverzichtbar, Platz begrenzt und Nachhaltigkeit essenziell ist. Unsere Systeme sind der Garant für präzise Klimaregelung für sensible medizin‑technische Anlagen, unterstützen den unterbrechungsfreien Betrieb und die Erfüllung der höchsten Branchenstandards.
Zentrale Herausforderungen im medizinischen Sektor
- Strikte Temperatur- und Befeuchtungssteuerung
- Null Toleranz für Downtime
- Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
- High-Density-Rechenlasten
- Beschränkte Raumknappheit in Krankenhauseinrichtungen
- Skalierbarkeit über verteilte Einrichtungen hinweg
Ihre Lösungen mit STULZ
-
Präzisionskühlsysteme
Die betriebssicheren Kühlgeräte von STULZ bieten exakte Temperatur- und Befeuchtungssteuerung für sensible medizinische IT-Infrastruktur – und stellen somit optimale Betriebsbedingungen rund um die Uhr sicher. -
Redundante Designs
STULZ legt seine Kühllösungen mit Redundanz aus, um den unterbrechungsfreien Betrieb in betriebssicheren medizinischen Umgebungen sicherzustellen. Ob durch N+1-Konfigurationen und doppelte Stromversorgungen, diese Systeme schützen gegen Downtime und halten optimale Bedingungen für Ihre IT-Infrastruktur aufrecht. -
Energieeffiziente und nachhaltige Kälteversorgung
STULZ Kühllösungen sind für ein Höchstmaß an Energieeffizienz und ökologischer Nachhaltigkeit konzipiert. Die Lösungen umfassen Technologien für Freie Kühlung und Kältemittel mit niedrigem GWP, wodurch ein Höchstmaß an Energieeffizienz und ESG-Kompatibilität sichergestellt wird. -
High-Density-Kühllösungen
STULZ liefert fortschrittliche Luft- und Flüssigkeitskühltechnologien für High-Density-Anwendungen – entwickelt, um die Wärmelasten von KI-gestützter Diagnose, Bildgebungssystemen und Datenanalyse zu bewältigen. -
Platzsparende Kühlgeräte
Mit kompakten Stellflächen und flexiblen Installationsoptionen sind STULZ Kühllösungen ideal für Krankenhausumgebungen geeignet, in denen Platz kostbar ist. -
Skalierbare und standardisierte Infrastruktur
Ob für eine einzelne Einrichtung oder für ein verteiltes Krankenhausnetzwerk, STULZ stellt skalierbare Kühlarchitekturen mit zentralisierter Überwachung und standardisierten Komponenten bereit, um über alle Standorte hinweg konsistente Leistung zu erbringen.