MiniSpace EC
![](/fileadmin/_processed_/8/3/csm_csm_Stagebild_2400x1120_MiniSpace_EC_aae9c516ba_1682b4cf8a.jpg)
Maksymalna wydajność chłodzenia przy minimalnej powierzchni zajmowanej
Jeśli potrzebujesz bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego systemu klimatyzacji dla małych urządzeń i serwerowni, to seria MiniSpace EC jest produktem przeznaczonym właśnie dla Ciebie. Nasze urządzenia do chłodzenia pomieszczeń komputerowych wymagają niewielkiej powierzchni, a ich kompaktowe rozmiary pozwalają na bezproblemową integrację z istniejącymi serwerowniami.
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Technikraeume_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/Final_images/Catchphrases/catchphrase_Freie_Kuehlung_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Kompakt_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Kleine_mittlere_Waermelasten_740x740px.jpg)
Omówienie produktu
Najważniejsze korzyści
- Maksymalna wydajność chłodzenia przy minimalnej powierzchni zajmowanej
- Duże oszczędności energii dzięki bezpośredniemu chodzeniu swobodnemu „free-cooling” firmy STULZ
- Precyzyjna kontrola temperatury w pomieszczeniu i wilgotności powietrza
Najważniejsze cechy
- Dostępne w 2 rozmiarach
- Dostępne 3 systemy chłodzenia
Najważniejsze dane techniczne
- Wydajność chłodnicza (kW): 6 – 32 kW
- Dystrybucja powietrza: górą, dołem, dołem z nawiewem frontalnym
- Jednostka klimatyzacyjna w serwerowni z maksymalną wydajnością chłodzenia przy minimalnej powierzchni zajmowanej
- Wysoka oszczędnośś dzięki pośredniemu dynamicznemu chłodzeniu swobodnemu „free-cooling” firmy STULZ
- Wysoka niezawodność przy ciągłym obciążeniu 24/7
- Wentylatory EC dla maksymalnej efektywności energetycznej
- Precyzyjna kontrola temperatury w pomieszczeniu i wilgotności powietrza
- Dostępne w 2 rozmiarach
- Dostępne 3 systemy chłodzenia
- Nawiew dolny lub górny
- Prosta instalacja i łatwy dostęp serwisowy poprzez drzwi frontowe
- Filtrowanie powietrza z filtrem klasy G4
- Menedżer kontroli filtra zapewniający stały przepływ powietrza
- Wbudowany ModBus do integracji z systemem zarządzania usługami w budynku
Wydajność chłodnicza (kW) | 6 – 32 |
Przepływ powietrza (m³/h) | 2,000 – 8,000 |
Rozmiary | 2 |
Dystrybucja powietrza | Nawiew górny, nawiew dolny, dolny z nawiewem frontalnym |
Czynnik chłodniczy | R407C (GWP: 1,774) R134a (GWP: 1,430) |
Systemy chłodzenia | Chłodzony powietrzem (A), Chłodzony wodą (G), System wody lodowej (CW) |
![](/fileadmin/_processed_/f/2/csm_STULZ_MiniSpace_Brochure_2303_EN_bbd421981c.png)
Potrzebujesz więcej informacji?
Pobierz naszą broszurę!
Wszystkie szczegóły dotyczące MiniSpace EC
Climate. Customized. (Klimat. Indywidualnie.)
Od standardowych jednostek, po w pełni dostosowane rozwiązania
Możliwość zaoferowania klientom tak szerokiego asortymentu jest ucieleśnieniem naszej filozofii "Climate. Customized.". Rozmiar, konstrukcja, dystrybucja powietrza, system lub sterowanie: CyberAir 3PRO DX to model z możliwością adaptacji, a jednostki można precyzyjnie dostosować do indywidualnych wymagań. Ponadto dostępne są różne opcje i wersje wyposażenia dla systemu HVAC, aby osiągnąć optymalny rezultat.
Dowiedz się więcej o Climate. Customized.
-->
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_ClimateCustomized_1400x1024_0101432bde.jpg)
Porównanie klimatyzatorów precyzyjnych i komfortowych
Systemy klimatyzacji precyzyjnej, zdolne do dokładnej regulacji temperatury i wilgotności zostały opracowane z myślą o pomieszczeniach technicznych. Często jednak stosowane są tam jednostki klimatyzacji komfortu. Dowiedz się więcej o powodach, dla których lepiej wybrać urządzenie klimatyzacji precyzyjnej:
Wysoka jawna wydajność chłodnicza = niskie koszty eksploatacji
Jawna część mocy chłodniczej obliża temperature, podczas gdy część utajona osusza powietrze. Klimatyzatory komfortowe mogą zużywać do 50% swojej energii na osuszanie, podczas gdy jednostki precyzyjne przetwarzają ponad 95% zużywanej energii wyłącznie na wydajność chłodniczą. Technologia niezbędna do osiągnięcia tego celu szybko się zwraca w postaci niższych kosztów eksploatacji.
![](/fileadmin/_processed_/4/e/csm_precision_vs_comfort_en_01_b422cfc11c.jpg)
Dystrybucja powietrza, rozpraszanie ciepła i filtracja
Klimatyzatory precyzyjne firmy STULZ filtrują i zapewniają trzykrotnie większą cyrkulację powietrza w porównaniu z klimatyzatorami komfortowymi o tej samej wydajności znamionowej. Niezawodnie odprowadzają punktowe obciążenia cieplne nawet z odległych zakątków pomieszczenia, jednocześnie stale monitorując i precyzyjnie kontrolując temperaturę i filtrację powietrza.
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_precision_vs_comfort_en_02_af3b89ae8c.jpg)
Kontrola temperatury
Technologia informacyjno-komunikacyjna działa niezawodnie i bez usterek tylko w stosunkowo wąskim zakresie temperatury. Klimatyzatory precyzyjne STULZ zapewniają optymalną dokładność temperatury z maksymalną tolerancją +/- 1 ° C, podczas gdy jednostki klimatyzacji komfortu mogą podczas normalnej pracy zapewniać odchyłkę od nastawionej wartości nawet o +/- 3 ° C.
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_precision_vs_comfort_en_03_060c2347ce.jpg)
Kontrola wilgotności
W przeciwieństwie do klimatyzacji komfortu, jednostki precyzyjne charakteryzują się ściśle kontrolowanym i dokładnym osuszaniem (tolerancja +/- 5% wilgotności względnej), ponieważ zbyt duża wilgotność może prowadzić do kondensacji i korozji, a zbyt mała może powodować powstawanie ładunków elektrostatycznych, utratę danych i uszkodzenie sprzętu.
![](/fileadmin/_processed_/4/6/csm_precision_vs_comfort_en_04_89237fefb1.jpg)
Doskonała niezawodność
Klimatyzatory Comfort działają głównie latem i tylko przez kilka godzin dziennie. Natomiast precyzyjne jednostki są dostępne zawsze wtedy, gdy pracuje chłodzony sprzęt elektroniczny. W przypadku większości systemów chłodzenia serwerowni dzieje się tak przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
Dlatego firma STULZ stawia tak wysokie wymagania jakościowe swoim precyzyjnym klimatyzatorom i jest w stanie zaoferować systemy o wysokiej dostępności i niezawodności na poziomie 99,999%.
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_precision_vs_comfort_en_05_a13a2380ff.jpg)
Powiązane posty na blogu
Chłodzenie serwera: Porównanie klimatyzatorów precyzyjnych i klimatyzatorów pokojowych
Dowiedz się więcej o różnicach, zaletach i wadach komfortu i klimatyzacji precyzyjnej w centrach danych.
Kliknij tutaj, aby przeczytać cały wpis na blogu
![](/fileadmin/user_upload/csm_STULZ-DataCenter-Stage-0416_90d008cf1a.jpg)
Bezpośrednie chłodzenie swobodne „free-cooling”
Klimatyzator serwerowni z opcją Eco-Cool: maksymalne potencjalne oszczędności
Dzięki bezpośredniemu chłodzeniu swobodnemu jednostki MiniSpace EC z opcją Eco-Cool zapewniają klimatyzację do 90% bardziej wydajną niż konwencjonalne układy chłodzenia sprężarkowego. Aby to osiągnąć, wymagane są aplikacje z rozszerzonymi tolerancjami temperatury i wilgotności. Bezpośrednie chłodzenie swobodne wykorzystuje potencjał temperatury zewnętrznej do klimatyzowania centrum danych bezpośrednio przy użyciu chłodnego powietrza zewnętrznego. W ten sposób powietrze z zewnątrz jest oczyszczane przez systemy filtrów i trafia bezpośrednio do serwerowni przez jednostkę MiniSpace.
Aby zmaksymalizować potencjalne oszczędności oferowane przez bezpośrednie chłodzenie swobodne „free-cooling”, MiniSpace EC z opcją chłodzenia swobodnego jest wyposażony we wstępnie zainstalowaną przepustnicę powietrza zewnętrznego i cyrkulacyjnego, i może być montowany bezpośrednio na ścianie. Dzięki tej opcji chłodzenie swobodne jest automatycznie łączone z chłodzeniem sprężarkowym w czterech różnych stopniach, aby dopasować się do temperatury zewnętrznej i potrzeb chłodzenia, zapewniając, że klimatyzator serwerowni zawsze w pełni wykorzystuje maksymalne oszczędności.
Dowiedz się więcej o bezpośrednim chłodzeniu swobodnym „free-cooling” STULZ
![](/fileadmin/_processed_/0/b/csm_minispace_ec_1400x900px_b741ac80de.jpg)
Technologia EC
Lepsza efektywność energetyczna dzięki technologii EC
- Wysoka sprawność silnika do 92%, przynosząca oczywiste oszczędności w kosztach eksploatacyjnych
- Cicha praca, długa żywotność, bezobsługowość
- Dostosowanie do danych warunków z najwyższą precyzją
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_EC_technology.png)
Systemy chłodzenia
Klimatyzacja serwerowni: Systemy chłodnicze na zamówienie
STULZ jest jedynym producentem na świecie, który oferuje tak duże pasmo opcji konfiguracyjnych, dzięki czemu każde urządzenie można dostosować do wymagań konkretnego projektu. MiniSpace EC jest dostępny w trzech różnych systemach, aby pomóc Ci osiągnąć idealną równowagę pomiędzy kosztem inwestycji, kosztami eksploatacji i efektywnością energetyczną podczas chłodzenia serwerowni.
![](/fileadmin/_processed_/5/c/csm_2029_16930-bearb_852px_7474caa3ee.jpg)
System A
Kompaktowe rozwiązanie standardowe ze skraplaczem chłodzonym powietrzem, działającym na zasadzie bezpośredniego odparowania
Ciepło jest pobierane z powietrza w pomieszczeniu. Wentylator wymusza przepływ powietrza przez parownik. Na parowniku odbierane jest ciepło od przepływającego powietrza, które następnie jest przekazywane do czynnika chłodniczego. Jednostka klimatyzacji i zewnętrzny skraplacz są ze sobą połączone za pomocą zamkniętego obiegu czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy oddaje ciepło do powietrza zewnętrznego poprzez skraplacz chłodzony powietrzem.
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_A_System.png)
System G
Proste odprowadzenie ciepła za pomocą mieszanki wody i glikolu
Podobnie jak system A, system G pracuje na zasadzie bezpośredniego odparowania. Z jedną różnicą: W systemie G ciepło z obwodu DX jest przekazywane do mieszanki wody i glikolu przez skraplacz płytowy zintegrowany w jednostce klimatyzacji. Mieszanka krąży w zamkniętym obwodzie i przekazuje ciepło do powietrza zewnętrznego za pośrednictwem zewnętrznego wymiennika ciepła.
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_G_System.png)
Sterowanie i monitorowanie
Precyzyjna kontrola dla maksymalnej niezawodności
Aby zapewnić najwyższe możliwe standardy niezawodności i wydajności, system sterowania i klimatyzator muszą działać w doskonałej harmonii. Dlatego w firmie STULZ sami nieustannie badamy i rozwijamy nasze sterowniki.
- Tworzenie i optymalizacja oprogramowania dla konkretnego projektu
- Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi protokołami BMS
- Porównanie czasu pracy i przełączanie alarmów zapewniają dostępność
- Kilka jednostek klimatyzacyjnych może pracować równolegle
- Zaawansowany system ostrzegawczy i alarmowy
![](/fileadmin/user_upload/MiniSpace_Control_Monitoring.png)
Opcje
Różnorodność opcji oraz możliwości sprzętowych umożliwia idealne dopasowanie jednostek STULZ do Państwa wymogów.
- Interfejs RS485 oraz dalsze wstępnie zainstalowane protokoły danych dla integracji z istniejącym systemem BMS
- Komunikacja poprzez protokoły SNMP/HTTP
- Nawilżacz, nagrzewnica
- Skraplacze chłodzone powietrzem
- Zestaw do pracy zimowej
- Alarmy ppoż. i dymu
- Sterowanie do 20 jednostek połączonych w jeden system
- Eco-Cool dla funkcji bezpośredniego „free-coolingu”
- Wysokotemperaturowy czynnik chłodniczy R134a
- Zaawansowany interfejs użytkownika C7000 z graficznym wyświetlaczem LCD
![](/fileadmin/_processed_/d/3/csm_Options_1400x900px_6b000d03d8.jpg)
Serwis i konserwacja
Jako firma z oddziałami na całym świecie oferujemy wszystko, czego potrzebujesz w niezwykle dynamicznym świecie technologii informatycznych - a także profesjonalne doradztwo we właściwym miejscu i we właściwym czasie.
Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi i serwisowi znajdują się w ponad 140 krajach. Wynikająca z tego bliskość naszych klientów pozwala na szybkie czasy reakcji. Ponadto regularne szkolenia i aktywna wymiana informacji zapewniają wysoką jakość i szeroką wiedzę o wszystkich naszych produktach. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje produkty są w najlepszych rękach i są odpowiednio konserwowane - na całym świecie.
Nasze oddziały na całym świecie
![](/fileadmin/_processed_/b/4/csm_STULZ_Auto-184-S_41a3f567ad.jpg)
Projekty
Centrum testowe
In our state-of-the-art, 700-square-meter Test Center with its various climate chambers, we can perform a variety of tests on precision air conditioning units and chillers. During the development of the MiniSpace EC, we were able to test and optimize it under all climatic conditions encountered around the world.
In addition, we offer you the opportunity to book a witness test in our Test Center. This allows you to have the desired air conditioning system tested according to your exact specifications, creating transparency and providing you with information about your system’s performance and energy consumption.
More information
-->
![](/fileadmin/_processed_/2/a/csm_testcenter_1400x900px_5a9f7d49bf.jpg)